(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Émbolos de Indexación - Tipo perilla, largo, rosca métrica fina. (Números de pieza)

Émbolos de Indexación - Tipo perilla, largo, rosca métrica fina.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Escribe: Pomo estándar
· Longitud total: Estándar
· Método de montaje: Atornillado
· Mecanismo de bloqueo: Sin nariz de bloqueo
· Perilla de operación: Provisto

  • Componentes inCAD
Émbolos de indexación - Tipo de retorno largo: imagen relacionada
· Materiales
TornilloTipoPerillaCuerpo principalPinResorte(Tuerca de bloqueo)
[M] Material[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Hilo finoPXALAleación de aluminio 2017
(Anodizado negro)
Acero al carbón 1213(Óxido negro)Acero al carbón 104550~60HRC(Óxido negro)Acero inoxidable 631--
PXKLAcero al carbón 1018(Óxido negro)
SXPALAcero inoxidable 303-Acero inoxidable 440C45HRC~---
SXPKLAcero inoxidable 303-
[ ! ]Para M = 8 y 8 L, la dureza del pasador es de 40 a 45HRC.

Especificaciones

Número de parte
PXAL8
SXPKL16L
Masa (g)
MPXAL
SXPAL
PXKL
SXPKL
81318
102229
123545
167898
Número de partePaso (rosca fina)DD1SBLL1L2L3L4SW1SW2RCarga (N)
TipoMmín.máx.
PXAL
PXKL
SXPAL
SXPKL
81.0 15 11.5 44 462252041013239
8L64812
101.0 18 13.8 55 5325523512172.5511.5
10L85616
121.5 21 16.2 66 64.5306276141936.514.5
12L1068.520
161.5 26 21.9 78 8038834.58192447.1518
16L128525
kgf = Nx0.101972

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PXKL8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del cuerpo Material de pasador Diámetro de Rosca M
(mm)
Golpe (S)
(mm)
Tratamiento de superficie corporal Tratamiento superficial del Pin Punta diámetro exterior B
(Ø)
Longitud L
(mm)
Diámetro de Rosca M Accesorio
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] 1213 acero al carbonoAcero al carbón 104584PavonadoPavonado4468Tuercas de seguridad

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Tipo estándar Mecanismo de bloqueo Retorno Método de montaje Atornillar
Longitud total Estándar Mando Presencia Tratamiento térmico de la nariz Endurecimiento

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PXKL8 de la serie Émbolos de Indexación - Tipo perilla, largo, rosca métrica fina..

Products like this...

Número de Parte
PXAL12L
PXAL16
PXAL16L
PXKL8L
SXPAL10
SXPAL10L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del cuerpo Material de pasador Diámetro de Rosca M
(mm)
Golpe (S)
(mm)
Tratamiento de superficie corporal Tratamiento superficial del Pin Punta diámetro exterior B
(Ø)
Longitud L
(mm)
Diámetro de Rosca M Accesorio
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 1213 acero al carbonoAcero al carbón 10451210PavonadoPavonado668.512Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 1213 acero al carbonoAcero al carbón 1045167PavonadoPavonado88016Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 1213 acero al carbonoAcero al carbón 10451612PavonadoPavonado88516Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 1213 acero al carbonoAcero al carbón 104586PavonadoPavonado4488Tuercas de seguridad
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C105NingunoNinguno55310Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C108NingunoNinguno55610Ninguno