(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Émbolos de Indexación - Con botón de empuje.

Émbolos de Indexación - Con botón de empuje.
  • Descuento por volumen

· Escribe: Pomo especial
· Longitud total: Estándar
· Método de montaje: Atornillado
· Perilla de operación: Provisto
· Cuerpo material: Acero al carbono 1045

  • Componentes inCAD
Émbolos de indexación: tipo de empuje: imagen relacionada
· Materiales
TipoTornilloBotónEjeCuerpo principal 1Cuerpo principal 2PinResorteTuerca de bloqueo
[M] Material[M] Material[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[M] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
PMXPBRosca gruesaNylon 6
(negro)
Poliacetal
(Blanco)
Acero al carbón 1045(Óxido negro)Nylon 6
(negro)
Acero al carbón 1045HV500~600(Óxido negro)Acero inoxidable 304 SWCH de acero al carbono(Óxido negro)
PMXPMNiquelado electrolíticoNiquelado electrolíticoAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte
PMXPB10
Número de partePaso (grueso)D(D1)(D2)D3SB(L)L1L2(L3)L4(S1)SW1SW2RCarga (N)
TipoMmín.máx.
PMXPB
PMXPM
101.5 916.119.6105547.51872465.5141732.23.0
121.75 1119.621.912665320726.576.517193.52.03.9
162 1524.327.716886825834.5108.521244.51.35.4

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PMXPB10
PMXPB12
PMXPB16
PMXPM10
PMXPM12
PMXPM16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de Rosca M
(mm)
Golpe (S)
(mm)
Tratamiento de superficie corporal Tratamiento superficial del Pin Punta diámetro exterior B
(Ø)
Longitud L
(mm)
Diámetro de Rosca M
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10105PavonadoPavonado547.510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10126PavonadoPavonado65312
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10168PavonadoPavonado86816
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10105Niquelado sin electrolíticoNiquelado sin electrolítico547.510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10126Niquelado sin electrolíticoNiquelado sin electrolítico65312
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10168Niquelado sin electrolíticoNiquelado sin electrolítico86816

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Perilla Especial Método de montaje Atornillar Longitud total Estándar
Material del cuerpo Acero al carbón 1045 Material de pasador Acero al carbón 1045 Mando Presencia
Tratamiento térmico de la nariz Endurecimiento