(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ejes en voladizo - montados con pernos, escalonados, con ranura para anillo de retención

Ejes en voladizo - montados con pernos, escalonados, con ranura para anillo de retención
  • Menor Tiempo de Envío

· Forma del hombro: 2 Bailarinas con hombro
· Método de retención del rodamiento: Anillo de retención
· Método de retención del eje: montaje de tornillo
· Material: Acero inoxidable
· Tratamiento térmico: No endurecido

  • METRIC
  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Ejes en voladizo - Tipo de montaje de perno - escalonado, con ranura de anillo de retención: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
FXJAAcero al carbón 1045(Óxido negro)
PFXJANiquelado electrolítico
SFXJAAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parteD g6Incremento de 1 mmM (grueso)aVHWdmnPrecio unitario
TipoNo.YFÁrbitro. DimensiónToleranciaFXJAPFXJASFXJA
FXJA

PFXJA

SFXJA
6 6- 0.004
- 0.012
7~605~100M 35 810 85+ 0.075
0
0.72   
6A121412   
8 8- 0.005
- 0.014
M 41012107+ 0.090
0
0.93    
8A141614   
1010M 61315139.6 0
- 0.090
1.15   
10A182017   
1212- 0.006
- 0.017
10~100M 81517 14 11.5 0
- 0.110
4    
13131618 15 12.4   
1515M101820 17 14.3   
16161921 18 15.2   
17172023 20 16.2   
181821171.35   
2020- 0.007
- 0.020
7~75M127 24 26 24 19 0
- 0.210
   
20AM 8   
2222M1226 28 26 215    
22AM 8   
2525M1629 31 27 23.9   
25AM12   
3030M2034 363228.61.65   
30AM16   
[ ! ] Cuando W

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FXJA6-[7-60/1]-F[5-100/1]
FXJA6A-[7-60/1]-F[5-100/1]
FXJA6A-YC[7-60/0.1]-F[5-100/1]
FXJA8-[7-60/1]-F[5-100/1]
FXJA8A-[7-60/1]-F[5-100/1]
FXJA8A-YC[7-60/0.1]-F[5-100/1]
FXJA10-[7-60/1]-F[5-100/1]
FXJA10A-[7-60/1]-F[5-100/1]
FXJA10A-YC[7-60/0.1]-F[5-100/1]
FXJA12-[7-60/1]-F[10-100/1]
FXJA13-[7-60/1]-F[10-100/1]
FXJA15-[7-60/1]-F[10-100/1]
FXJA16-[7-60/1]-F[10-100/1]
FXJA17-[7-60/1]-F[10-100/1]
FXJA18-[7-60/1]-F[10-100/1]
FXJA20-[7-75/1]-F[10-100/1]
FXJA20A-[7-75/1]-F[10-100/1]
FXJA20A-YC[7-75/0.1]-F[10-100/1]
FXJA22-[7-75/1]-F[10-100/1]
FXJA22A-[7-75/1]-F[10-100/1]
FXJA22A-YC[7-75/0.1]-F[10-100/1]
FXJA25-[7-75/1]-F[10-100/1]
FXJA25A-[7-75/1]-F[10-100/1]
FXJA30-[7-75/1]-F[10-100/1]
FXJA30A-[7-75/1]-F[10-100/1]
PFXJA6-[7-60/1]-F[5-100/1]
PFXJA6A-[7-60/1]-F[5-100/1]
PFXJA6A-YC[2-60/0.1]-F[5-100/1]
PFXJA8-[7-60/1]-F[5-100/1]
PFXJA8A-[7-60/1]-F[5-100/1]
PFXJA8A-YC[2-60/0.1]-F[5-100/1]
PFXJA10-[7-60/1]-F[5-100/1]
PFXJA10A-[7-60/1]-F[5-100/1]
PFXJA10A-YC[2-60/0.1]-F[5-100/1]
PFXJA12-[7-60/1]-F[10-100/1]
PFXJA13-[7-60/1]-F[10-100/1]
PFXJA15-[7-60/1]-F[10-100/1]
PFXJA16-[7-60/1]-F[10-100/1]
PFXJA17-[7-60/1]-F[10-100/1]
PFXJA18-[7-60/1]-F[10-100/1]
PFXJA20-[7-75/1]-F[10-100/1]
PFXJA20A-[7-75/1]-F[10-100/1]
PFXJA20A-YC[4-75/0.1]-F[10-100/1]
PFXJA22-[7-75/1]-F[10-100/1]
PFXJA22A-[7-75/1]-F[10-100/1]
PFXJA22A-YC[4-75/0.1]-F[10-100/1]
PFXJA25-[7-75/1]-F[10-100/1]
PFXJA25A-[7-75/1]-F[10-100/1]
PFXJA30-[7-75/1]-F[10-100/1]
PFXJA30A-[7-75/1]-F[10-100/1]
SFXJA6-[7-60/1]-F[5-100/1]
SFXJA6A-[7-60/1]-F[5-100/1]
SFXJA6A-YC[7-60/0.1]-F[5-100/1]
SFXJA8-[7-60/1]-F[5-100/1]
SFXJA8A-[7-60/1]-F[5-100/1]
SFXJA8A-YC[7-60/0.1]-F[5-100/1]
SFXJA10-[7-60/1]-F[5-100/1]
SFXJA10A-[7-60/1]-F[5-100/1]
SFXJA10A-YC[7-60/0.1]-F[5-100/1]
SFXJA12-[7-60/1]-F[10-100/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje D
(mm)
Material Acabado superficial Método de Especificación de Longitud de Rosca M (grueso) Dimensión H
(mm)
F
(mm)
Y
(mm)
YC
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

106-Pavonado-M3105 ~ 1007 ~ 60-
1 Pieza(s)

9 Días o más

106-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM3145 ~ 1007 ~ 60-
1 Pieza(s)

9 Días o más

106-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM3145 ~ 100-7 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

108-Pavonado-M4125 ~ 1007 ~ 60-
1 Pieza(s)

9 Días o más

108-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM4165 ~ 1007 ~ 60-
1 Pieza(s)

9 Días o más

108-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM4165 ~ 100-7 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010-Pavonado-M6155 ~ 1007 ~ 60-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM6205 ~ 1007 ~ 60-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM6205 ~ 100-7 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

1012-Pavonado-M8-10 ~ 1007 ~ 60-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1013-Pavonado-M8-10 ~ 1007 ~ 60-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1015-Pavonado-M10-10 ~ 1007 ~ 60-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016-Pavonado-M10-10 ~ 1007 ~ 60-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017-Pavonado-M10-10 ~ 1007 ~ 60-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1018-Pavonado-M10-10 ~ 1007 ~ 60-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1020-Pavonado-M12-10 ~ 1007 ~ 75-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM8-10 ~ 1007 ~ 75-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM8-10 ~ 100-7 ~ 75
1 Pieza(s)

9 Días o más

1022-Pavonado-M12-10 ~ 1007 ~ 75-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1022-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM8-10 ~ 1007 ~ 75-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1022-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM8-10 ~ 100-7 ~ 75
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025-Pavonado-M16-10 ~ 1007 ~ 75-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025-Pavonado-M12-10 ~ 1007 ~ 75-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030-Pavonado-M20-10 ~ 1007 ~ 75-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030-Pavonado-M16-10 ~ 1007 ~ 75-
1 Pieza(s)

12 Días o más

106-Niquelado sin electrodos-M3105 ~ 1007 ~ 60-
1 Pieza(s)

9 Días o más

106-Niquelado sin electrodosTipo fijo de longitud de roscaM3145 ~ 1007 ~ 60-
1 Pieza(s)

9 Días o más

106-Niquelado sin electrodosTipo fijo de longitud de roscaM3145 ~ 100-2 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

108-Niquelado sin electrodos-M4125 ~ 1007 ~ 60-
1 Pieza(s)

9 Días o más

108-Niquelado sin electrodosTipo fijo de longitud de roscaM4165 ~ 1007 ~ 60-
1 Pieza(s)

9 Días o más

108-Niquelado sin electrodosTipo fijo de longitud de roscaM4165 ~ 100-2 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

1010-Niquelado sin electrodos-M6155 ~ 1007 ~ 60-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010-Niquelado sin electrodosTipo fijo de longitud de roscaM6205 ~ 1007 ~ 60-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010-Niquelado sin electrodosTipo fijo de longitud de roscaM6205 ~ 100-2 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

1012-Niquelado sin electrodos-M8-10 ~ 1007 ~ 60-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1013-Niquelado sin electrodos-M8-10 ~ 1007 ~ 60-
1 Pieza(s)

12 Días o más

1015-Niquelado sin electrodos-M10-10 ~ 1007 ~ 60-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016-Niquelado sin electrodos-M10-10 ~ 1007 ~ 60-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017-Niquelado sin electrodos-M10-10 ~ 1007 ~ 60-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1018-Niquelado sin electrodos-M10-10 ~ 1007 ~ 60-
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020-Niquelado sin electrodos-M12-10 ~ 1007 ~ 75-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020-Niquelado sin electrodosTipo fijo de longitud de roscaM8-10 ~ 1007 ~ 75-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020-Niquelado sin electrodosTipo fijo de longitud de roscaM8-10 ~ 100-4 ~ 75
1 Pieza(s)

9 Días o más

1022-Niquelado sin electrodos-M12-10 ~ 1007 ~ 75-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1022-Niquelado sin electrodosTipo fijo de longitud de roscaM8-10 ~ 1007 ~ 75-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1022-Niquelado sin electrodosTipo fijo de longitud de roscaM8-10 ~ 100-4 ~ 75
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025-Niquelado sin electrodos-M16-10 ~ 1007 ~ 75-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025-Niquelado sin electrodos-M12-10 ~ 1007 ~ 75-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030-Niquelado sin electrodos-M20-10 ~ 1007 ~ 75-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030-Niquelado sin electrodos-M16-10 ~ 1007 ~ 75-
1 Pieza(s)

9 Días o más

106Acero inoxidable 304Ninguno-M3105 ~ 1007 ~ 60-
1 Pieza(s)

9 Días o más

106Acero inoxidable 304NingunoTipo fijo de longitud de roscaM3145 ~ 1007 ~ 60-
1 Pieza(s)

9 Días o más

106Acero inoxidable 304NingunoTipo fijo de longitud de roscaM3145 ~ 100-7 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

108Acero inoxidable 304Ninguno-M4125 ~ 1007 ~ 60-
1 Pieza(s)

9 Días o más

108Acero inoxidable 304NingunoTipo fijo de longitud de roscaM4165 ~ 1007 ~ 60-
1 Pieza(s)

9 Días o más

108Acero inoxidable 304NingunoTipo fijo de longitud de roscaM4165 ~ 100-7 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010Acero inoxidable 304Ninguno-M6155 ~ 1007 ~ 60-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010Acero inoxidable 304NingunoTipo fijo de longitud de roscaM6205 ~ 1007 ~ 60-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010Acero inoxidable 304NingunoTipo fijo de longitud de roscaM6205 ~ 100-7 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012Acero inoxidable 304Ninguno-M8-10 ~ 1007 ~ 60-
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje D
(mm)
Material Acabado superficial Método de Especificación de Longitud de Rosca M (grueso) Dimensión H
(mm)
F
(mm)
Y
(mm)
YC
(mm)

Cargando…

Lista de precios

Cantilever Shafts - Bolt Mount Type - Stepped, with Retaining Ring Groove:Related Image

Información básica

Método de retención del eje Tornillo de montaje Método de retención de rodamientos Anillo de retención Tratamiento térmico No endurecido
Forma del hombro 2 pisos con hombro

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico