(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ejes en voladizo: piloto, escalonado, ranura del anillo de retención

Ejes en voladizo: piloto, escalonado, ranura del anillo de retención
  • Menor Tiempo de Envío

· Forma del hombro: 2 Bailarinas con hombro
· Método de retención del rodamiento: Anillo de retención
· Método de retención del eje: Montaje de tuerca con piloto
· Material: Acero inoxidable
· Tratamiento térmico: No endurecido

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Ejes en voladizo: tipo piloto: escalonado, roscado, con ranura de anillo de retención: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
FXDAAcero al carbón 1045(Óxido negro)
PFXDANiquelado electrolítico
SFXDAAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parteDg6Incremento de 1 mmPg6M (grueso)VHWdmnPrecio unitario
TipoNo.YFGÁrbitro. DimensiónToleranciaFXDAPFXDASFXDA
FXDA

PFXDA

SFXDA
3 3-0.002
-0.008
7~303~ 503~ 8 3M 3 5 7 5 2+ 0.060
0
0.52   
3A 911 9   
4 4-0.004
-0.012
 4M 4 6 8 6 30.7   
4A101210   
5 5 5M 5 7 9 7 4+ 0.075
0
   
5A111311   
6 67~605~1005~10 6M 6 810 8 5   
6A121412   
8 8-0.005
-0.014
 8M 8101210 7+ 0.090
0
0.93   
8A141614   
101010M10131513 9.6 0
- 0.090
1.15   
10A182017   
1212-0.006
-0.017
10~1005~1512M1215171411.5 0
- 0.110
4   
131316181512.4   
151518201714.3   
161619211815.2   
17175~2020232016.2   
181821171.35   
2020-0.007
-0.020
20M2024262419 0
- 0.210
   
20A16M16   
222220M20262825215   
22A16M16   
252520M2029312723.9   
25A16M16   
303020M2034363228.61.65   
30A16M16   
[ ! ] Cuando W

Modificaciones

Ejes en voladizo: tipo piloto: escalonado, roscado, con ranura de anillo de retención: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FXDA3-[7-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1]
FXDA3A-[7-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1]
FXDA4-[7-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1]
FXDA4A-[7-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1]
FXDA5-[7-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1]
FXDA5A-[7-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1]
FXDA6-[7-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]
FXDA6A-[7-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]
FXDA8-[7-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]
FXDA8A-[7-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]
FXDA10-[7-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]
FXDA10A-[7-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]
FXDA12-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-15/1]
FXDA13-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-15/1]
FXDA15-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-15/1]
FXDA16-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-15/1]
FXDA17-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]
FXDA18-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]
FXDA20-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]
FXDA20A-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]
FXDA22-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]
FXDA22A-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]
FXDA25-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]
FXDA25A-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]
FXDA30-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]
FXDA30A-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]
PFXDA3-[7-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1]
PFXDA3A-[7-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1]
PFXDA4-[7-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1]
PFXDA4A-[7-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1]
PFXDA5-[7-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1]
PFXDA5A-[7-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1]
PFXDA6-[7-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]
PFXDA6A-[7-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]
PFXDA8-[7-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]
PFXDA8A-[7-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]
PFXDA10-[7-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]
PFXDA10A-[7-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]
PFXDA12-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-15/1]
PFXDA13-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-15/1]
PFXDA15-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-15/1]
PFXDA16-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-15/1]
PFXDA17-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]
PFXDA18-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]
PFXDA20-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]
PFXDA20A-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]
PFXDA22-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]
PFXDA22A-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]
PFXDA25-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]
PFXDA25A-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]
PFXDA30-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]
PFXDA30A-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]
SFXDA3-[7-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1]
SFXDA3A-[7-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1]
SFXDA4-[7-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1]
SFXDA4A-[7-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1]
SFXDA5-[7-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1]
SFXDA5A-[7-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1]
SFXDA6-[7-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]
SFXDA6A-[7-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje D
(mm)
Material Acabado superficial M (grueso) Dimensión H
(mm)
Longitud de Rosca N
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
Y
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

103-PavonadoM37-3 ~ 503 ~ 87 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

103-PavonadoM31173 ~ 503 ~ 87 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

104-PavonadoM48-3 ~ 503 ~ 87 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

104-PavonadoM41283 ~ 503 ~ 87 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

105-PavonadoM59-3 ~ 503 ~ 87 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

105-PavonadoM51393 ~ 503 ~ 87 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

106-PavonadoM610-5 ~ 1005 ~ 107 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

106-PavonadoM614105 ~ 1005 ~ 107 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

108-PavonadoM812-5 ~ 1005 ~ 107 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

108-PavonadoM816125 ~ 1005 ~ 107 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010-PavonadoM1015-5 ~ 1005 ~ 107 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010-PavonadoM1020155 ~ 1005 ~ 107 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

1012-PavonadoM12--10 ~ 1005 ~ 157 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1013-PavonadoM12--10 ~ 1005 ~ 157 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

1015-PavonadoM12--10 ~ 1005 ~ 157 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016-PavonadoM12--10 ~ 1005 ~ 157 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017-PavonadoM12--10 ~ 1005 ~ 207 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1018-PavonadoM12--10 ~ 1005 ~ 207 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020-PavonadoM20--10 ~ 1005 ~ 207 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020-PavonadoM16--10 ~ 1005 ~ 207 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1022-PavonadoM20--10 ~ 1005 ~ 207 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1022-PavonadoM16--10 ~ 1005 ~ 207 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025-PavonadoM20--10 ~ 1005 ~ 207 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025-PavonadoM16--10 ~ 1005 ~ 207 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030-PavonadoM20--10 ~ 1005 ~ 207 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030-PavonadoM16--10 ~ 1005 ~ 207 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

103-Niquelado sin electrodosM37-3 ~ 503 ~ 87 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

103-Niquelado sin electrodosM31173 ~ 503 ~ 87 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

104-Niquelado sin electrodosM48-3 ~ 503 ~ 87 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

104-Niquelado sin electrodosM41283 ~ 503 ~ 87 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

105-Niquelado sin electrodosM59-3 ~ 503 ~ 87 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

105-Niquelado sin electrodosM51393 ~ 503 ~ 87 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

106-Niquelado sin electrodosM610-5 ~ 1005 ~ 107 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

106-Niquelado sin electrodosM614105 ~ 1005 ~ 107 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

108-Niquelado sin electrodosM812-5 ~ 1005 ~ 107 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

108-Niquelado sin electrodosM816125 ~ 1005 ~ 107 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

1010-Niquelado sin electrodosM1015-5 ~ 1005 ~ 107 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010-Niquelado sin electrodosM1020155 ~ 1005 ~ 107 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

1012-Niquelado sin electrodosM12--10 ~ 1005 ~ 157 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1013-Niquelado sin electrodosM12--10 ~ 1005 ~ 157 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

1015-Niquelado sin electrodosM12--10 ~ 1005 ~ 157 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016-Niquelado sin electrodosM12--10 ~ 1005 ~ 157 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017-Niquelado sin electrodosM12--10 ~ 1005 ~ 207 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1018-Niquelado sin electrodosM12--10 ~ 1005 ~ 207 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020-Niquelado sin electrodosM20--10 ~ 1005 ~ 207 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020-Niquelado sin electrodosM16--10 ~ 1005 ~ 207 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1022-Niquelado sin electrodosM20--10 ~ 1005 ~ 207 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1022-Niquelado sin electrodosM16--10 ~ 1005 ~ 207 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025-Niquelado sin electrodosM20--10 ~ 1005 ~ 207 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025-Niquelado sin electrodosM16--10 ~ 1005 ~ 207 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030-Niquelado sin electrodosM20--10 ~ 1005 ~ 207 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030-Niquelado sin electrodosM16--10 ~ 1005 ~ 207 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

103Acero inoxidable 304NingunoM37-3 ~ 503 ~ 87 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

103Acero inoxidable 304NingunoM31173 ~ 503 ~ 87 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

104Acero inoxidable 304NingunoM48-3 ~ 503 ~ 87 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

104Acero inoxidable 304NingunoM41283 ~ 503 ~ 87 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

105Acero inoxidable 304NingunoM59-3 ~ 503 ~ 87 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

105Acero inoxidable 304NingunoM51393 ~ 503 ~ 87 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

106Acero inoxidable 304NingunoM610-5 ~ 1005 ~ 107 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

106Acero inoxidable 304NingunoM614105 ~ 1005 ~ 107 ~ 60

Cargando…

 

Información básica

Método de retención del eje Tuerca con piloto Método de retención de rodamientos Anillo de retención Tratamiento térmico No endurecido
Forma del hombro 2 pisos con hombro Método de Especificación de Longitud de Rosca Tipo fijo de longitud de rosca

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico