(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Método de retención del rodamiento: Anillo de retención
· Método de retención del eje: Montaje de tuerca
· Material: Acero inoxidable
· Tratamiento térmico: No endurecido
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Estándar | de pasos | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | ||
Longitud de rosca fija | Longitud de hilo configurable | Longitud de rosca fija | Longitud de hilo configurable | ||
FXKA | - | FXLA | FXNLA | Acero al carbón 1045 | (Óxido negro) |
PFXKA | PFXNKA | PFXLA | PFXNLA | Niquelado electrolítico | |
SFXKA | - | SFXLA | - | Acero inoxidable 304 | - |
Número de parte | - | Y | - | F | - | G | - | N |
FXKA20A PFXNLA12 | - - | 20 15 | - - | F12 F21 | - - | G8 G5 | - | N14 |
Tolerancia D (g6) | |
6 | -0.004 -0.012 |
8, 10 | -0.005 -0.014 |
12~18 | -0.006 -0.017 |
20~30 | -0.007 -0.020 |
Número de parte | D | Incremento de 1 mm | N | P | M (Rosca gruesa) | V (solo escalonado) | B | (C) | d | m | n | ||||||
Tipo | No. | Y | F | G | Longitud de rosca fija | Longitud de hilo configurable | Árbitro. Dimensión | Tolerancia | |||||||||
Estándar fijo FXKA PFXKA SFXKA Escalonado fijo FXLA PFXLA SFXLA | Configurable PFXNKA Configurable FXNLA PFXNLA | 6 | 6 | 5~60 | 5~100 | 5~10 | 9 | 6~12 | 6 | M6 | 8 | 10 | 11.5 | 5 | + 0.075 0 | 0.7 | 2 |
8 | 8 | 12 | 8~16 | 8 | M8 | 10 | 12 | 13.9 | 7 | + 0.090 0 | 0.9 | 3 | |||||
10 | 10 | 15 | 10~20 | 10 | M10 | 13 | 14 | 16.2 | 9.6 | 0 - 0.090 | 1.15 | ||||||
12 | 12 | 10~150 | 5~15 | 18 | 12~24 | 12 | M12 | 15 | 17 | 19.6 | 11.5 | 0 - 0.110 | |||||
13 | 13 | 16 | 12.4 | 4 | |||||||||||||
15 | 15 | 18 | 19 | 21.9 | 14.3 | ||||||||||||
16 | 16 | 19 | 15.2 | ||||||||||||||
17 | 17 | 5~75 | 5~20 | 20 | 22 | 27.5 | 16.2 | ||||||||||
18 | 18 | 21 | 24 | 27.7 | 17 | 1.35 | |||||||||||
20 | 20 | 30 | 20~40 | 20 | M20 | 24 | 27 | 31.2 | 19 | 0 - 0.210 | |||||||
20A | 16 | M16 | |||||||||||||||
22 | 22 | 20 | M20 | 26 | 21 | 5 | |||||||||||
22A | 16 | M16 | |||||||||||||||
25 | 25 | 20 | M20 | 29 | 30 | 34.6 | 23.9 | ||||||||||
25A | 16 | M16 | |||||||||||||||
30 | 30 | 20 | M20 | 34 | 36 | 41.6 | 28.6 | 1.65 | |||||||||
30A | 16 | M16 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
FXKA6-[5-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1] |
FXKA8-[5-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1] |
FXKA10-[5-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1] |
FXKA12-[5-60/1]-F[10-150/1]-G[5-15/1] |
FXKA13-[5-60/1]-F[10-150/1]-G[5-15/1] |
FXKA15-[5-60/1]-F[10-150/1]-G[5-15/1] |
FXKA16-[5-60/1]-F[10-150/1]-G[5-15/1] |
FXKA17-[5-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1] |
FXKA18-[5-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1] |
FXKA20-[5-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1] |
FXKA20A-[5-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1] |
FXKA22-[5-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1] |
FXKA22A-[5-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1] |
FXKA25-[5-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1] |
FXKA25A-[5-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1] |
FXKA30-[5-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1] |
FXKA30A-[5-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1] |
FXLA6-[5-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1] |
FXLA8-[5-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1] |
FXLA10-[5-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1] |
FXLA12-[5-60/1]-F[10-150/1]-G[5-15/1] |
FXLA13-[5-60/1]-F[10-150/1]-G[5-15/1] |
FXLA15-[5-60/1]-F[10-150/1]-G[5-15/1] |
FXLA16-[5-60/1]-F[10-150/1]-G[5-15/1] |
FXLA17-[5-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1] |
FXLA18-[5-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1] |
FXLA20-[5-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1] |
FXLA20A-[5-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1] |
FXLA22-[5-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1] |
FXLA22A-[5-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1] |
FXLA25-[5-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1] |
FXLA25A-[5-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1] |
FXLA30-[5-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1] |
FXLA30A-[5-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1] |
FXNKA6-[5-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-N[6-12/1] |
FXNKA8-[5-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-N[8-16/1] |
FXNKA10-[5-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-N[10-20/1] |
FXNKA12-[5-60/1]-F[10-150/1]-G[5-15/1]-N[12-24/1] |
FXNKA13-[5-60/1]-F[10-150/1]-G[5-15/1]-N[12-24/1] |
FXNKA15-[5-60/1]-F[10-150/1]-G[5-15/1]-N[12-24/1] |
FXNKA16-[5-60/1]-F[10-150/1]-G[5-15/1]-N[12-24/1] |
FXNKA17-[5-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1]-N[12-24/1] |
FXNKA18-[5-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1]-N[12-24/1] |
FXNKA20-[5-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1]-N[20-40/1] |
FXNKA20A-[5-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1]-N[20-40/1] |
FXNKA22-[5-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1]-N[20-40/1] |
FXNKA22A-[5-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1]-N[20-40/1] |
FXNKA25-[5-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1]-N[20-40/1] |
FXNKA25A-[5-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1]-N[20-40/1] |
FXNKA30-[5-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1]-N[20-40/1] |
FXNKA30A-[5-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1]-N[20-40/1] |
FXNLA6-[5-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-N[6-12/1] |
FXNLA8-[5-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-N[8-16/1] |
FXNLA10-[5-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-N[10-20/1] |
FXNLA12-[5-60/1]-F[10-150/1]-G[5-15/1]-N[12-24/1] |
FXNLA13-[5-60/1]-F[10-150/1]-G[5-15/1]-N[12-24/1] |
FXNLA15-[5-60/1]-F[10-150/1]-G[5-15/1]-N[12-24/1] |
FXNLA16-[5-60/1]-F[10-150/1]-G[5-15/1]-N[12-24/1] |
FXNLA17-[5-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1]-N[12-24/1] |
FXNLA18-[5-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1]-N[12-24/1] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Método de retención del eje | Montaje de la tuerca | Método de retención de rodamientos | Anillo de retención | Tratamiento térmico | No endurecido |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente