(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Forma del hombro: 2 Bailarinas con hombro
· Método de retención del rodamiento: Tuerca (Roscado)
· Método de retención del eje: Montaje de tuerca con piloto
· Material: Acero inoxidable
· Tratamiento térmico: No endurecido
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies |
FXDB | Acero al carbón 1045 | (Óxido negro) |
PFXDB | Niquelado electrolítico | |
SFXDB | Acero inoxidable 304 | - |
Número de parte | Dg6 | Incremento de 1 mm | MA (grueso) Selección | Pg6 | M (grueso) | V | H | W | Precio unitario | ||||||||||||||
Tipo | No. | Y | F | G | FXDB | PFXDB | SFXDB | ||||||||||||||||
FXDB PFXDB SFXDB | 6 | 6 | -0.004 -0.012 | 7~60 | 5~100 | 5~10 | 3 | 6 | M 6 | 8 | 10 | 8 | |||||||||||
6A | 12 | 14 | 12 | - | |||||||||||||||||||
8 | 8 | -0.005 -0.014 | 4 | 8 | M 8 | 10 | 12 | 10 | |||||||||||||||
8A | 14 | 16 | 14 | - | |||||||||||||||||||
10 | 10 | 4 | 5 | 6 | 10 | M10 | 13 | 15 | 13 | ||||||||||||||
10A | 18 | 20 | 17 | - | |||||||||||||||||||
12 | 12 | -0.006 -0.017 | 10~100 | 5~15 | 5 | 6 | 8 | 12 | M12 | 15 | 17 | 14 | |||||||||||
13 | 13 | 16 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||
15 | 15 | 6 | 8 | 10 | 18 | 20 | 17 | ||||||||||||||||
16 | 16 | 19 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||
17 | 17 | 5~20 | 20 | 23 | 20 | ||||||||||||||||||
18 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||
20 | 20 | -0.007 -0.020 | 6 | 8 | 10 | 12 | 20 | M20 | 24 | 26 | 24 | ||||||||||||
20A | 16 | M16 | |||||||||||||||||||||
22 | 22 | 20 | M20 | 26 | 28 | 25 | |||||||||||||||||
22A | 16 | M16 | |||||||||||||||||||||
25 | 25 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | M20 | 29 | 31 | 27 | |||||||||||||
25A | 16 | M16 | |||||||||||||||||||||
30 | 30 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 20 | M20 | 34 | 36 | 32 | ||||||||||||
30A | 16 | M16 |
MA | Y+F |
M 3 | Y+F≥11.5 |
M 4 | Y+F≥14.0 |
M 5 | Y+F≥16.2 |
M 6 | Y+F≥18.5 |
M 8 | Y+F≥23.5 |
M10 | Y+F≥28.5 |
M12 | Y+F≥35.5 |
M16 | Y+F≥45.0 |
M20 | Y+F≥55.0 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
FXDB6-[7-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MA3 |
FXDB6A-[7-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MA3 |
FXDB8-[7-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MA4 |
FXDB8A-[7-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MA4 |
FXDB10-[7-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MA[4,5,6] |
FXDB10A-[7-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MA[4,5,6] |
FXDB12-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-15/1]-MA[5,6,8] |
FXDB13-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-15/1]-MA[5,6,8] |
FXDB15-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-15/1]-MA[6,8,10] |
FXDB16-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-15/1]-MA[6,8,10] |
FXDB17-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]-MA[6,8,10] |
FXDB18-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]-MA[6,8,10] |
FXDB20-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]-MA[6,8,10,12] |
FXDB20A-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]-MA[6,8,10,12] |
FXDB22-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]-MA[6,8,10,12] |
FXDB22A-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]-MA[6,8,10,12] |
FXDB25-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]-MA[8,10,12,16] |
FXDB25A-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]-MA[8,10,12,16] |
FXDB30-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]-MA[8,10,12,16,20] |
FXDB30A-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]-MA[8,10,12,16,20] |
PFXDB6-[7-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MA3 |
PFXDB6A-[7-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MA3 |
PFXDB8-[7-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MA4 |
PFXDB8A-[7-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MA4 |
PFXDB10-[7-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MA[4,5,6] |
PFXDB10A-[7-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MA[4,5,6] |
PFXDB12-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-15/1]-MA[5,6,8] |
PFXDB13-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-15/1]-MA[5,6,8] |
PFXDB15-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-15/1]-MA[6,8,10] |
PFXDB16-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-15/1]-MA[6,8,10] |
PFXDB17-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]-MA[6,8,10] |
PFXDB18-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]-MA[6,8,10] |
PFXDB20-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]-MA[6,8,10,12] |
PFXDB20A-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]-MA[6,8,10,12] |
PFXDB22-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]-MA[6,8,10,12] |
PFXDB22A-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]-MA[6,8,10,12] |
PFXDB25-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]-MA[8,10,12,16] |
PFXDB25A-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]-MA[8,10,12,16] |
PFXDB30-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]-MA[8,10,12,16,20] |
PFXDB30A-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]-MA[8,10,12,16,20] |
SFXDB6-[7-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MA3 |
SFXDB8-[7-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MA4 |
SFXDB10-[7-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MA[4,5,6] |
SFXDB12-[7-60/1]-F[10-150/1]-G[5-15/1]-MA[5,6,8] |
SFXDB13-[7-60/1]-F[10-150/1]-G[5-15/1]-MA[5,6,8] |
SFXDB15-[7-60/1]-F[10-150/1]-G[5-15/1]-MA[6,8,10] |
SFXDB16-[7-60/1]-F[10-150/1]-G[5-15/1]-MA[6,8,10] |
SFXDB17-[7-60/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1]-MA[6,8,10] |
SFXDB18-[7-60/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1]-MA[6,8,10] |
SFXDB20-[7-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1]-MA[6,8,10,12] |
SFXDB20A-[7-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1]-MA[6,8,10,12] |
SFXDB22-[7-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1]-MA[6,8,10,12] |
SFXDB22A-[7-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1]-MA[6,8,10,12] |
SFXDB25-[7-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1]-MA[8,10,12,16] |
SFXDB25A-[7-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1]-MA[8,10,12,16] |
SFXDB30-[7-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1]-MA[8,10,12,16,20] |
SFXDB30A-[7-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1]-MA[8,10,12,16,20] |
Cargando…
Método de retención del eje | Tuerca con piloto | Método de retención de rodamientos | Tuerca (Roscada) | Tratamiento térmico | No endurecido |
---|---|---|---|---|---|
Forma del hombro | 2 pisos con hombro | Método de Especificación de Longitud de Rosca | Tipo fijo de longitud de rosca |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente