(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ejes en voladizo - piloto, extremo roscado

Ejes en voladizo - piloto, extremo roscado
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

· Forma del hombro: 2 Pisos
· Método de retención del rodamiento: Tuerca (Roscado)
· Método de retención del eje: Montaje de tuerca con piloto
· Material: Acero inoxidable
· Tratamiento térmico: No endurecido

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Ejes en voladizo - Tipo piloto - Estándar, ambos extremos roscados: Imagen relacionada
[ ! ]Consulte la tabla en Haga clic aquí para ver las dimensiones del corte del hilo.

· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Longitud de rosca fijaLongitud de hilo configurable
FXCCFXNCCAcero al carbón 1045(Óxido negro)
PFXCCPFXNCCNiquelado electrolítico
SFXCCSFXNCCAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parteDg6Incremento de 1 mmMA (grueso)
Selección
Pg6M (grueso)HWPrecio unitario
Longitud de rosca fijaLongitud de hilo configurable
TipoNo.YFG[ ! ]N
FXCCPFXCCSFXCCFXNCCPFXNCCSFXNCC
Longitud de rosca fija
FXCC
PFXCC
SFXCC

Longitud de la rosca
Configurable
FXNCC
PFXNCC
SFXNCC
3 3-0.002
-0.008
2~303~ 503~ 83~ 63       3M 3 7 5      
3A11 9  - --
4 4-0.004
-0.012
4~ 834      4M 4 8 6      
4A1210  - --
5 55~10345     5M 5 9 7      
5A1311  - --
6 62~605~1005~106~12456     6M 610 8      
6A1412  - --
8 8-0.005
-0.014
8~16568     8M 81210      
8A1614  - --
101010~206810    10M101513      
10A2017  - --
1212-0.006
-0.017
10~1505~1512~24681012   12M121714      
13131815      
151581012(15)   2017      
16162118      
17175~201012(15)16   2320      
1818      
2020-0.007
-0.020
4~6020~401012(15)1620  20M202624      
20A16M16      
222220M202825      
22A16M16      
25251012(15)162024(25)20M203127      
25A16M16      
303012(15)162024(25)3020M203632      
30A16M16      
[ ! ] Las dimensiones MA con () (M15 y M25) son hilos finos. Especifique MSC en lugar de MA. [! ] La dimensión N solo se puede especificar para el tipo configurable de longitud de rosca.

Modificaciones

Cantilever Shafts - Pilot Type - Standard, Both Ends Threaded:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FXCC3-[2-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1]-MA3
FXCC3-[2-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1]-MSC3
FXCC3A-[2-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1]-MA3
FXCC3A-[2-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1]-MSC3
FXCC4-[2-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1]-MA[3,​4]
FXCC4-[2-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1]-MSC[3,​4]
FXCC4A-[2-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1]-MA[3,​4]
FXCC4A-[2-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1]-MSC[3,​4]
FXCC5-[2-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1]-MA[3,​4,​5]
FXCC5-[2-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1]-MSC[3,​4,​5]
FXCC5A-[2-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1]-MA[3,​4,​5]
FXCC5A-[2-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1]-MSC[3,​4,​5]
FXCC6-[2-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MA[4,​5,​6]
FXCC6-[2-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MSC[4,​5,​6]
FXCC6A-[2-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MA[4,​5,​6]
FXCC6A-[2-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MSC[4,​5,​6]
FXCC8-[2-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MA[5,​6,​8]
FXCC8-[2-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MSC[5,​6,​8]
FXCC8A-[2-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MA[5,​6,​8]
FXCC8A-[2-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MSC[5,​6,​8]
FXCC10-[2-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MA[6,​8,​10]
FXCC10-[2-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MSC[6,​8,​10]
FXCC10A-[2-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MA[6,​8,​10]
FXCC10A-[2-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MSC[6,​8,​10]
FXCC12-[2-60/1]-F[10-150/1]-G[5-15/1]-MA[6,​8,​10,​12]
FXCC12-[2-60/1]-F[10-150/1]-G[5-15/1]-MSC[6,​8,​10,​12]
FXCC13-[2-60/1]-F[10-150/1]-G[5-15/1]-MA[6,​8,​10,​12]
FXCC13-[2-60/1]-F[10-150/1]-G[5-15/1]-MSC[6,​8,​10,​12]
FXCC15-[2-60/1]-F[10-150/1]-G[5-15/1]-MA[8,​10,​12]
FXCC15-[2-60/1]-F[10-150/1]-G[5-15/1]-MSC[8,​10,​12,​15]
FXCC16-[2-60/1]-F[10-150/1]-G[5-15/1]-MA[8,​10,​12]
FXCC16-[2-60/1]-F[10-150/1]-G[5-15/1]-MSC[8,​10,​12,​15]
FXCC17-[2-60/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1]-MA[10,​12,​16]
FXCC17-[2-60/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1]-MSC[10,​12,​15]
FXCC18-[2-60/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1]-MA[10,​12,​16]
FXCC18-[2-60/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1]-MSC[10,​12,​15]
FXCC20-[4-60/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1]-MA[10,​12,​16,​20]
FXCC20-[4-60/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1]-MSC[10,​12,​15,​16,​20]
FXCC20A-[4-60/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1]-MA[10,​12,​16,​20]
FXCC20A-[4-60/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1]-MSC[10,​12,​15,​16,​20]
FXCC22-[4-60/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1]-MA[10,​12,​16,​20]
FXCC22-[4-60/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1]-MSC[10,​12,​15,​16,​20]
FXCC22A-[4-60/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1]-MA[10,​12,​16,​20]
FXCC22A-[4-60/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1]-MSC[10,​12,​15,​16,​20]
FXCC25-[4-60/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1]-MA[10,​12,​16,​20,​24]
FXCC25-[4-60/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1]-MSC[10,​12,​15,​16,​20,​24,​25]
FXCC25A-[4-60/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1]-MA[10,​12,​16,​20,​24]
FXCC25A-[4-60/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1]-MSC[10,​12,​15,​16,​20,​24,​25]
FXCC30-[4-60/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1]-MA[12,​16,​20,​24,​30]
FXCC30-[4-60/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1]-MSC[12,​15,​16,​20,​24,​25,​30]
FXCC30A-[4-60/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1]-MA[12,​16,​20,​24,​30]
FXCC30A-[4-60/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1]-MSC[12,​15,​16,​20,​24,​25,​30]
FXNCC3-[2-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1]-N[3-6/1]-MA3
FXNCC3-[2-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1]-N[3-6/1]-MSC3
FXNCC3A-[2-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1]-N[3-6/1]-MA3
FXNCC3A-[2-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1]-N[3-6/1]-MSC3
FXNCC4-[2-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1]-N[4-8/1]-MA[3,​4]
FXNCC4-[2-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1]-N[4-8/1]-MSC[3,​4]
FXNCC4A-[2-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1]-N[4-8/1]-MA[3,​4]
FXNCC4A-[2-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1]-N[4-8/1]-MSC[3,​4]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje D
(mm)
Material Acabado superficial Método de Especificación de Longitud de Rosca M (grueso) Dimensión H
(mm)
Longitud de Rosca N
(mm)
Cambiar a Rosca fina [MSC]
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
Selección de diámetro de hilo [MA] Y
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

103-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM374.5-3 ~ 503 ~ 832 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

103-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM374.533 ~ 503 ~ 8-2 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

103-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM311--3 ~ 503 ~ 832 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

103-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM311-33 ~ 503 ~ 8-2 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

104-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM486-3 ~ 503 ~ 83 ~ 42 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

104-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM4863 ~ 43 ~ 503 ~ 8-2 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

104-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM412--3 ~ 503 ~ 83 ~ 42 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

104-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM412-3 ~ 43 ~ 503 ~ 8-2 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

105-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM597.5-3 ~ 503 ~ 83 ~ 52 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

105-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM597.53 ~ 53 ~ 503 ~ 8-2 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

105-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM513--3 ~ 503 ~ 83 ~ 52 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

105-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM513-3 ~ 53 ~ 503 ~ 8-2 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

106-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM6109-5 ~ 1005 ~ 104 ~ 62 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

106-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM61094 ~ 65 ~ 1005 ~ 10-2 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

106-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM614--5 ~ 1005 ~ 104 ~ 62 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

106-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM614-4 ~ 65 ~ 1005 ~ 10-2 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

108-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM81212-5 ~ 1005 ~ 105 ~ 82 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

108-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM812125 ~ 85 ~ 1005 ~ 10-2 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

108-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM816--5 ~ 1005 ~ 105 ~ 82 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

108-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM816-5 ~ 85 ~ 1005 ~ 10-2 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM101515-5 ~ 1005 ~ 106 ~ 102 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM1015156 ~ 105 ~ 1005 ~ 10-2 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM1020--5 ~ 1005 ~ 106 ~ 102 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM1020-6 ~ 105 ~ 1005 ~ 10-2 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

1012-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM12-18-10 ~ 1505 ~ 156 ~ 122 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

1012-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM12-186 ~ 1210 ~ 1505 ~ 15-2 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1013-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM12-18-10 ~ 1505 ~ 156 ~ 122 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1013-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM12-186 ~ 1210 ~ 1505 ~ 15-2 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

1015-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM12-18-10 ~ 1505 ~ 158 ~ 122 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

1015-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM12-188 ~ 1510 ~ 1505 ~ 15-2 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM12-18-10 ~ 1505 ~ 158 ~ 122 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM12-188 ~ 1510 ~ 1505 ~ 15-2 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM12-18-10 ~ 1505 ~ 2010 ~ 162 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM12-1810 ~ 1510 ~ 1505 ~ 20-2 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1018-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM12-18-10 ~ 1505 ~ 2010 ~ 162 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1018-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM12-1810 ~ 1510 ~ 1505 ~ 20-2 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM20-30-10 ~ 1505 ~ 2010 ~ 204 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM20-3010 ~ 2010 ~ 1505 ~ 20-4 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM16-24-10 ~ 1505 ~ 2010 ~ 204 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM16-2410 ~ 2010 ~ 1505 ~ 20-4 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1022-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM20-30-10 ~ 1505 ~ 2010 ~ 204 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1022-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM20-3010 ~ 2010 ~ 1505 ~ 20-4 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1022-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM16-24-10 ~ 1505 ~ 2010 ~ 204 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1022-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM16-2410 ~ 2010 ~ 1505 ~ 20-4 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM20-30-10 ~ 1505 ~ 2010 ~ 244 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM20-3010 ~ 2510 ~ 1505 ~ 20-4 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM16-24-10 ~ 1505 ~ 2010 ~ 244 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM16-2410 ~ 2510 ~ 1505 ~ 20-4 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM20-30-10 ~ 1505 ~ 2012 ~ 304 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM20-3012 ~ 3010 ~ 1505 ~ 20-4 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM16-24-10 ~ 1505 ~ 2012 ~ 304 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM16-2412 ~ 3010 ~ 1505 ~ 20-4 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

103-PavonadoTipo de longitud de rosca configurableM373 ~ 6-3 ~ 503 ~ 832 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

103-PavonadoTipo de longitud de rosca configurableM373 ~ 633 ~ 503 ~ 8-2 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

103-PavonadoTipo de longitud de rosca configurableM3113 ~ 6-3 ~ 503 ~ 832 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

103-PavonadoTipo de longitud de rosca configurableM3113 ~ 633 ~ 503 ~ 8-2 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

104-PavonadoTipo de longitud de rosca configurableM484 ~ 8-3 ~ 503 ~ 83 ~ 42 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

104-PavonadoTipo de longitud de rosca configurableM484 ~ 83 ~ 43 ~ 503 ~ 8-2 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

104-PavonadoTipo de longitud de rosca configurableM4124 ~ 8-3 ~ 503 ~ 83 ~ 42 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

104-PavonadoTipo de longitud de rosca configurableM4124 ~ 83 ~ 43 ~ 503 ~ 8-2 ~ 30

Cargando…

 

Información básica

Método de retención del eje Tuerca con piloto Método de retención de rodamientos Tuerca (Roscada) Tratamiento térmico No endurecido
Forma del hombro 2 pisos

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico