(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tipo de placa de tope: Juego de placa de parada
· Forma: Bloque
· Escribe: Estándar
· Material: ③Acero inoxidable 304
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [ A ] Accesorios |
MTSBB | Acero al carbón 1018 | (Óxido negro) | Palanca de sujeción |
MTSBM | Niquelado electrolítico |
Número de parte | - | P |
MTSWB15 MTSBB8 | - | 30 |
Número de parte | P | A | B | d | E | F | G | T | d1 | M | H | H1 | R | (h) | S | estándar | ||||
Tipo | DH7 | |||||||||||||||||||
Contacto de superficie MTSBB MTSBM * los tamaños marcados son * solo para MTSBB | 8 | + 0.015 0 | 20 | 30 | 40 | P+26 | 12 | 6.5 | 16 | 10 | 9 | 16 | 6.5 | M6 | 35 | 38.5 | 45 | 25.8 | 4 | CLDM6-12-M |
10 | P+27 | 16 | 17 | 10 | CLDM6-16-M | |||||||||||||||
12 | + 0.018 0 | 30 | 40 | 50 | P+28 | 18 | 11 | |||||||||||||
15 | P+29 | 22 | 19 | 12 | CLDM6-20-M | |||||||||||||||
17 | P+30 | 20 | 13 | |||||||||||||||||
20 | + 0.021 0 | P+37 | 25 | 9.0 | 25 | 12 | 16 | 19 | 9.0 | M8 | 45.5 | 49 | 63 | 32.3 | 7 | CLDM8-25-M | ||||
25 | P+39 | 32 | 27 | 18 | CLDM8-32-M | |||||||||||||||
30 | P+42 | 38 | 30 | 21 | ||||||||||||||||
*35 | + 0.025 0 | P+44 | 44 | 32 | 23 | CLDM8-40-M | ||||||||||||||
*40 | P+47 | 35 | 26 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
MTSBB8-[20-40/10] |
MTSBB10-[20-40/10] |
MTSBB12-[30-50/10] |
MTSBB15-[30-50/10] |
MTSBB17 |
MTSBB20-[30-50/10] |
MTSBB25-[30-50/10] |
MTSBB30-[30-50/10] |
MTSBB35-[30-50/10] |
MTSBB40-[30-50/10] |
MTSBM8-[20-40/10] |
MTSBM10-[20-40/10] |
MTSBM12-[30-50/10] |
MTSBM15-[30-50/10] |
MTSBM17-[30-50/10] |
MTSBM20-[30-50/10] |
MTSBM25-[30-50/10] |
MTSBM30-[30-50/10] |
Cargando…
Tipo de placa de parada | Conjunto de placa de parada | A | Bloque | Tipo | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
Material | Acero al carbón 1018 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente