(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tipo de placa de tope: Juego de placa de parada
· Forma: Bloque
· Escribe: Estándar
· Material: ③Acero inoxidable 304
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [ M ] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [ A ] Accesorios | |
Mango lateral tipo 2 tornillos | Manija superior tipo 2 tornillos | |||
MTSWB | MTTBB | Acero al carbón 1018 | (Óxido negro) | Palanca de sujeción |
MTSWM | MTTBM | Niquelado electrolítico |
Número de parte | - | P |
MTSWB15 MTSBB8 | - | 30 |
Número de parte | P | Mango lateral tipo 2 tornillos | Manija superior tipo 2 tornillos | d | Mango lateral tipo 2 tornillos | Manija superior tipo 2 tornillos | ||||||||||||
Tipo | D | A | B | C | E | G | X | A1 | B1 | C | E1 | G1 | J | estándar | ||||
Mango lateral tipo 2 tornillos MTSWB MTSWM Manija superior tipo 2 tornillos MTTBB MTTBM | 8 | +0.03 0 | 20 | 43 | 25 | 14 | 17 | 12 | 5 | 33 | 32 | 14 | 7 | 11 | 16 | 5.5 | CLDM6-25-M | CLDM6-16-M |
10 | 4 | 34 | 8 | 20 | 6.5 | CLDM6-20-M | ||||||||||||
12 | 3 | 35 | 9 | |||||||||||||||
15 | 44 | 32 | 20 | 18 | 13 | 4.7 | 37 | 38 | 20 | 11 | 13 | CLDM6-32-M | ||||||
20 | 30 | 56 | 38 | 26 | 20 | 15 | 4.6 | 50 | 44 | 26 | 14 | 15 | 25 | CLDM6-25-M | ||||
25 | 59 | 28 | 23 | 18 | 1.3 | 54 | 50 | 28 | 18 | 18 | 32 | CLDM6-32-M | ||||||
30 | 61 | 44 | 30 | 25 | 20 | 1.2 | 57 | 30 | 21 | 20 | CLDM6-40-M |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Cargando…
Tipo de placa de parada | Conjunto de placa de parada | A | Bloque | Tipo | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
Material | Acero al carbón 1018 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente