(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tipo de placa de tope: Juego de placa de parada
· Forma: Con brida
· Escribe: Soporte de rodamiento integrado
· Material: ③Acero inoxidable 304
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | Rodamiento |
MTQDB | Acero al carbón 1018 | (Óxido negro) | Cojinete radial |
MTQDM | Niquelado electrolítico |
Número de parte |
MTQDB12 |
Número de parte | L | L1 | D | H | T | B | d1 | X | b | W | P1 | F | G | Palanca de sujeción | Rodamiento | |
Tipo | d | Rodamiento N.° | ||||||||||||||
MTQDB MTQDM | 10 | 25 | 14 | 30 | 48 | 5 | 10 | 4.5 | 9 | 4 | 32 | 33 | 23 | 16 | CLDM5-16-M | 6900ZZ |
12 | 25 | 14 | 32 | 50 | 6 | 10 | 4.5 | 10 | 5 | 34 | 35 | 25 | 18 | CLDM5-16-M | 6901ZZ | |
15 | 28 | 17 | 35 | 56 | 6 | 10 | 5.5 | 11.5 | 6 | 37 | 37 | 27 | 21 | CLDM5-20-M | 6902ZZ | |
20 | 28 | 17 | 40 | 64 | 8 | 10 | 6.6 | 14 | 8 | 42 | 43 | 30 | 27 | CLDM5-25-M | 6804ZZ |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
MTQDB10 |
MTQDB12 |
MTQDB15 |
MTQDB20 |
MTQDM10 |
MTQDM12 |
MTQDM15 |
MTQDM20 |
Cargando…
Tipo de placa de parada | Conjunto de placa de parada | A | Con brida | Tipo | Soporte de rodamiento integrado |
---|---|---|---|---|---|
Material | Acero al carbón 1018 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente