(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Longitud desde 100 mm hasta 400 mm, se puede configurar en diferentes bases para motores de diferentes marcas, paso de 2, 5 o 10 milímetros con opción de cubierta para proteger el actuador de elementos dañinos, se pueden solicitar 1 o 2 bloques, unidad de lubricación disponible.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Especificaciones | |
LX26 | |
Estándar/cubierta | |
Diámetro del eje del tornillo (mm) | 8 |
Guía (mm) | 2, 5, 10 |
Exactitud | Grado alto/grado de precisión |
[ A ] Accesorios | |
①Placa adaptadora de motor [ M ] 5052 Aleación de aluminio [S] Anodizado negro ② Tornillo de placa de adaptador 4 piezas [M] Acero inoxidableXM7 [ ! ]No se incluye ningún accesorio con el tipo de soporte sin motor. |
Número de parte | - | Cantidad de bloque | - | Placas adaptadoras de motor | - | Longitud de base (L) |
LX2602C LX2605-MX |
- - |
B1 B1 |
- - |
A2640 A2638 |
- - |
300 200 |
Número de parte | Grasa estándar | Grasa de baja generación de polvo | Unidad de lubricación equipada con MX (grasa estándar) | |||
Alto grado | Grado de precisión | Alto grado | Grado de precisión | Alto grado | Grado de precisión | |
Plomo 2 | LX2602 (C) | LX2602 (C) P | LX2602 (C) G | LX2602 (C) PG | LX2602 (C) -MX | LX2602 (C) P-MX |
Plomo 5 | LX2605 (C) | LX2605 (C) P | LX2605 (C) G | LX2605 (C) PG | LX2605 (C) -MX | LX2605 (C) P-MX |
Plomo 10 | LX2610 (C) | LX2610 (C) P | LX2610 (C) G | LX2610 (C) PG | LX2610 (C) -MX | LX2610 (C) P-MX |
Número de parte | Cantidad de bloque | Placas adaptadoras de motor | Longitud de base (L) | *Carrera efectiva | Masa total (kg) | Dimensiones del orificio de montaje | ||||||||||
Estándar | Cubierta | |||||||||||||||
Alto grado | *Grado de precisión | B1 | B2 | Equipado con MX (B1) | B1 | B2 | B1 | B2 | A | P | B | Número de tonos | Cantidad de agujeros (N) | |||
(Grasa estándar) LX2602 (C) LX2605 (C) LX2610 (C) (Grasa de baja generación de polvo) LX2602 (C) G LX2605 (C) G LX2610 (C) G (Unidad de lubricación equipada con MX, grasa estándar) LX2602 (C) -MX LX2605 (C) -MX LX2610 (C) -MX |
(Grasa estándar) LX2602 (C) P LX2605 (C) P LX2610 (C) P (Grasa de baja generación de polvo) LX2602 (C) PG LX2605 (C) PG LX2610 (C) PG (Unidad de lubricación equipada con MX, grasa estándar) LX2602 (C) P-MX LX2605 (C) P-MX LX2610 (C) P-MX |
(1 pieza) B1 *Unidades de lubricación Los tipos equipados con MX y Lead 10 están disponibles solo en B1 (2 piezas) B2 |
(Servo motor) A2625 A2628 A2638 A2640 E2640 (Motor paso a paso) T2628 T2642 T2656.4 *(Sin placa adaptable) N * (Sin soporte de motor) F |
100 (Solo plomo 2) |
17 | - | - | 0.87 | - | 1.07 | - | 10 | 80 | 10 | 1 | 4 |
150 | 67 | 0.95 | 1.15 | 35 | 35 | |||||||||||
200 | 117 | 105 | 1.16 | 1.36 | 20 | 20 | 2 | 6 | ||||||||
250 | 167 | 91 | 155 | 1.37 | 1.57 | 1.57 | 1.89 | 45 | 45 | |||||||
300 | 217 | 141 | 205 | 1.58 | 1.78 | 1.78 | 2.10 | 30 | 30 | 3 | 8 | |||||
350 (Solo plomo 5 y 10) |
267 | 191 | 255 | 1.79 | 1.99 | 1.99 | 2.31 | 15 | 15 | 4 | 10 | |||||
400 (Solo plomo 5 y 10) |
317 | 241 | 305 | 2.00 | 2.20 | 2.20 | 2.52 | 40 | 40 |
Estándares de exactitud | Alto grado | Grado de precisión |
Posicionamiento (mm) | 0.06 | 0.02 |
Reacción (mm) | 0.01 | 0.003 |
Repetibilidad de posicionamiento (mm) | ±0.005 | ±0.003 |
Paralelismo en ejecución (mm) | 0.025 | 0.01 |
Torque de arranque (N•cm) | 2 | 2 |
■ Sensor de proximidad (SUNX) - Establecer especificación de pieza
Número de parte LX | Código * Para L≤100, máximo 2 Para L≥150, máximo 3 | Tipo de sensor/cantidad | Carril de sensor | Sensor (* Cantidad por sensor incluido) | Bandera de sensor | Precio unitario (L≤200) | Precio unitario (L≥250) | ||||||||
GX-F8A (ENCENDIDO cuando está cerca) | GX-F8B (ENCENDIDO cuando está lejos) | Carril (1 pieza) | Tornillo de fijación (Paso + 1 pieza) | Tornillo de montaje del sensor (1 pieza) | Tuerca de montaje (1 pieza) | Bandera de sensor (1 pieza) | Bandera de sensor Tornillo de fijación | Cantidad de sensor | Cantidad de sensor | ||||||
1 pieza | 2 piezas | 3 piezas | 1 pieza | 2 piezas | 3 piezas | ||||||||||
LX26□□ | XA□ | □ pieza (s). | - | SENAT3□H | SCB3-6 | CBSST3-10 | LBNR3 | Dedicado | Tornillo de máquina de cabeza plana M2.6-4 (1 pieza) | ||||||
XB□ | - | □ pieza (s). | |||||||||||||
LX26□□C | FA□ | □ pieza (s). | - | SCB3-6 (2 piezas) | |||||||||||
FB□ | - | □ pieza (s). | |||||||||||||
LX26□□ | XW1 | 1 pieza | 1 pieza | Tornillo de máquina de cabeza plana M2.6-4 (1 pieza) | - | - | - | - | |||||||
XW2 | 2 piezas | - | - | ||||||||||||
XW3 | 2 piezas | 1 pieza | |||||||||||||
LX26□□C | FW1 | 1 pieza | 1 pieza | SCB3-6 (2 piezas) | - | - | |||||||||
FW2 | 2 piezas | - | - | ||||||||||||
FW3 | 2 piezas | 1 pieza |
■ Fotosensor (Omron): establezca la especificación de la pieza
Número de parte LX | Código * Para L≤100, máximo 2 Para L≥150, máximo 3 | Fotosensor | Carril de sensor | Sensor (* Cantidad por sensor incluido) | Bandera de sensor | Precio unitario (L≤200) | Precio unitario (L≥250) | |||||||||
Carril (1 pieza) | Tornillo de fijación (Paso + 1 pieza) | Soporte de sensor | Tuerca tornillo de montaje soporte | Tornillo de montaje del sensor | Arandela de montaje de sensor | Bandera de sensor (1 pieza) | Tornillo de montaje de la bandera de sensor | |||||||||
Cantidad de sensor | Cantidad de sensor | |||||||||||||||
1 pieza | 2 piezas | 3 piezas | 1 pieza | 2 piezas | 3 piezas | |||||||||||
LX26□□ | SP□ | PM-L25 | SENAT3□H | SCB3-6 | Dedicado | SCB3-5 (2 piezas) LBNR3 (2 piezas) | SCB3-6 (2 piezas) | Arandela plana pequeña M2 (2 piezas) | Dedicado | Tornillo de máquina de cabeza plana M2.6-4 (1 pieza) | ||||||
LX26□□C | MP□ | SCB3-5 (2 piezas) |
■ Fotosensor (Omron): establezca la especificación de la pieza
Número de parte LX | Código * Para L≤100, máximo 2 Para L≥150, máximo 3 | Fotosensor | Carril de sensor | Sensor (* Cantidad por sensor incluido) | Bandera de sensor | Precio unitario (L≤200) | Precio unitario (L≥250) | |||||||||
Carril (1 pieza) | Tornillo de fijación (Paso + 1 pieza) | Soporte de sensor | Tuerca tornillo de montaje soporte | Tornillo de montaje del sensor | Arandela de montaje de sensor | Bandera de sensor (1 pieza) | Tornillo de montaje de la bandera de sensor | |||||||||
Cantidad de sensor | Cantidad de sensor | |||||||||||||||
1 pieza | 2 piezas | 3 piezas | 1 pieza | 2 piezas | 3 piezas | |||||||||||
LX26□□ | OP□ | EE-SX951-R 1M | SENAT3□H | SCB3-6 | Dedicado | SCB3-5 (2 piezas) LBNR3 (2 piezas) | SCB3-6 (2 piezas) | Arandela plana pequeña (2 piezas) | Dedicado | Tornillo de máquina de cabeza plana M2.6-4 (1 pieza) | ||||||
LX26□□C | EP□ | SCB3-6 (2 piezas) |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
LX2602-B1-A[2625,2628,2638,2640]-[100,150] |
LX2602-B1-E2640-[100,150] |
LX2602-B1-T[2628,2642,2656.4]-[100,150] |
LX2602-B2-A[2625,2628,2638,2640]-[250,300] |
LX2602-B2-E2640-[250,300] |
LX2602-B2-T[2628,2642,2656.4]-[250,300] |
LX2602-MX-B1-A[2625,2628,2638,2640]-[200-300/50] |
LX2602-MX-B1-E2640-[200-300/50] |
LX2602-MX-B1-T[2628,2642,2656.4]-[200-300/50] |
LX2602C-B1-A[2625,2628,2638,2640]-[100,150] |
LX2602C-B1-E2640-[100,150] |
LX2602C-B1-T[2628,2642,2656.4]-[100,150] |
LX2602C-B2-A[2625,2628,2638,2640]-[250,300] |
LX2602C-B2-E2640-[250,300] |
LX2602C-B2-T[2628,2642,2656.4]-[250,300] |
LX2602C-MX-B1-A[2625,2628,2638,2640]-[200-300/50] |
LX2602C-MX-B1-E2640-[200-300/50] |
LX2602C-MX-B1-T[2628,2642,2656.4]-[200-300/50] |
LX2602CG-B1-A[2625,2628,2638,2640]-[100,150] |
LX2602CG-B1-T[2628,2642,2656.4]-[100,150] |
LX2602CG-B2-A[2625,2628,2638,2640]-[250,300] |
LX2602CG-B2-T[2628,2642,2656.4]-[250,300] |
LX2602CP-B1-A[2625,2628,2638,2640]-[100,150] |
LX2602CP-B1-E2640-[100,150] |
LX2602CP-B1-T[2628,2642,2656.4]-[100,150] |
LX2602CP-B2-A[2625,2628,2638,2640]-[250,300] |
LX2602CP-B2-E2640-[250,300] |
LX2602CP-B2-T[2628,2642,2656.4]-[250,300] |
LX2602CP-MX-B1-A[2625,2628,2638,2640]-[200-300/50] |
LX2602CP-MX-B1-E2640-[200-300/50] |
LX2602CP-MX-B1-T[2628,2642,2656.4]-[200-300/50] |
LX2602CPG-B1-A[2625,2628,2638,2640]-[100,150] |
LX2602CPG-B1-E2640-[100,150] |
LX2602CPG-B1-T[2628,2642,2656.4]-[100,150] |
LX2602CPG-B2-A[2625,2628,2638,2640]-[250,300] |
LX2602CPG-B2-E2640-[250,300] |
LX2602CPG-B2-T[2628,2642,2656.4]-[250,300] |
LX2602G-B1-A[2625,2628,2638,2640]-[100,150] |
LX2602G-B1-T[2628,2642,2656.4]-[100,150] |
LX2602G-B2-A[2625,2628,2638,2640]-[250,300] |
LX2602G-B2-T[2628,2642,2656.4]-[250,300] |
LX2602P-B1-A[2625,2628,2638,2640]-[100,150] |
LX2602P-B1-E2640-[100,150] |
LX2602P-B1-T[2628,2642,2656.4]-[100,150] |
LX2602P-B2-A[2625,2628,2638,2640]-[250,300] |
LX2602P-B2-E2640-[250,300] |
LX2602P-B2-T[2628,2642,2656.4]-[250,300] |
LX2602P-MX-B1-A[2625,2628,2638,2640]-[200-300/50] |
LX2602P-MX-B1-E2640-[200-300/50] |
LX2602P-MX-B1-T[2628,2642,2656.4]-[200-300/50] |
LX2602PG-B1-A[2625,2628,2638,2640]-[100,150] |
LX2602PG-B1-E2640-[100,150] |
LX2602PG-B1-T[2628,2642,2656.4]-[100,150] |
LX2602PG-B2-A[2625,2628,2638,2640]-[250,300] |
LX2602PG-B2-E2640-[250,300] |
LX2602PG-B2-T[2628,2642,2656.4]-[250,300] |
LX2605-B1-A[2625,2628,2638,2640]-150 |
LX2605-B1-E2640-150 |
LX2605-B1-T[2628,2642,2656.4]-150 |
LX2605-B2-A[2625,2628,2638,2640]-[250,300,350,400] |
Cargando…
■Tabla de aplicación del servo motor
Número de parte | Tamaño de brida | Fabricante | Potencia |
A2625 | □25 | Yasukawa / Mitsubishi Electric Corporation | 10W/20W/30W |
A2628 | □28 | Mitsubishi Electric Corporation | |
A2638 | □38 | Panasonic | 50W/100W |
E2640 | □40 | [ ! ]SIEMENS | |
A2640 | Corporación Eléctrica Yasukawa | 50W | |
Mitsubishi Electric Corporation | |||
Keyence Corporation | |||
Omron Corporation | |||
Sanyo Denki Co., Ltd. | 30W/50W |
■ Tabla de aplicación del motor paso a paso
Número de parte | Tamaño de brida | Fabricante | Tipo |
T2628 | □28 | Oriental Motor Motor | 2 fases / 5 fases / paso α |
T2642 | □42 | ||
T2656.4 | □56.4 | Normas NEMA | - |
[ ! ]Las normas NEMA son un juego de estándares estipulados por la National Electrical Manufacturers Association (asociación nacional de fabricantes eléctricos) de los Estados Unidos.
[ ! ]Para obtener detalles sobre los tipos de motor admitidos y el diagrama detallado de las placas adaptadoras de motor, consulte la P.423
[ ! ]La profundidad de inserción del eje en el acoplamiento será 0.5 mm más corta en cada lado cuando se usa con el motor Siemens.
[ ! ]Para obtener detalles sobre los tipos de motor admitidos y el diagrama detallado de las placas adaptadoras de motor, consulte la P.423
Costo eficiente | Estándar | Cuerpo principal, componentes periféricos | Cuerpo principal | Nominal (altura) | 26 |
---|---|---|---|---|---|
Orientación de montaje del motor | Recto | Con o sin motores | No proporcionado (instalado por los clientes) | Diámetro del eje del tornillo de bola(Ø) | 8 |
Longitud de la mesa(mm) | 47.4 | Método de manejo | Tornillo de bola de tierra | Material deslizante | Acero al cromo molibdeno |
Slider Surface Finish | Baja temperatura cromo negro | Temperatura ambiente de funcionamiento(℃) | 0::50 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente