(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Características]
El color es ideal para la identificación de ENTRADA/SALIDA.
Disponible en 6 colores: rojo, azul, verde, amarillo, plateado y negro.
· □ Enchufes compatibles□·
Acoplador de molde-enchufe-~ serie resistente al calor 80°C/180°C
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Toma compatible | Conexión con enchufe | L | D1 | Agujero de llave hexagonal | Tornillo cónico | ℓ1 | Tipo | ||
V | ℓ | d | R(PT) | Tipo | Número | ||||
Serie de acopladores de molde Diámetro del orificio del enchufe V = 8 | 8 | 15 | 27 | 13 | 5 | 1/8 | 9 | JPS | 1 |
29 | 14 | 1/4 | 11 | 2 |
Conector compatible: Acoplador de molde MISUMI KSH · KTSH · KSM · KTSM · KFF · KTFF · F120 − KSH · F120 − KSM · F120 − KFF · F120 − KSHL · F120 − KTSHBL
Acoplador de molde Nitto K □□ SH · K □□ TSH · K □□ SM · K □□ TSM · K □□ SF · K □□ TSF · K □□ SHL
Úselo a una presión normal de 1,0 MPa (10 kgf / cm2) o menos.
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
JPS1-BK |
JPS1-BU |
JPS1-G |
JPS1-R |
JPS1-S |
JPS1-Y |
JPS2-BK |
JPS2-BU |
JPS2-G |
JPS2-R |
JPS2-S |
JPS2-Y |
Cargando…
Material | Latón | Piezas de conexión | Hilo hembra | A prueba de calor | 180℃ |
---|---|---|---|---|---|
Con / sin válvula | Sin válvula | A | Recto | Sección de instalación de llave | Ninguno |
Presión máxima utilizable(MPa (kgf/cm2)) | 1.0(10) |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente