(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Acopladores TSP para enfriamiento -Para inserción / mangueras resistentes a la presión-

Acopladores TSP para enfriamiento -Para inserción / mangueras resistentes a la presión-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Material: Latón
· Material: Latón
· Pieza de conexión: Manguera
· Pieza de conexión: Manguera
· Resistente al calor: 80°C

■MH-TSPN(プラグ)のページです。

冷却用TSPカプラ -耐圧ホース挿入用/ソケット・プラグ-:関連画像


■プラグ

適用ホースB1B2肉厚
(mm)
VL型 式¥基準単価
内径外径TipoNo.1~9本
91523243±0.38.55221MH-TSPN91,380
12182727116024122,520
152230303.5±0.35136824152,680
19263535177628193,880

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MH-TSPN9
MH-TSPN12
MH-TSPN15
MH-TSPN19
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior de la manguera aplicable
(mm)
Diámetro interior de la manguera aplicable
(mm)
L (longitud)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015952
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10181260
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10221568
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10261976

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Latón Piezas de conexión Manguera A prueba de calor 80℃
Con / sin válvula Sin válvula A Recto Sección de instalación de llave

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico