(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Acopladores de molde (acero inoxidable) -Cojinetes- Tipo de cabeza / agujero hexagonal

Acopladores de molde (acero inoxidable) -Cojinetes- Tipo de cabeza / agujero hexagonal

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Acopladores de molde (acero inoxidable) -Cojinetes- Tipo de cabeza / agujero hexagonal
  • Acopladores de molde (acero inoxidable) -Cojinetes- Tipo de cabeza / agujero hexagonal
  • Acopladores de molde (acero inoxidable) -Cojinetes- Tipo de cabeza / agujero hexagonal
  • Descuento por volumen

· Material: Acero inoxidable
· Pieza de conexión: Hilo femenino
· Resistente al calor: 120°C
· Incluye válvula: Sin válvula
· Forma: Recto

金型カプラ -ステンレスタイプ/六角ツバ・六角穴付タイプ-:Related Image
Matching Sockets: SF120−MJTFF
Stainless Steel (SUS303)
    Thread JIS B 0203 tapered thread for tubing R (PT)

金型カプラ -ステンレスタイプ/六角ツバ・六角穴付タイプ-:Related Image

Matching Sockets: SF120−MJTFF
Stainless Steel (SUS303)
    Thread JIS B 0203 tapered thread for tubing R (PT)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SUS-JPJH1
SUS-JPJH2
SUS-JPLH1
SUS-JPLH2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSR/(PT)
(Nominal)
d/d1 (diámetro interno)
(mm)
L (longitud)
(mm)
Diámetro del conector de enchufe
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/8524.49.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/4526.49.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/863410.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/463610.9

Cargando…

  1. 1

Specifications

金型カプラ -ステンレスタイプ/六角ツバ・六角穴付タイプ-:Related Image
•Dimension Table
Matching
Sockets
To be connected to a socketLD1Allen side
B
Allen wrench hole
Tapered thread R (PT)ℓ1Part Number
VTypeNo.
SF120-MKHSH
Socket hole diameter
V=10.9
10.92034(15.5)1461/89
With hexagonal head/hole
SUS-JPLH(Stainless steel)
1
361/4112
Matching Sockets : Mold Couplers•Sockets (Stainless Steel) SF120-MJTFFClick here
Use in normal pressure 980kPa (10kgf/cm2) or lower.
 
Matching
Sockets
To be connected to a socketLD1Allen side
B
Allen wrench hole
Tapered thread R (PT)ℓ1Part Number
VTypeNo.
SF120-MJTFF
Socket hole diameter
V=9.4
9.410.424.4(13.5)1251/89
With hexagonal head/hole
SUS-JPJH(Stainless steel)
1
26.4(15.5)141/4112
Matching Sockets : Mold Couplers•Sockets (Stainless Steel) SF120-MKHSH Click here
Use in normal pressure 980kPa (10kgf/cm2) or lower.
 
 

Información básica

Material Acero inoxidable Piezas de conexión Hilo hembra A prueba de calor 120℃
Con / sin válvula Sin válvula A Recto Sección de instalación de llave