(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Juntas para agua de refrigeración (MISUMI) (Números de pieza)

Juntas para agua de refrigeración (MISUMI)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Juntas para agua de refrigeración (MISUMI)
  • Juntas para agua de refrigeración (MISUMI)
  • Juntas para agua de refrigeración (MISUMI)
  • Juntas para agua de refrigeración (MISUMI)
  • Juntas para agua de refrigeración (MISUMI)
  • Juntas para agua de refrigeración (MISUMI)
  • Descuento por volumen

[Características]
El color es ideal para la identificación de ENTRADA/SALIDA.
Disponible en 6 colores: rojo, azul, verde, amarillo, plateado y negro.

· □ Enchufes compatibles □·
Junta de agua de refrigeración -casquillo de diseño delgado-

(i)Advertencia

  • Tenga en cuenta que el color desaparecerá si se utiliza por encima de la temperatura resistente al calor (rojo, azul, verde, amarillo, negro: menos de 100 ° C, plateado: menos de 150 ° C). Sin embargo, cuando se usa a alta temperatura, la superficie puede volverse marrón. Si)
  • Las opciones de color solo están disponibles para JPJ1 y 2.

PDF

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
JPJ1-BK
JPJ1-BU
JPJ1-G
JPJ1-R
JPJ1-S
JPJ1-Y
JPJ2-BK
JPJ2-BU
JPJ2-G
JPJ2-R
JPJ2-S
JPJ2-Y
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar R/(PT)
(Nominal)
Color
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/8negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/8Azul
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/8Verde
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/8Rojo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/8Plata
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/8amarillo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/4negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/4Azul
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/4Verde
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/4Rojo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/4Plata
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/4amarillo

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Latón Piezas de conexión Hilo hembra A prueba de calor 180℃
Con / sin válvula Sin válvula A Recto Sección de instalación de llave Ninguno
Diámetro del conector de enchufe(mm) 9 Presión máxima utilizable(MPa (kgf/cm2)) 1.0(10)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico