(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soportes de succión - Tipo de montaje cilíndrico-

Soportes de succión - Tipo de montaje cilíndrico-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Aplicaciones]
· Fije la ventosa (VC-HSP, VC-SP) a la punta
· Sujetar la parte cilíndrica de la ventosa con el soporte (AT-FRHC) (AT-PHC) (FP-KAGM)

PDF

Soportes de succión - Tipo de montaje cilíndrico: Imagen relacionada

TipoPartesMaterialTratamiento de superficies
VC−KNGB1. cuerpoA6061Aluminio anodizado blanco
2. ResortesAcero al carbón
3. Montaje / enchufeSUM22 equivalenteNiquelado electrolítico

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
VC-KNGB7-ST5-D15
VC-KNGB7-ST10-D15
VC-KNGB7-ST20-D15
VC-KNGB7-ST30-D15
VC-KNGB11-ST5-D15
VC-KNGB11-ST10-D15
VC-KNGB11-ST20-D15
VC-KNGB11-ST30-D15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carrera ST
(mm)
Diámetro de montaje de ventosa D1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

57
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

107
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

207
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

307
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

511
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1011
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2011
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3011

Cargando…

  1. 1

Tabla de especificaciones

Número de parteSTD2
VC−KNGB7ST10D15

 

Aplicable
taza
Tubo compatible
OD ×ID
Peso
(g) *1
LEFGJKQHdCTPAccesorio incluidoNúmero de parteCarreraD2
TipoD1ST
VC−SP6×417.54952022.55131258.52.520Para tubo
Articulaciones: 1 piezas
Tubo compatible
( 4×2.5 )
VC−KNGB7515
18.05410
19.06420
19.57430
VC−HSP18.55284.2816115
18.55710
19.56720
20.57730

* 1 El peso es un valor aproximado. Considérelo solo como una guía.

Verifique con WOS las cantidades sobre la pantalla.
El soporte de succión se puede equipar con un accesorio ø5 (conectado al diámetro exterior del tubo 6 × 4). También se incluye el accesorio ø3.6, que permite el reemplazo de acuerdo con las especificaciones.

Ejemplo de uso

Soportes de succión - Tipo de montaje cilíndrico: Imagen relacionada

Información básica

Diámetro de montaje de la ventosa D2(mm) 15 Partes componentes 1. Cuerpo, 2. Muelle, 3. Montaje / Enchufe

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico