(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Junta de tubería para soporte deslizante

Junta de tubería para soporte deslizante

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la junta de tubería para soporte deslizante, consulte las secciones siguientes:

PDF

■ 1 orificio para tornillo (1M5) ■ 2 orificios para tornillo (2M5)

Junta de tubería para soporte deslizante: imagen relacionada

 

TipoMaterialTratamiento de superficies
FP-FMJTA6061 equivalenteAluminio anodizado blanco

 

Este producto se debe utilizar en combinación con las piezas para la placa de sujeción enumeradas en este catálogo.
Tenga en cuenta que el ensamblaje con otros productos puede no ser posible.
Al sujetar la tubería, apriete con una ranura de 1 mm o menos como guía.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FP-FMJT10-1M5
FP-FMJT10-2M5
FP-FMJT15-1M5
FP-FMJT15-2M5
FP-FMJT20-1M5
FP-FMJT20-2M5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de tubo redondo compatible D (ø) Cantidad de orificios para tornillos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

151
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

152
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

201
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

202

Cargando…

  1. 1

Tabla de especificaciones

Número de parte-M
FP-FMJT10-2M5

 

ABCFElM×PPeso (g) * 1Para fijación de tuberías
Tornillo
(Accesorios)
Número de parteM
TipoD
44142020-10M5×P0.824M4-8: 1 piezaFP-FMJT101M5
(Tornillo M5 x 1)
4820242238M5-12: 1 pieza15
5524242644M6-15: 1 pieza20
441420201220M4-8: 1 pieza102M5
(Tornillo M5 x 2)
4820242227M5-12: 1 pieza15
5524242624M6-15: 1 pieza20

* 1 El peso es un valor aproximado. Considérelo solo como una guía.
Verifique con WOS las cantidades sobre la pantalla.

Ejemplo de uso

Junta de tubería para soporte deslizante: imagen relacionada

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico