(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tipo de instalación: Abrazadera
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el soporte deslizante de sujeción, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | Material | Tratamiento de superficies |
FP-SLBCD (Tipo de abrazadera) | A6061 equivalente | Aluminio anodizado blanco |
Este producto se debe utilizar en combinación con las piezas para la placa de sujeción enumeradas en este catálogo.
Tenga en cuenta que el ensamblaje con otros productos puede no ser posible. Al sujetar el eje, apriete con una ranura de 1 mm o menos como guía.
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Cargando…
Número de parte | - | Orificio de montaje largo | - | Perno de montaje |
FP-SLBCD20 | - | 2W5.5 | ||
FP-SLBCD10 | - | 1W5.5 | - | AF1M5 |
■ Soporte deslizante (sin perno de montaje)
A | B | T | G | W | F | F1 | E | Para abrazaderas Tornillo | Peso (g) *1 | Número de parte | Orificio de montaje largo W | |
Tipo | D | |||||||||||
85 | 24 | 8 | 64 | 5.5 | 40 | 6 | - | M4×P18 1 piezas (Accesorios) | 33 | FP-SLBCD | 10 | 1W5.5 (1 agujeros largos) |
31 | 15 | |||||||||||
28 | 20 | |||||||||||
12 | 28 | 10 | 2W5.5 (2 agujeros largos) | |||||||||
26 | 15 | |||||||||||
23 | 20 |
* 1 El peso es un valor aproximado. Considérelo solo como una guía. Los pernos de montaje no están incluidos. Si son necesarios, seleccione el número de modelo para el "Producto del conjunto de pernos de montaje" en la tabla a continuación.
Verifique con WOS las cantidades sobre la pantalla.
■ Soporte deslizante (producto de conjunto de pernos de montaje)
Número de parte | Orificio de montaje largo W | Perno de montaje | |
Tipo | D | ||
FP-SLBCD | 10 | 1W5.5 (1 agujeros largos) | AS1M5 AF1M5 (Perno M5 x 1) |
15 | |||
20 | |||
10 | 2W5.5 (2 agujeros largos) | AS2M5 AF2M5 (Perno M5 x 2) | |
15 | |||
20 |
Verifique con WOS las cantidades sobre la pantalla.
■ Detalles del producto del juego de tornillos
Perno de montaje | Detalles del perno de montaje | Partes aplicables |
AS1M5 (M5, 1 pieza) AS2M5 (M5, 2 piezas) | M5×P0.8-16 (CB5-16) | Eje: AT-HAS □ Junta de tubería: FP-FMJT |
AF1M5 (M5, 1 pieza) AF2M5 (M5, 2 piezas) | M5×P0.8-12 (CB5-14) | Extrusión de aluminio HFS5-2020/HFSFIN5-1020 |
Tipo de instalación | Abrazadera | Conjunto de pernos de montaje | Sí |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente