(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tuerca larga con resorte plano

Tuerca larga con resorte plano

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la tuerca larga con resorte plano, consulte las secciones siguientes:

PDF

Adaptar tuerca larga con resorte plano: imagen relacionada

 

Par de apriete de referencia (N · m)
MS10C equivalente / SUS304
56.8

 

TipoMaterialTratamiento de superficies
CuerpoEspada
AT-LNTS10C equivalenteSUS304Cromato trivalente

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AT-LNT5-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Tabla de especificaciones

Número de parteTono
P
AT-LNT512

 

Peso
(g) * 1
Número de parteTono
P
TipoM
1AT-LNT512

* 1 El peso es un valor aproximado. Considérelo solo como una guía.
Verifique con WOS las cantidades sobre la pantalla.

Ejemplo de uso

Adaptar tuerca larga con resorte plano: imagen relacionada

Como el resorte plano está soldado, no se desliza incluso cuando se inserta en un marco colocado verticalmente.

Se puede usar al fijar el soporte deslizante (con 2 agujeros largos).

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AT-LNT5-12 de la serie Tuerca larga con resorte plano.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico