(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Acopladores altos para tubo de refrigeración - tapones【50-100 piezas por paquete】

Acopladores altos para tubo de refrigeración - tapones

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre acopladores altos para tuberías de refrigeración, consulte las secciones siguientes:

Latón C3604 (C36000) (CU-ZN)
Rosca JIS B 0203 rosca cónica para tubería R (PT)

ACOPLADORES ALTOS PARA TUBOS DE ENFRIAMIENTO -CONEXIONES-: Imagen relacionada
Zócalos a juego: Haga clic aquí , haga clic aquí
La llave hexagonal es penetrada.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
50PACK-JPL1
50PACK-JPL2
50PACK-JPL3
100PACK-JPL1
100PACK-JPL2
100PACK-JPL3
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSR/(PT)
(Nominal)
Unidad de ventas

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

101/850 paquetes

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

101/450 paquetes

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

103/850 paquetes

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

101/8100 paquetes

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

101/4100 paquetes

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

103/8100 paquetes

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

ACOPLADORES ALTOS PARA TUBOS DE ENFRIAMIENTO -CONEXIONES-: Imagen relacionada
• Tabla de dimensiones
DD1Orificio para llave Allen
ACOPLADORES ALTOS PARA TUBOS DE ENFRIAMIENTO -CONEXIONES-: Imagen relacionadad
Lℓ1Hilo cónico
R (PT)
Número de parte
PACKTipoNo.
10.914ACOPLADORES ALTOS PARA TUBOS DE ENFRIAMIENTO -CONEXIONES-: Imagen relacionada6322091/850 PACK
100 PACK
JPL1
1434111/42
1837143/83
Zócalos a juego: los acopladores altos de MiSUMi para tubería de enfriamiento KHSH • KHSM • KHSF • F120-KHSH • F120-KHSM • F120-KHSF • F120-MKHSH • F120-KHSHW Haga clic aquí , haga clic aquí
Acopladores altos de Nitto 20S □ (EX. 20SH) • 30S □ • 40S □
Usar a presión normal de 980 kPa (10 kgf/cm 2 ) o inferior.     Guía para enchufes haga clic aquí
 

Información básica

Material Latón Piezas de conexión Hilo hembra A prueba de calor 80℃
Con / sin válvula Sin válvula A Recto Sección de instalación de llave Ninguno