(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
· Material: Acero inoxidable
· Material: Acero inoxidable
· Resistente al calor: 180°C
· Resistente al calor: 120°C
· Incluye válvula: Estándar
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
SF120-PF2 |
SF120-PF3 |
SF120-PF4 |
SF120-PM2 |
SF120-PM3 |
Cargando…
Material | Acero inoxidable | A prueba de calor | 180℃ | Con / sin válvula | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
A | Recto | Sección de instalación de llave | Sí |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente