(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Diámetro pequeño de precisión · Mangas eyectoras escalonadas de pared delgada -SKH51/Concentricidad0.005/Relieve tipo cónico-

Diámetro pequeño de precisión · Mangas eyectoras escalonadas de pared delgada -SKH51/Concentricidad0.005/Relieve tipo cónico-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Composición del producto: Manga única
· Tolerancia del diámetro interior: +0.005/0
· Cónico
· Material: SKH51
· Grosor de la cabeza: 4 mm (T4)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ESVFX3-[100-150/0.01]-P[2.5-3/0.01]-V[1-1.5/0.01]-N[50-120/1]-S[2-4/1]
ESVFX4-[100-150/0.01]-P[3-4/0.01]-V[1-2/0.01]-N[50-120/1]-S[2-6/1]
ESVFX5-[100-200/0.01]-P[3.5-5/0.01]-V[1-3/0.01]-N[50-170/1]-S[2-9/1]
ESVFX6-[100-200/0.01]-P[4.5-6/0.01]-V[1-4/0.01]-N[50-170/1]-S[2-12/1]
ESVFX7-[100-200/0.01]-P[5.5-7/0.01]-V[1-5/0.01]-N[50-170/1]-S[2-15/1]
ESVFX8-[100-200/0.01]-P[6.5-8/0.01]-V[1-6/0.01]-N[50-170/1]-S[2-18/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD/P (diámetro del eje)
(mm)
V (diámetro del agujero)
(mm)
P (diámetro de la punta)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
N
(mm)
S (longitud del diámetro del orificio V)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

1031 ~ 1.52.5 ~ 3100 ~ 15050 ~ 1202 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

1041 ~ 23 ~ 4100 ~ 15050 ~ 1202 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

1051 ~ 33.5 ~ 5100 ~ 20050 ~ 1702 ~ 9
1 Pieza(s)

10 Días o más

1061 ~ 44.5 ~ 6100 ~ 20050 ~ 1702 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

1071 ~ 55.5 ~ 7100 ~ 20050 ~ 1702 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

1081 ~ 66.5 ~ 8100 ~ 20050 ~ 1702 ~ 18

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Composición del producto Manga simple Material SKH51 Tratamiento de superficies Ninguno
Espesor de la cabeza 4 mm (T4) Tolerancia del diámetro del eje 0/-0.005 Concentricidad entre el agujero y el diámetro del eje. ◎0.005
Método aburrido Molienda Tolerancia de diámetro interior +0.005/0 Cónico o no
Forma de punta del pasador central Ninguno