(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tipo de forma: Con grabado
· Material: SKD61
· Tratamiento de superficies: nitrurado
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
EPJ1M4-[40-300/0.01]-* |
EPJ1M4.5-[40-300/0.01]-* |
EPJ1M5-[40-300/0.01]-* |
EPJ1M5.5-[40-300/0.01]-* |
EPJ1M6-[40-300/0.01]-* |
EPJ1M6.5-[40-300/0.01]-* |
EPJ1M7-[40-300/0.01]-* |
EPJ1M8-[40-300/0.01]-* |
EPJ1M10-[40-300/0.01]-* |
EPJ1M12-[40-300/0.01]-* |
EPJ1M15-[40-300/0.01]-* |
EPJ1M16-[40-300/0.01]-* |
EPJ1M20-[40-300/0.01]-* |
EPJ1M25-[40-300/0.01]-* |
EPJ1MR4-[40-300/0.01]-* |
EPJ1MR4.5-[40-300/0.01]-* |
EPJ1MR5-[40-300/0.01]-* |
EPJ1MR5.5-[40-300/0.01]-* |
EPJ1MR6-[40-300/0.01]-* |
EPJ1MR6.5-[40-300/0.01]-* |
EPJ1MR7-[40-300/0.01]-* |
EPJ1MR8-[40-300/0.01]-* |
EPJ1MR10-[40-300/0.01]-* |
EPJ1MR12-[40-300/0.01]-* |
EPJ1MR15-[40-300/0.01]-* |
EPJ1MR16-[40-300/0.01]-* |
EPJ1MR20-[40-300/0.01]-* |
EPJ1MR25-[40-300/0.01]-* |
EPJ2M4-[40-300/0.01]-** |
EPJ2M4.5-[40-300/0.01]-** |
EPJ2M5-[40-300/0.01]-** |
EPJ2M5.5-[40-300/0.01]-** |
EPJ2M6-[40-300/0.01]-** |
EPJ2M6.5-[40-300/0.01]-** |
EPJ2M7-[40-300/0.01]-** |
EPJ2M8-[40-300/0.01]-** |
EPJ2M10-[40-300/0.01]-** |
EPJ2M12-[40-300/0.01]-** |
EPJ2M15-[40-300/0.01]-** |
EPJ2M16-[40-300/0.01]-** |
EPJ2M20-[40-300/0.01]-** |
EPJ2M25-[40-300/0.01]-** |
EPJ2MR4-[40-300/0.01]-** |
EPJ2MR4.5-[40-300/0.01]-** |
EPJ2MR5-[40-300/0.01]-** |
EPJ2MR5.5-[40-300/0.01]-** |
EPJ2MR6-[40-300/0.01]-** |
EPJ2MR6.5-[40-300/0.01]-** |
EPJ2MR7-[40-300/0.01]-** |
EPJ2MR8-[40-300/0.01]-** |
EPJ2MR10-[40-300/0.01]-** |
EPJ2MR12-[40-300/0.01]-** |
EPJ2MR15-[40-300/0.01]-** |
EPJ2MR16-[40-300/0.01]-** |
EPJ2MR20-[40-300/0.01]-** |
EPJ2MR25-[40-300/0.01]-** |
EPJ3M4-[40-300/0.01]-*** |
EPJ3M4.5-[40-300/0.01]-*** |
EPJ3M5-[40-300/0.01]-*** |
EPJ3M5.5-[40-300/0.01]-*** |
EPJ3M6-[40-300/0.01]-*** |
EPJ3M6.5-[40-300/0.01]-*** |
EPJ3M7-[40-300/0.01]-*** |
EPJ3M8-[40-300/0.01]-*** |
EPJ3M10-[40-300/0.01]-*** |
EPJ3M12-[40-300/0.01]-*** |
EPJ3M15-[40-300/0.01]-*** |
EPJ3M16-[40-300/0.01]-*** |
EPJ3M20-[40-300/0.01]-*** |
EPJ3M25-[40-300/0.01]-*** |
EPJ4M4-[40-300/0.01]-**** |
EPJ4M4.5-[40-300/0.01]-**** |
EPJ4M5-[40-300/0.01]-**** |
EPJ4M5.5-[40-300/0.01]-**** |
EPJ4M6-[40-300/0.01]-**** |
EPJ4M6.5-[40-300/0.01]-**** |
EPJ4M7-[40-300/0.01]-**** |
EPJ4M8-[40-300/0.01]-**** |
EPJ4M10-[40-300/0.01]-**** |
EPJ4M12-[40-300/0.01]-**** |
EPJ4M15-[40-300/0.01]-**** |
EPJ4M16-[40-300/0.01]-**** |
EPJ4M20-[40-300/0.01]-**** |
EPJ4M25-[40-300/0.01]-**** |
EPJ5M4.5-[40-300/0.01]-***** |
EPJ5M5-[40-300/0.01]-***** |
EPJ5M5.5-[40-300/0.01]-***** |
EPJ5M6-[40-300/0.01]-***** |
EPJ5M6.5-[40-300/0.01]-***** |
EPJ5M7-[40-300/0.01]-***** |
Cargando…
Tipo de forma | Con grabado | Material | SKD61 | Tratamiento de superficies | Nitrurado |
---|---|---|---|---|---|
Forma de la punta | Ninguno | Forma de liberación de gas | Ninguno |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente