(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tipo de forma: Con grabado
· Material: SKH51
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
EPHB1M0.6-[40-100/0.01]-P[0.6-0.99/0.01]-* |
EPHB1M1-[40-150/0.01]-P[0.6-0.99/0.01]-* |
EPHB1M1.5-[40-200/0.01]-P[1-1.49/0.01]-* |
EPHB1M2-[40-250/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-* |
EPHB1M2.5-[40-250/0.01]-P[2-2.49/0.01]-* |
EPHB1M3-[40-250/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-* |
EPHB1M3.5-[40-250/0.01]-P[3-3.49/0.01]-* |
EPHB1M4-[40-250/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-* |
EPHB1M4.5-[40-250/0.01]-P[4-4.49/0.01]-* |
EPHB1M5-[40-250/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-* |
EPHB1M5.5-[40-250/0.01]-P[5-5.49/0.01]-* |
EPHB1M6-[40-250/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-* |
EPHB1M6.5-[40-250/0.01]-P[6-6.49/0.01]-* |
EPHB1M7-[40-250/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-* |
EPHB1M8-[40-250/0.01]-P[7-7.99/0.01]-* |
EPHB1M10-[40-250/0.01]-P[8-9.99/0.01]-* |
EPHB1M12-[40-250/0.01]-P[10-11.99/0.01]-* |
EPHB1MR0.6-[40-150/0.01]-P[0.4-0.59/0.01]-* |
EPHB1MR1-[40-150/0.01]-P[0.6-0.99/0.01]-* |
EPHB1MR1.5-[40-200/0.01]-P[1-1.49/0.01]-* |
EPHB1MR2-[40-250/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-* |
EPHB1MR2.5-[40-250/0.01]-P[2-2.49/0.01]-* |
EPHB1MR3-[40-250/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-* |
EPHB1MR3.5-[40-250/0.01]-P[3-3.49/0.01]-* |
EPHB1MR4-[40-250/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-* |
EPHB1MR4.5-[40-250/0.01]-P[4-4.49/0.01]-* |
EPHB1MR5-[40-250/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-* |
EPHB1MR5.5-[40-250/0.01]-P[5-5.49/0.01]-* |
EPHB1MR6-[40-250/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-* |
EPHB1MR6.5-[40-250/0.01]-P[6-6.49/0.01]-* |
EPHB1MR7-[40-250/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-* |
EPHB1MR8-[40-250/0.01]-P[7-7.99/0.01]-* |
EPHB1MR10-[40-250/0.01]-P[8-9.99/0.01]-* |
EPHB1MR12-[40-250/0.01]-P[10-11.99/0.01]-* |
EPHB2M2-[40-250/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-** |
EPHB2M2.5-[40-250/0.01]-P[2-2.49/0.01]-** |
EPHB2M3-[40-250/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-** |
EPHB2M3.5-[40-250/0.01]-P[3-3.49/0.01]-** |
EPHB2M4-[40-250/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-** |
EPHB2M4.5-[40-250/0.01]-P[4-4.49/0.01]-** |
EPHB2M5-[40-250/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-** |
EPHB2M5.5-[40-250/0.01]-P[5-5.49/0.01]-** |
EPHB2M6-[40-250/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-** |
EPHB2M6.5-[40-250/0.01]-P[6-6.49/0.01]-** |
EPHB2M7-[40-250/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-** |
EPHB2M8-[40-250/0.01]-P[7-7.99/0.01]-** |
EPHB2M10-[40-250/0.01]-P[8-9.99/0.01]-** |
EPHB2M12-[40-250/0.01]-P[10-11.99/0.01]-** |
EPHB2MR2-[40-250/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-** |
EPHB2MR2.5-[40-250/0.01]-P[2-2.49/0.01]-** |
EPHB2MR3-[40-250/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-** |
EPHB2MR3.5-[40-250/0.01]-P[3-3.49/0.01]-** |
EPHB2MR4-[40-250/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-** |
EPHB2MR4.5-[40-250/0.01]-P[4-4.49/0.01]-** |
EPHB2MR5-[40-250/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-** |
EPHB2MR5.5-[40-250/0.01]-P[5-5.49/0.01]-** |
EPHB2MR6-[40-250/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-** |
EPHB2MR6.5-[40-250/0.01]-P[6-6.49/0.01]-** |
EPHB2MR7-[40-250/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-** |
EPHB2MR8-[40-250/0.01]-P[7-7.99/0.01]-** |
Cargando…
Tipo de forma | Con grabado | Material | SKH51 | Tratamiento de superficies | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Forma de la punta | Ninguno | Forma de liberación de gas | Ninguno |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente