(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pines marcados con fecha para fundición a presión -Tipo de diámetro pequeño- (Números de pieza)

Pines marcados con fecha para fundición a presión -Tipo de diámetro pequeño-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: Pines marcados con la fecha
· Cómo montar: Estándar
· Material: DH2F
· Escribe: Tipo de diámetro pequeño

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CDMB6-*-*
CDMB7-*-*
CDMB8-*-*
CDMD6-[1-31/1]
CDMD7-[1-31/1]
CDMD8-[1-31/1]
CDMM6-[1-12/1]
CDMM7-[1-12/1]
CDMM8-[1-12/1]
CDMN6-*
CDMN7-*
CDMN8-*
CDMP6-*
CDMP7-*
CDMP8-*
CDMX6
CDMX7
CDMX8
CDMY6-**
CDMY7-**
CDMY8-**
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD (diámetro del eje)
(mm)
Caracteres para grabar Grabado de designación de personaje Carácter grabado superior
1 Pieza(s)

10 Días o más

106Designación libre (fila superior / inferior)※ Designación por WOS-
1 Pieza(s)

10 Días o más

107Designación libre (fila superior / inferior)※ Designación por WOS-
1 Pieza(s)

10 Días o más

108Designación libre (fila superior / inferior)※ Designación por WOS-
1 Pieza(s)

10 Días o más

106Mes / día (fila inferior)-1 ~ 31
1 Pieza(s)

10 Días o más

107Mes / día (fila inferior)-1 ~ 31
1 Pieza(s)

10 Días o más

108Mes / día (fila inferior)-1 ~ 31
1 Pieza(s)

10 Días o más

106Mes / día (fila superior)-1 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

107Mes / día (fila superior)-1 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

108Mes / día (fila superior)-1 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

106Designación libre (fila inferior)※ Designación por WOS-
1 Pieza(s)

10 Días o más

107Designación libre (fila inferior)※ Designación por WOS-
1 Pieza(s)

10 Días o más

108Designación libre (fila inferior)※ Designación por WOS-
1 Pieza(s)

10 Días o más

106Designación libre (fila superior)※ Designación por WOS-
1 Pieza(s)

10 Días o más

107Designación libre (fila superior)※ Designación por WOS-
1 Pieza(s)

10 Días o más

108Designación libre (fila superior)※ Designación por WOS-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

106Sin personajes--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

107Sin personajes--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108Sin personajes--
1 Pieza(s)

10 Días o más

106Año※ Designación por WOS-
1 Pieza(s)

10 Días o más

107Año※ Designación por WOS-
1 Pieza(s)

10 Días o más

108Año※ Designación por WOS-

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de producto Fecha marcada alfileres Cómo montar Estándar Material DH2F
Tipo Tipo de diámetro pequeño