(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Pines marcados con fecha para fundición a presión

Pines marcados con fecha para fundición a presión
  • Descuento por volumen

Grabado de personajes: Año
Material: SKD61
Método de montaje: Brida
Tipo de producto: Pines marcados con la fecha
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los pasadores marcados con la fecha para fundición a presión, consulte las secciones siguientes:

ダイカスト用デ—トマ—ク -ポンチタイプ/焼入れタイプ-:関連画像

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
DDPA8-24
DDPA8-25
DDPA10-24
DDPA10-25
DDPA12-24
DDPA12-25
DDPAH8-24
DDPAH8-25
DDPAH10-24
DDPAH10-25
DDPAH12-24
DDPAH12-25
DDPB8-24
DDPB8-25-[30-100/0.1]
DDPB10-24
DDPB10-25-[30-100/0.1]
DDPB12-24
DDPB12-25-[30-100/0.1]
DDPBH8-24
DDPBH8-25-[30-100/0.1]
DDPBH10-24
DDPBH10-25-[30-100/0.1]
DDPBH12-24
DDPBH12-25-[30-100/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar D (diámetro del eje)
(mm)
Material Año de designación
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8SKD6124
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

8SKD6125
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10SKD6124
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

10SKD6125
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12SKD6124
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

12SKD6125
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8SKD61 (43 a 47 HRC)24
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

8SKD61 (43 a 47 HRC)25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10SKD61 (43 a 47 HRC)24
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

10SKD61 (43 a 47 HRC)25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12SKD61 (43 a 47 HRC)24
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

12SKD61 (43 a 47 HRC)25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8SKD6124
1 Pieza(s)

10 Días

8SKD6125
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10SKD6124
1 Pieza(s)

10 Días

10SKD6125
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12SKD6124
1 Pieza(s)

10 Días

12SKD6125
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8SKD61 (43 a 47 HRC)24
1 Pieza(s)

10 Días

8SKD61 (43 a 47 HRC)25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10SKD61 (43 a 47 HRC)24
1 Pieza(s)

10 Días

10SKD61 (43 a 47 HRC)25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12SKD61 (43 a 47 HRC)24
1 Pieza(s)

10 Días

12SKD61 (43 a 47 HRC)25

Cargando…

  1. 1

Especificación

■ PRESS FIT TYPE
M × pasodNúmero de productoAño
TipoD
M4 × 0.764DDPA
DDPAH
822 Para 2022
23 Para 2023 (disponible a partir de septiembre de 2022)
24 Para 2024 ( disponible a partir de septiembre de 2023 )
M5 × 0.87.5610
M6 × 1.09812
■ FLANGE STOPER TYPE
Aplicable
Tornillos de cierre
HdNúmero de piezaAñoL
Incrementos de 0.1 mm
TipoD
MSW18134DDPB
DDPBH
822 Para 2022
23 Para 2023 (disponible a partir de septiembre de 2022)
24 Para 2024 ( disponible a partir de septiembre de 2023)
30.0 to 100.0
MSW2015610
MSW2217812

Ejemplo

Información básica

Tipo de producto Fecha marcada alfileres Cómo montar Brida Caracteres para grabar Año

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico