(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Acopladores SP para válvula doble para enfriamiento - tapones -

Acopladores SP para válvula doble para enfriamiento - tapones -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Material: Latón
· Resistente al calor: 120°C
· Incluye válvula: Estándar
· Forma: Recto
· Sección de instalación de llaves

Latón C3604 (C36000) (CU-ZN)

VÁLVULAS DOBLES ACOPLADORES SP PARA REFRIGERACIÓN -TIPO MACHO-: Imagen relacionada

VÁLVULAS DOBLES ACOPLADORES SP PARA REFRIGERACIÓN -TIPO MACHO-: Imagen relacionada
Utilice la serie de acopladores SP para la refrigeración que coincida con el tamaño del diámetro del zócalo y el enchufe.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
F120-PF2
F120-PF3
F120-PF4
F120-PM1
F120-PM2
F120-PM3
F120-PM4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPiezas de conexión R/(PT)
(Nominal)
Rc/(PT)
(Nominal)
L (longitud)
(mm)
Diámetro del conector de enchufe
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca macho-1/43614
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca macho-3/84019
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca macho-1/24423.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo hembra1/8-39.511
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo hembra1/4-43.514
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo hembra3/8-50.419
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo hembra1/2-6223.5

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

VÁLVULAS DOBLES ACOPLADORES SP PARA REFRIGERACIÓN -TIPO MACHO-: Imagen relacionada
• Tabla de dimensiones
Pareo
Enchufes
Para ser conectado a un enchufeLD1Lado Allen
B
Rosca macho cónica
R (PT)
ℓ1Número de parte
VTipoNo.
Acopladores SP
Diámetro de punta V = 11
111939.515.5141/810F120-PM
(Latón)
1
Acopladores SP
Diámetro de punta V = 14
142243.518.5171/4132
Acopladores SP
Diámetro de punta V = 19
192550.423213/8133
Acopladores SP
Diámetro de punta V = 23.5
23.5286232291/2174
 
Pareo
Enchufes
Para ser conectado a un enchufeLD1Lado Allen
B
Rosca hembra cónica
Rc (PT)
Número de parte
VTipoNo.
Acopladores SP
Diámetro de punta V = 14
14223618.5171/4F120-PF
(Latón)
2
Acopladores SP
Diámetro de punta V = 19
19254023213/83
Acopladores SP
Diámetro de punta V = 23.5
23.5284432291/24
Zócalos a juego: acopladores SP de MiSUMi para enfriar F120-SF (Ej. F120-SF2) • SF120-SF  Arriba • haga clic aquí
Acopladores SP de Nitto □ S (Ex. 2S)
Conexiones de enchufe de unión a juego haga clic aquí Guía para enchufe / enchufe haga clic aquí
Usar a presión normal de 980 kPa (10 kgf/cm 2 ) o inferior. Mantenga la temperatura del agua por debajo de 120°C.
Para los acopladores SP para enfriamiento, hay válvulas automáticas de apertura / cierre en el zócalo y el enchufe, respectivamente, debido a la estructura de las válvulas dobles.
 
 

Información básica

Material Latón A prueba de calor 120℃ Con / sin válvula Estándar
A Recto Sección de instalación de llave

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm