(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Material: Latón
· Pieza de conexión: Hilo femenino
· Resistente al calor: 120°C
· Incluye válvula: Sin válvula
· Forma: en forma de L
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Latón C3604 (C36000) (CU-ZN) Partes internas: latón (C2700W) Caucho fluorado Grasa de caucho fluorado Rosca JIS B0203 rosca cónica para tubería R (PT)
Un orificio hexagonal en el extremo del tornillo de rosca cónica. Zócalos a juego: haga clic aquí | |
Latón C3604 (C36000) (CU-ZN) Rosca JIS B 0203 rosca cónica para tubería R (PT) Un orificio hexagonal en el extremo del tornillo de rosca cónica. Zócalos a juego: haga clic aquí | |
Latón C3604 (C36000) (CU-ZN) Zócalos a juego: haga clic aquí |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
LSP1 |
LSP2 |
LSP3 |
LSPM1 |
LSPM2 |
LSPM3 |
Cargando…
Pareo Enchufes | Para ser conectado a un enchufe | L1 | L2 | Lado Allen B | Orificio para llave Allen d | Hilo cónico R(PT) | ℓ1 | Número de parte | ||
V | ℓ | Tipo | No. | |||||||
Serie de acopladores de moldes Diámetro del agujero del zócalo V=8 Común a todos los tamaños. | 8 | 15 | 35.5 | 16.5 | 20 | 6 | 1/8 | 9.5 | Tipo giratorio en forma de L -Frecuencia: tipo constante- LSPM(Latón) | 1 |
38.5 | 8 | 1/4 | 12.5 | 2 | ||||||
39.5 | 3/8 | 13.5 | 3 | |||||||
8 | 15 | 36.5 | 15.75 | 19 | 6 | 1/8 | 9.5 | Tipo giratorio en forma de L LSP(Latón) | 1 | |
39.5 | 8 | 1/4 | 12.5 | 2 | ||||||
42.5 | 17.75 | 3/8 | 13.5 | 3 |
Enchufes a juego | Sección de conexión de enchufe | L | D1 | Dia interior d1 | Mangueras aplicables | Pieza de montaje de manguera | Modelo | |||
V | ℓ | a | E | Tipo | No. | |||||
Serie de acopladores de moldes Diámetro del agujero del zócalo V=8 Común a todos los tamaños. | 8 | 15 | 42 | 12 | 6 | 1/4 | 8 | 21 | Para fijación de manguera KPH (Latón) | 2 |
15 | 6 | 3/8 | 12 | 21 | 3 |
Material | Latón | Piezas de conexión | Hilo hembra | A prueba de calor | 120℃ |
---|---|---|---|---|---|
Con / sin válvula | Sin válvula | A | En forma de l | Sección de instalación de llave | Sí |
Diámetro del conector de enchufe(mm) | 8 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente