(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Guías para Boquillas

Guías para Boquillas

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SBGN16-[15,​20,​25,​30]-V[6-9/0.1]-G[1-10/1]
SBGN20-[15,​20,​25,​30]-V[9-12/0.1]-G[1-10/1]
SBGN25-[15,​20,​25,​30]-V[12-15/0.1]-G[1-10/1]
SBGN28-[20,​25,​30]-V[16-19/0.1]-G[1-10/1]
SBGN35-[25,​30,​35,​40]-V[21-24/0.1]-G[1-10/1]
SBGN40-[25,​30,​35,​40]-V[26-29/0.1]-G[1-10/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspesor de la cabeza
(mm)
D (diámetro del eje)
(mm)
G (ángulo cónico)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
V (diámetro interno)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

108161 ~ 1015 ~ 306 ~ 9
1 Pieza(s)

10 Días o más

108201 ~ 1015 ~ 309 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

108251 ~ 1015 ~ 3012 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010281 ~ 1020 ~ 3016 ~ 19
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010351 ~ 1025 ~ 4021 ~ 24
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010401 ~ 1025 ~ 4026 ~ 29

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material SUJ2 Tipo de producto Guías de buje de rociador