(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bujes con bloqueo de sprue - Tipo de cabeza / Tipo recto-

Bujes con bloqueo de sprue - Tipo de cabeza / Tipo recto-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Bujes con bloqueo de sprue - Tipo de cabeza / Tipo recto-
  • Bujes con bloqueo de sprue - Tipo de cabeza / Tipo recto-

· Material: H13
· Tipo de producto: Casquillos de bloqueo del bebedero
· Forma a juego con la punta: Recto
· Grosor de la cabeza (mm): 4

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SLBF8-[20,​25,​30,​35,​40,​50]-P3-S[3-7/0.1]-B[12-20/1]-A[0-4/1]
SLBF8-LC[15-50/0.1]-P3-S[3-7/0.1]-B[12-20/1]-A[0-4/1]
SLBF10-[20,​25,​30,​35,​40,​50]-P4-S[3-8/0.1]-B[13-20/1]-A[0-4/1]
SLBF10-LC[15-50/0.1]-P4-S[3-8/0.1]-B[13-20/1]-A[0-4/1]
SLBF13-[20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-P[5,​6]-S[3-10/0.1]-B[14-30/1]-A[0-4/1]
SLBF13-LC[15-60/0.1]-P[5,​6]-S[3-10/0.1]-B[14-30/1]-A[0-4/1]
SLBF16-[25,​30,​35,​40,​50,​60]-P8-S[3-12/0.1]-B[20-30/1]-A[0-4/1]
SLBF16-LC[15-60/0.1]-P8-S[3-12/0.1]-B[20-30/1]-A[0-4/1]
SLBH8-[20,​25,​30,​35,​40,​50]-P3-S[3-7/0.1]-A[0-5/1]
SLBH8-LC[15-50/0.1]-P3-S[3-7/0.1]-A[0-5/1]
SLBH10-[20,​25,​30,​35,​40,​50]-P4-S[3-8/0.1]-A[0-5/1]
SLBH10-LC[15-50/0.1]-P4-S[3-8/0.1]-A[0-5/1]
SLBH13-[20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-P[5,​6]-S[3-10/0.1]-A[0-5/1]
SLBH13-LC[15-60/0.1]-P[5,​6]-S[3-10/0.1]-A[0-5/1]
SLBH16-[25,​30,​35,​40,​50,​60]-P8-S[3-12/0.1]-A[0-5/1]
SLBH16-LC[15-60/0.1]-P8-S[3-12/0.1]-A[0-5/1]
SLBS13-25-P[3,​4]-S[3-8/0.1]-A[0-5/1]
SLBS13-LC[18-25/0.1]-P[3,​4]-S[3-8/0.1]-A[0-5/1]
SLBS16-[30,​35]-P[5,​6]-S[3-10/0.1]-A[0-5/1]
SLBS16-LC[20-35/0.1]-P[5,​6]-S[3-10/0.1]-A[0-5/1]
SLBS20-40-P8-S[3-12/0.1]-A[0-5/1]
SLBS20-LC[24-40/0.1]-P8-S[3-12/0.1]-A[0-5/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspesor de la cabeza
(mm)
D (diámetro del eje)
(mm)
Tolerancia P (contacto de boquilla) L (longitud del agujero del rodamiento)
(mm)
A (ángulo cónico en el bebedero)
(°)
Especificaciones ALC (alteración de la dimensión L)
(mm)
S (profundidad de la sección de bloqueo del bebedero)
(mm)
B (distancia desde la cara del extremo hasta el hueco)
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

1048320 ~ 500 ~ 4Tipo de designación de dimensión BTipo de cabeza-3 ~ 712 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

10483-0 ~ 4Tipo de designación de dimensión BTipo de cabeza15 ~ 503 ~ 712 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

10410420 ~ 500 ~ 4Tipo de designación de dimensión BTipo de cabeza-3 ~ 813 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

104104-0 ~ 4Tipo de designación de dimensión BTipo de cabeza15 ~ 503 ~ 813 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

104135 ~ 620 ~ 600 ~ 4Tipo de designación de dimensión BTipo de cabeza-3 ~ 1014 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

104135 ~ 6-0 ~ 4Tipo de designación de dimensión BTipo de cabeza15 ~ 603 ~ 1014 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10416825 ~ 600 ~ 4Tipo de designación de dimensión BTipo de cabeza-3 ~ 1220 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

104168-0 ~ 4Tipo de designación de dimensión BTipo de cabeza15 ~ 603 ~ 1220 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

1048320 ~ 500 ~ 5Tipo de selección de dimensión BTipo de cabeza-3 ~ 7-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10483-0 ~ 5Tipo de selección de dimensión BTipo de cabeza15 ~ 503 ~ 7-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10410420 ~ 500 ~ 5Tipo de selección de dimensión BTipo de cabeza-3 ~ 8-
1 Pieza(s)

9 Días o más

104104-0 ~ 5Tipo de selección de dimensión BTipo de cabeza15 ~ 503 ~ 8-
1 Pieza(s)

9 Días o más

104135 ~ 620 ~ 600 ~ 5Tipo de selección de dimensión BTipo de cabeza-3 ~ 10-
1 Pieza(s)

9 Días o más

104135 ~ 6-0 ~ 5Tipo de selección de dimensión BTipo de cabeza15 ~ 603 ~ 10-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10416825 ~ 600 ~ 5Tipo de selección de dimensión BTipo de cabeza-3 ~ 12-
1 Pieza(s)

9 Días o más

104168-0 ~ 5Tipo de selección de dimensión BTipo de cabeza15 ~ 603 ~ 12-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10-133 ~ 4250 ~ 5Tipo de selección de dimensión BTipo recto-3 ~ 8-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10-133 ~ 4-0 ~ 5Tipo de selección de dimensión BTipo recto18 ~ 253 ~ 8-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10-165 ~ 630 ~ 350 ~ 5Tipo de selección de dimensión BTipo recto-3 ~ 10-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10-165 ~ 6-0 ~ 5Tipo de selección de dimensión BTipo recto20 ~ 353 ~ 10-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10-208400 ~ 5Tipo de selección de dimensión BTipo recto-3 ~ 12-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10-208-0 ~ 5Tipo de selección de dimensión BTipo recto24 ~ 403 ~ 12-

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material SKD61 Tipo de producto Boquillas de bloqueo Punta que coincide con la forma Recto

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm