(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
· Tipo de producto: Extensión
· Especificación de la pieza táctil de la boquilla: Normal
· Grosor de la cabeza (mm): 10
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
SXCD10-[21-61/0.1]-P[2-5/0.1]-A[1-4/1] |
SXCD13-[21-61/0.1]-P[2-5/0.1]-A[1-4/1] |
SXCD16-[21-61/0.1]-P[2-5/0.1]-A[1-4/1] |
SXCD20-[21-61/0.1]-P[2-5/0.1]-A[1-4/1] |
SXCM10-[21-61/0.1]-P[2-5/0.1]-A[1-4/1] |
SXCM13-[21-61/0.1]-P[2-5/0.1]-A[1-4/1] |
SXCM16-[21-61/0.1]-P[2-5/0.1]-A[1-4/1] |
SXCM20-[21-61/0.1]-P[2-5/0.1]-A[1-4/1] |
SXD10-[25-65/0.1]-P[2-5/0.1]-A[1-4/1] |
SXD13-[25-65/0.1]-P[2-5/0.1]-A[1-4/1] |
SXD16-[25-65/0.1]-P[2-5/0.1]-A[1-4/1] |
SXD20-[25-65/0.1]-P[2-5/0.1]-A[1-4/1] |
SXDD10-[21-61/0.1]-P[2-5/0.1]-A[1-4/1] |
SXDD13-[21-61/0.1]-P[2-5/0.1]-A[1-4/1] |
SXDD16-[21-61/0.1]-P[2-5/0.1]-A[1-4/1] |
SXDD20-[21-61/0.1]-P[2-5/0.1]-A[1-4/1] |
SXDM10-[21-61/0.1]-P[2-5/0.1]-A[1-4/1] |
SXDM13-[21-61/0.1]-P[2-5/0.1]-A[1-4/1] |
SXDM16-[21-61/0.1]-P[2-5/0.1]-A[1-4/1] |
SXDM20-[21-61/0.1]-P[2-5/0.1]-A[1-4/1] |
SXGD10-[26-61/0.1]-P[2-5/0.1]-A[1-4/1]-V[4.3-9.9/0.1]-G[1-10/1] |
SXGD13-[26-61/0.1]-P[2-5/0.1]-A[1-4/1]-V[4.3-12.9/0.1]-G[1-10/1] |
SXGD16-[26-61/0.1]-P[2-5/0.1]-A[1-4/1]-V[4.3-15.9/0.1]-G[1-10/1] |
SXGD20-[26-61/0.1]-P[2-5/0.1]-A[1-4/1]-V[4.3-19.9/0.1]-G[1-10/1] |
SXGM10-[26-61/0.1]-P[2-5/0.1]-A[1-4/1]-V[4.3-9.9/0.1]-G[1-10/1] |
SXGM13-[26-61/0.1]-P[2-5/0.1]-A[1-4/1]-V[4.3-12.9/0.1]-G[1-10/1] |
SXGM16-[26-61/0.1]-P[2-5/0.1]-A[1-4/1]-V[4.3-15.9/0.1]-G[1-10/1] |
SXGM20-[26-61/0.1]-P[2-5/0.1]-A[1-4/1]-V[4.3-19.9/0.1]-G[1-10/1] |
SXM10-[25-65/0.1]-P[2-5/0.1]-A[1-4/1] |
SXM13-[25-65/0.1]-P[2-5/0.1]-A[1-4/1] |
SXM16-[25-65/0.1]-P[2-5/0.1]-A[1-4/1] |
SXM20-[25-65/0.1]-P[2-5/0.1]-A[1-4/1] |
SXSD10-[26-61/0.1]-P[2-5/0.1]-A[1-4/1]-V[4.3-9.9/0.1]-G[1-10/1] |
SXSD13-[26-61/0.1]-P[2-5/0.1]-A[1-4/1]-V[4.3-12.9/0.1]-G[1-10/1] |
SXSD16-[26-61/0.1]-P[2-5/0.1]-A[1-4/1]-V[4.3-15.9/0.1]-G[1-10/1] |
SXSD20-[26-61/0.1]-P[2-5/0.1]-A[1-4/1]-V[4.3-19.9/0.1]-G[1-10/1] |
SXSM10-[26-61/0.1]-P[2-5/0.1]-A[1-4/1]-V[4.3-9.9/0.1]-G[1-10/1] |
SXSM13-[26-61/0.1]-P[2-5/0.1]-A[1-4/1]-V[4.3-12.9/0.1]-G[1-10/1] |
SXSM16-[26-61/0.1]-P[2-5/0.1]-A[1-4/1]-V[4.3-15.9/0.1]-G[1-10/1] |
SXSM20-[26-61/0.1]-P[2-5/0.1]-A[1-4/1]-V[4.3-19.9/0.1]-G[1-10/1] |
SXTD10-[30-65/0.1]-P[2-5/0.1]-A[1-4/1]-V[4.3-9.9/0.1]-G[1-10/1] |
SXTD13-[30-65/0.1]-P[2-5/0.1]-A[1-4/1]-V[4.3-12.9/0.1]-G[1-10/1] |
SXTD16-[30-65/0.1]-P[2-5/0.1]-A[1-4/1]-V[4.3-15.9/0.1]-G[1-10/1] |
SXTD20-[30-65/0.1]-P[2-5/0.1]-A[1-4/1]-V[4.3-19.9/0.1]-G[1-10/1] |
SXTM10-[30-65/0.1]-P[2-5/0.1]-A[1-4/1]-V[4.3-9.9/0.1]-G[1-10/1] |
SXTM13-[30-65/0.1]-P[2-5/0.1]-A[1-4/1]-V[4.3-12.9/0.1]-G[1-10/1] |
SXTM16-[30-65/0.1]-P[2-5/0.1]-A[1-4/1]-V[4.3-15.9/0.1]-G[1-10/1] |
SXTM20-[30-65/0.1]-P[2-5/0.1]-A[1-4/1]-V[4.3-19.9/0.1]-G[1-10/1] |
Cargando…
Tipo de producto | Extensión | Especificación de la parte táctil de la boquilla | Normal | Espesor de la cabeza(mm) | 10 |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente