(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tipo de forma: Un paso
· Tolerancia del diámetro del eje: 0/ - 0.005
· Tolerancia de gradiente de punta: ±0.01
· Punta traslapada
· Tipo de paso Paso2: Ningún segundo paso
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
L-CPHBS-BB1.5-[12-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[10-99/0.01]-A[0.6-1.48/0.01] |
L-CPHBS-BB1.5-[12-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[10-99/0.01]-AAC[0.6-0.99/0.01] |
L-CPHBS-BB2-[12-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-F[10-99/0.01]-A[1-1.98/0.01] |
L-CPHBS-BB2.5-[12-100/0.01]-P[2-2.49/0.01]-F[10-99/0.01]-A[1-2.48/0.01] |
L-CPHBS-BB3-[12-100/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-F[10-99/0.01]-A[1-2.98/0.01] |
L-CPHBS-BB3.5-[12-120/0.01]-P[3-3.49/0.01]-F[10-119/0.01]-A[0.7-3.49/0.01] |
L-CPHBS-BB3.5-[12-120/0.01]-P[3-3.49/0.01]-F[10-119/0.01]-AAC[0.7-0.99/0.01] |
L-CPHBS-BB4-[12-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-F[10-119/0.01]-A[0.7-3.98/0.01] |
L-CPHBS-BB4-[12-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-F[10-119/0.01]-AAC[0.7-0.99/0.01] |
L-CPHBS-BB4.5-[12-120/0.01]-P[4-4.49/0.01]-F[10-119/0.01]-A[1-4.48/0.01] |
L-CPHBS-BB5-[12-120/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-F[10-119/0.01]-A[1-4.98/0.01] |
L-CPHBS-BB5.5-[12-120/0.01]-P[5-5.49/0.01]-F[10-119/0.01]-A[1-5.48/0.01] |
L-CPHBS-BB5.5-[12-120/0.01]-P[5-5.49/0.01]-F[10-119/0.01]-AAC[1-1.49/0.01] |
L-CPHBS-BB6-[12-120/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-F[10-119/0.01]-A[1.5-5.99/0.01] |
L-CPHBS-BB6-[12-120/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-F[10-119/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.01] |
L-CPHBS-BC1.5-[12-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[10-99/0.01]-A[0.6-1.48/0.01]-G[0.5-0.7/0.1] |
L-CPHBS-BC1.5-[12-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[10-99/0.01]-AAC[0.6-0.99/0.01]-G[0.5-0.7/0.1] |
L-CPHBS-BC2-[12-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-F[10-99/0.01]-A[1-1.98/0.01]-G[0.5-0.9/0.1] |
L-CPHBS-BC2.5-[12-100/0.01]-P[2-2.49/0.01]-F[10-99/0.01]-A[1-2.48/0.01]-G[0.5-1.2/0.1] |
L-CPHBS-BC3-[12-100/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-F[10-99/0.01]-A[1-2.98/0.01]-G[0.5-1.4/0.1] |
L-CPHBS-BC3.5-[12-120/0.01]-P[3-3.49/0.01]-F[10-119/0.01]-A[0.7-3.49/0.01]-G[0.5-1.7/0.1] |
L-CPHBS-BC3.5-[12-120/0.01]-P[3-3.49/0.01]-F[10-119/0.01]-AAC[0.7-0.99/0.01]-G[0.5-1.7/0.1] |
L-CPHBS-BC4-[12-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-F[10-119/0.01]-A[0.7-3.98/0.01]-G[0.5-1.9/0.1] |
L-CPHBS-BC4-[12-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-F[10-119/0.01]-AAC[0.7-0.99/0.01]-G[0.5-1.9/0.1] |
L-CPHBS-BC4.5-[12-120/0.01]-P[4-4.49/0.01]-F[10-119/0.01]-A[1-4.48/0.01]-G[0.5-2.2/0.1] |
L-CPHBS-BC5-[12-120/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-F[10-119/0.01]-A[1-4.98/0.01]-G[0.5-2.4/0.1] |
L-CPHBS-BC5.5-[12-120/0.01]-P[5-5.49/0.01]-F[10-119/0.01]-A[1-5.48/0.01]-G[0.5-2.7/0.1] |
L-CPHBS-BC5.5-[12-120/0.01]-P[5-5.49/0.01]-F[10-119/0.01]-AAC[1-1.49/0.01]-G[0.5-2.7/0.1] |
L-CPHBS-BC6-[12-120/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-F[10-119/0.01]-A[1.5-5.99/0.01]-G[0.5-2.9/0.1] |
L-CPHBS-BC6-[12-120/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-F[10-119/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.01]-G[0.5-2.9/0.1] |
L-CPHBS-BG1.5-[12-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[10-99/0.01]-A[0.6-1.48/0.01]-K[21-45/1] |
L-CPHBS-BG1.5-[12-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[10-99/0.01]-AAC[0.6-0.99/0.01]-K[21-45/1] |
L-CPHBS-BG2-[12-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-F[10-99/0.01]-A[1-1.98/0.01]-K[21-45/1] |
L-CPHBS-BG2.5-[12-100/0.01]-P[2-2.49/0.01]-F[10-99/0.01]-A[1-2.48/0.01]-K[21-45/1] |
L-CPHBS-BG3-[12-100/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-F[10-99/0.01]-A[1-2.98/0.01]-K[21-60/1] |
L-CPHBS-BG3.5-[12-120/0.01]-P[3-3.49/0.01]-F[10-119/0.01]-A[0.7-3.49/0.01]-K[21-45/1] |
L-CPHBS-BG3.5-[12-120/0.01]-P[3-3.49/0.01]-F[10-119/0.01]-AAC[0.7-0.99/0.01]-K[21-45/1] |
L-CPHBS-BG4-[12-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-F[10-119/0.01]-A[0.7-3.98/0.01]-K[21-45/1] |
L-CPHBS-BG4-[12-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-F[10-119/0.01]-AAC[0.7-0.99/0.01]-K[21-45/1] |
L-CPHBS-BG4.5-[12-120/0.01]-P[4-4.49/0.01]-F[10-119/0.01]-A[1-4.48/0.01]-K[21-45/1] |
L-CPHBS-BG5-[12-120/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-F[10-119/0.01]-A[1-4.98/0.01]-K[21-45/1] |
L-CPHBS-BG5.5-[12-120/0.01]-P[5-5.49/0.01]-F[10-119/0.01]-A[1-5.48/0.01]-K[21-45/1] |
L-CPHBS-BG5.5-[12-120/0.01]-P[5-5.49/0.01]-F[10-119/0.01]-AAC[1-1.49/0.01]-K[21-45/1] |
L-CPHBS-BG6-[12-120/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-F[10-119/0.01]-A[1.5-5.99/0.01]-K[21-45/1] |
L-CPHBS-BG6-[12-120/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-F[10-119/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.01]-K[21-45/1] |
L-CPHBS-BR1.5-[12-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[10-99/0.01]-A[0.6-1.48/0.01]-Q[0.2-1.4/0.1] |
L-CPHBS-BR1.5-[12-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[10-99/0.01]-AAC[0.6-0.99/0.01]-Q[0.2-1.4/0.1] |
L-CPHBS-BR2-[12-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-F[10-99/0.01]-A[1-1.98/0.01]-Q[0.2-1.9/0.1] |
L-CPHBS-BR2.5-[12-100/0.01]-P[2-2.49/0.01]-F[10-99/0.01]-A[1-2.48/0.01]-Q[0.2-1.2/0.1] |
L-CPHBS-BR3-[12-100/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-F[10-99/0.01]-A[1-2.98/0.01]-Q[0.2-1.4/0.1] |
L-CPHBS-BR3.5-[12-120/0.01]-P[3-3.49/0.01]-F[10-119/0.01]-A[0.7-3.49/0.01]-Q[0.2-1.7/0.1] |
L-CPHBS-BR3.5-[12-120/0.01]-P[3-3.49/0.01]-F[10-119/0.01]-AAC[0.7-0.99/0.01]-Q[0.2-1.7/0.1] |
L-CPHBS-BR4-[12-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-F[10-119/0.01]-A[0.7-3.98/0.01]-Q[0.2-1.9/0.1] |
L-CPHBS-BR4-[12-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-F[10-119/0.01]-AAC[0.7-0.99/0.01]-Q[0.2-1.9/0.1] |
L-CPHBS-BR4.5-[12-120/0.01]-P[4-4.49/0.01]-F[10-119/0.01]-A[1-4.48/0.01]-Q[0.2-2.2/0.1] |
L-CPHBS-BR5-[12-120/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-F[10-119/0.01]-A[1-4.98/0.01]-Q[0.2-2.4/0.1] |
L-CPHBS-BR5.5-[12-120/0.01]-P[5-5.49/0.01]-F[10-119/0.01]-A[1-5.48/0.01]-Q[0.2-2.7/0.1] |
L-CPHBS-BR5.5-[12-120/0.01]-P[5-5.49/0.01]-F[10-119/0.01]-AAC[1-1.49/0.01]-Q[0.2-2.7/0.1] |
L-CPHBS-BR6-[12-120/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-F[10-119/0.01]-A[1.5-5.99/0.01]-Q[0.2-2.9/0.1] |
L-CPHBS-BR6-[12-120/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-F[10-119/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.01]-Q[0.2-2.9/0.1] |
Cargando…
Tipo de forma | Un paso | Tolerancia del diámetro del eje | 0/-0.005 | Tolerancia de gradiente de punta | ±0.01 |
---|---|---|---|---|---|
Punta lapeada o no | Sí | Tipo del segundo paso Paso 2 | No hay segundo paso |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente