(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Pernos de núcleo de un solo escalón sin forma cónica - Designación del diámetro del eje (P) (incrementos de 0.01 mm) / Tolerancia del diámetro del eje 0_-0.005/A Tolerancia 0_-0.01 Tipo-

Pernos de núcleo de un solo escalón sin forma cónica - Designación del diámetro del eje (P) (incrementos de 0.01 mm) / Tolerancia del diámetro del eje 0_-0.005/A Tolerancia 0_-0.01 Tipo-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de forma: Un paso
· Tolerancia del diámetro del eje: 0/ - 0.005
· Tolerancia de gradiente de punta: 0/ - 0.01
· Tipo de paso Paso2: Ningún segundo paso

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CPHBS-BB1-[12-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.01]-F[10-99.4/0.01]-A[0.5-0.98/0.01]
CPHBS-BB1-[12-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.01]-F[10-99.4/0.01]-AAC[0.4-0.49/0.01]
CPHBS-BB1.5-[12-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[10-99.4/0.01]-A[0.5-1.48/0.01]
CPHBS-BB1.5-[12-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[10-99.4/0.01]-AAC[0.4-0.49/0.01]
CPHBS-BB2-[12-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-F[10-99.4/0.01]-A[0.7-1.98/0.01]
CPHBS-BB2.5-[12-100/0.01]-P[2-2.49/0.01]-F[10-99.4/0.01]-A[0.7-2.48/0.01]
CPHBS-BB3-[12-100/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-F[10-99.4/0.01]-A[1-2.98/0.01]
CPHBS-BB3.5-[12-120/0.01]-P[3-3.49/0.01]-F[10-119.4/0.01]-A[1-3.48/0.01]
CPHBS-BB3.5-[12-120/0.01]-P[3-3.49/0.01]-F[10-119.4/0.01]-AAC[0.7-0.99/0.01]
CPHBS-BB4-[12-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-F[10-119.4/0.01]-A[1-3.98/0.01]
CPHBS-BB4-[12-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-F[10-119.4/0.01]-AAC[0.7-0.99/0.01]
CPHBS-BB4.5-[12-120/0.01]-P[4-4.49/0.01]-F[10-119.4/0.01]-A[1.5-4.48/0.01]
CPHBS-BB5-[12-150/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-F[10-149.4/0.01]-A[1.5-4.98/0.01]
CPHBS-BB5.5-[12-150/0.01]-P[5-5.49/0.01]-F[10-149.4/0.01]-A[1.5-5.48/0.01]
CPHBS-BB5.5-[12-150/0.01]-P[5-5.49/0.01]-F[10-149.4/0.01]-AAC[1-1.49/0.01]
CPHBS-BB6-[12-150/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-F[10-149.4/0.01]-A[2-5.98/0.01]
CPHBS-BB6-[12-150/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-F[10-149.4/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.01]
CPHBS-BB6.5-[12-150/0.01]-P[6-6.49/0.01]-F[10-149.4/0.01]-A[2-6.48/0.01]
CPHBS-BB6.5-[12-150/0.01]-P[6-6.49/0.01]-F[10-149.4/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.01]
CPHBS-BB7-[12-150/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-F[10-149.4/0.01]-A[2-6.98/0.01]
CPHBS-BB7-[12-150/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-F[10-149.4/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.01]
CPHBS-BB8-[12-150/0.01]-P[7-7.99/0.01]-F[10-149.4/0.01]-A[2-7.98/0.01]
CPHBS-BB8-[12-150/0.01]-P[7-7.99/0.01]-F[10-149.4/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.01]
CPHBS-BB10-[12-150/0.01]-P[8-9.99/0.01]-F[10-149.4/0.01]-A[2-9.98/0.01]
CPHBS-BB10-[12-150/0.01]-P[8-9.99/0.01]-F[10-149.4/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.01]
CPHBS-BB13-[12-150/0.01]-P[10-12.99/0.01]-F[10-149.4/0.01]-A[2-12.99/0.01]
CPHBS-BB13-[12-150/0.01]-P[10-12.99/0.01]-F[10-149.4/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.01]
CPHBS-BB16-[12-150/0.01]-P[13-15.99/0.01]-F[10-149.4/0.01]-A[2.5-15.98/0.01]
CPHBS-BB16-[12-150/0.01]-P[13-15.99/0.01]-F[10-149.4/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.01]
CPHBS-BB20-[30-150/0.01]-P[16-19.99/0.01]-F[28-149.4/0.01]-A[5-19.99/0.01]
CPHBS-BB20-[30-150/0.01]-P[16-19.99/0.01]-F[28-149.4/0.01]-AAC[4-4.99/0.01]
CPHBS-BC1-[12-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.01]-F[10-99.4/0.01]-A[0.5-0.98/0.01]-G[0.1-0.4/0.1]
CPHBS-BC1-[12-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.01]-F[10-99.4/0.01]-AAC[0.4-0.49/0.01]-G[0.1-0.4/0.1]
CPHBS-BC1.5-[12-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[10-99.4/0.01]-A[0.5-1.48/0.01]-G[0.1-0.7/0.1]
CPHBS-BC1.5-[12-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[10-99.4/0.01]-AAC[0.4-0.49/0.01]-G[0.1-0.7/0.1]
CPHBS-BC2-[12-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-F[10-99.4/0.01]-A[0.7-1.98/0.01]-G[0.1-0.9/0.1]
CPHBS-BC2.5-[12-100/0.01]-P[2-2.49/0.01]-F[10-99.4/0.01]-A[0.7-2.48/0.01]-G[0.1-1.2/0.1]
CPHBS-BC3-[12-100/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-F[10-99.4/0.01]-A[1-2.98/0.01]-G[0.1-1.4/0.1]
CPHBS-BC3.5-[12-120/0.01]-P[3-3.49/0.01]-F[10-119.4/0.01]-A[1-3.48/0.01]-G[0.1-1.7/0.1]
CPHBS-BC3.5-[12-120/0.01]-P[3-3.49/0.01]-F[10-119.4/0.01]-AAC[0.7-0.99/0.01]-G[0.1-1.7/0.1]
CPHBS-BC4-[12-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-F[10-119.4/0.01]-A[1-3.98/0.01]-G[0.1-1.9/0.1]
CPHBS-BC4-[12-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-F[10-119.4/0.01]-AAC[0.7-0.99/0.01]-G[0.1-1.9/0.1]
CPHBS-BC4.5-[12-120/0.01]-P[4-4.49/0.01]-F[10-119.4/0.01]-A[1.5-4.48/0.01]-G[0.1-2.2/0.1]
CPHBS-BC5-[12-150/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-F[10-149.4/0.01]-A[1.5-4.98/0.01]-G[0.1-2.4/0.1]
CPHBS-BC5.5-[12-150/0.01]-P[5-5.49/0.01]-F[10-149.4/0.01]-A[1.5-5.48/0.01]-G[0.1-2.7/0.1]
CPHBS-BC5.5-[12-150/0.01]-P[5-5.49/0.01]-F[10-149.4/0.01]-AAC[1-1.49/0.01]-G[0.1-2.7/0.1]
CPHBS-BC6-[12-150/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-F[10-149.4/0.01]-A[2-5.98/0.01]-G[0.1-2.9/0.1]
CPHBS-BC6-[12-150/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-F[10-149.4/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.01]-G[0.1-2.9/0.1]
CPHBS-BC6.5-[12-150/0.01]-P[6-6.49/0.01]-F[10-149.4/0.01]-A[2-6.48/0.01]-G[0.1-3.2/0.1]
CPHBS-BC6.5-[12-150/0.01]-P[6-6.49/0.01]-F[10-149.4/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.01]-G[0.1-3.2/0.1]
CPHBS-BC7-[12-150/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-F[10-149.4/0.01]-A[2-6.98/0.01]-G[0.1-3.4/0.1]
CPHBS-BC7-[12-150/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-F[10-149.4/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.01]-G[0.1-3.4/0.1]
CPHBS-BC8-[12-150/0.01]-P[7-7.99/0.01]-F[10-149.4/0.01]-A[2-7.98/0.01]-G[0.1-3.9/0.1]
CPHBS-BC8-[12-150/0.01]-P[7-7.99/0.01]-F[10-149.4/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.01]-G[0.1-3.9/0.1]
CPHBS-BC10-[12-150/0.01]-P[8-9.99/0.01]-F[10-149.4/0.01]-A[2-9.98/0.01]-G[0.1-4.9/0.1]
CPHBS-BC10-[12-150/0.01]-P[8-9.99/0.01]-F[10-149.4/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.01]-G[0.1-4.9/0.1]
CPHBS-BC13-[12-150/0.01]-P[10-12.99/0.01]-F[10-149.4/0.01]-A[2-12.99/0.01]-G[0.1-6.4/0.1]
CPHBS-BC13-[12-150/0.01]-P[10-12.99/0.01]-F[10-149.4/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.01]-G[0.1-6.4/0.1]
CPHBS-BC16-[12-150/0.01]-P[13-15.99/0.01]-F[10-149.4/0.01]-A[2-15.98/0.01]-G[0.1-7.9/0.1]
CPHBS-BC16-[12-150/0.01]-P[13-15.99/0.01]-F[10-149.4/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.01]-G[0.1-7.9/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tolerancia de dimensión L A/AAC (diámetro de la punta)
(mm)
D/P (diámetro del eje)
(mm)
Tipo del primer paso Paso 1 Punta forma Forma No. (diámetro nominal)
(mm)
RE (alteración de la forma R · ampliación)
(mm)
C (ancho de conicidad tipo escalón)
(mm)
CVC (la dimensión C se puede designar en incrementos de 0.01 mm)
(mm)
F (longitud del agujero del rodamiento)
(mm)
G (ancho de chaflán de la punta C)
(mm)
K (ángulo de punta)
(°)
L (dimensión L)
(mm)
Q (punta R biselado)
(mm)
R (Paso tipo R)
(mm)
S (ancho de punta cónica)
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10SKH510/-0.050.5 ~ 0.980.8 ~ 0.99BB1---10 ~ 99.4--12 ~ 100---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10SKH510/-0.050.4 ~ 0.490.8 ~ 0.99BB1---10 ~ 99.4--12 ~ 100---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10SKH510/-0.050.5 ~ 1.481 ~ 1.49BB1.5---10 ~ 99.4--12 ~ 100---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10SKH510/-0.050.4 ~ 0.491 ~ 1.49BB1.5---10 ~ 99.4--12 ~ 100---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10SKH510/-0.050.7 ~ 1.981.5 ~ 1.99BB2---10 ~ 99.4--12 ~ 100---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10SKH510/-0.050.7 ~ 2.482 ~ 2.49BB2.5---10 ~ 99.4--12 ~ 100---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10SKH510/-0.051 ~ 2.982.5 ~ 2.99BB3---10 ~ 99.4--12 ~ 100---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10SKH510/-0.051 ~ 3.483 ~ 3.49BB3.5---10 ~ 119.4--12 ~ 120---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10SKH510/-0.050.7 ~ 0.993 ~ 3.49BB3.5---10 ~ 119.4--12 ~ 120---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10SKH510/-0.051 ~ 3.983.5 ~ 3.99BB4---10 ~ 119.4--12 ~ 120---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10SKH510/-0.050.7 ~ 0.993.5 ~ 3.99BB4---10 ~ 119.4--12 ~ 120---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10SKH510/-0.051.5 ~ 4.484 ~ 4.49BB4.5---10 ~ 119.4--12 ~ 120---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10SKH510/-0.051.5 ~ 4.984.5 ~ 4.99BB5---10 ~ 149.4--12 ~ 150---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10SKH510/-0.051.5 ~ 5.485 ~ 5.49BB5.5---10 ~ 149.4--12 ~ 150---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10SKH510/-0.051 ~ 1.495 ~ 5.49BB5.5---10 ~ 149.4--12 ~ 150---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10SKH510/-0.052 ~ 5.985.5 ~ 5.99BB6---10 ~ 149.4--12 ~ 150---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10SKH510/-0.051.5 ~ 1.995.5 ~ 5.99BB6---10 ~ 149.4--12 ~ 150---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10SKH510/-0.052 ~ 6.486 ~ 6.49BB6.5---10 ~ 149.4--12 ~ 150---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10SKH510/-0.051.5 ~ 1.996 ~ 6.49BB6.5---10 ~ 149.4--12 ~ 150---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10SKH510/-0.052 ~ 6.986.5 ~ 6.99BB7---10 ~ 149.4--12 ~ 150---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10SKH510/-0.051.5 ~ 1.996.5 ~ 6.99BB7---10 ~ 149.4--12 ~ 150---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10SKH510/-0.052 ~ 7.987 ~ 7.99BB8---10 ~ 149.4--12 ~ 150---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10SKH510/-0.051.5 ~ 1.997 ~ 7.99BB8---10 ~ 149.4--12 ~ 150---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10SKH510/-0.052 ~ 9.988 ~ 9.99BB10---10 ~ 149.4--12 ~ 150---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10SKH510/-0.051.5 ~ 1.998 ~ 9.99BB10---10 ~ 149.4--12 ~ 150---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH510/-0.052 ~ 12.9910 ~ 12.99BB13---10 ~ 149.4--12 ~ 150---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH510/-0.051.5 ~ 1.9910 ~ 12.99BB13---10 ~ 149.4--12 ~ 150---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH510/-0.052.5 ~ 15.9813 ~ 15.99BB16---10 ~ 149.4--12 ~ 150---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH510/-0.051.5 ~ 1.9913 ~ 15.99BB16---10 ~ 149.4--12 ~ 150---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH510/-0.055 ~ 19.9916 ~ 19.99BB20---28 ~ 149.4--30 ~ 150---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH510/-0.054 ~ 4.9916 ~ 19.99BB20---28 ~ 149.4--30 ~ 150---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10SKH51+0.02/00.5 ~ 0.980.8 ~ 0.99BC1---10 ~ 99.40.1 ~ 0.4-12 ~ 100---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10SKH51+0.02/00.4 ~ 0.490.8 ~ 0.99BC1---10 ~ 99.40.1 ~ 0.4-12 ~ 100---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10SKH51+0.02/00.5 ~ 1.481 ~ 1.49BC1.5---10 ~ 99.40.1 ~ 0.7-12 ~ 100---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10SKH51+0.02/00.4 ~ 0.491 ~ 1.49BC1.5---10 ~ 99.40.1 ~ 0.7-12 ~ 100---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10SKH51+0.02/00.7 ~ 1.981.5 ~ 1.99BC2---10 ~ 99.40.1 ~ 0.9-12 ~ 100---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10SKH51+0.02/00.7 ~ 2.482 ~ 2.49BC2.5---10 ~ 99.40.1 ~ 1.2-12 ~ 100---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10SKH51+0.02/01 ~ 2.982.5 ~ 2.99BC3---10 ~ 99.40.1 ~ 1.4-12 ~ 100---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10SKH51+0.02/01 ~ 3.483 ~ 3.49BC3.5---10 ~ 119.40.1 ~ 1.7-12 ~ 120---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10SKH51+0.02/00.7 ~ 0.993 ~ 3.49BC3.5---10 ~ 119.40.1 ~ 1.7-12 ~ 120---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10SKH51+0.02/01 ~ 3.983.5 ~ 3.99BC4---10 ~ 119.40.1 ~ 1.9-12 ~ 120---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10SKH51+0.02/00.7 ~ 0.993.5 ~ 3.99BC4---10 ~ 119.40.1 ~ 1.9-12 ~ 120---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10SKH51+0.02/01.5 ~ 4.484 ~ 4.49BC4.5---10 ~ 119.40.1 ~ 2.2-12 ~ 120---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10SKH51+0.02/01.5 ~ 4.984.5 ~ 4.99BC5---10 ~ 149.40.1 ~ 2.4-12 ~ 150---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10SKH51+0.02/01.5 ~ 5.485 ~ 5.49BC5.5---10 ~ 149.40.1 ~ 2.7-12 ~ 150---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10SKH51+0.02/01 ~ 1.495 ~ 5.49BC5.5---10 ~ 149.40.1 ~ 2.7-12 ~ 150---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10SKH51+0.02/02 ~ 5.985.5 ~ 5.99BC6---10 ~ 149.40.1 ~ 2.9-12 ~ 150---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10SKH51+0.02/01.5 ~ 1.995.5 ~ 5.99BC6---10 ~ 149.40.1 ~ 2.9-12 ~ 150---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10SKH51+0.02/02 ~ 6.486 ~ 6.49BC6.5---10 ~ 149.40.1 ~ 3.2-12 ~ 150---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10SKH51+0.02/01.5 ~ 1.996 ~ 6.49BC6.5---10 ~ 149.40.1 ~ 3.2-12 ~ 150---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10SKH51+0.02/02 ~ 6.986.5 ~ 6.99BC7---10 ~ 149.40.1 ~ 3.4-12 ~ 150---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10SKH51+0.02/01.5 ~ 1.996.5 ~ 6.99BC7---10 ~ 149.40.1 ~ 3.4-12 ~ 150---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10SKH51+0.02/02 ~ 7.987 ~ 7.99BC8---10 ~ 149.40.1 ~ 3.9-12 ~ 150---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10SKH51+0.02/01.5 ~ 1.997 ~ 7.99BC8---10 ~ 149.40.1 ~ 3.9-12 ~ 150---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10SKH51+0.02/02 ~ 9.988 ~ 9.99BC10---10 ~ 149.40.1 ~ 4.9-12 ~ 150---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10SKH51+0.02/01.5 ~ 1.998 ~ 9.99BC10---10 ~ 149.40.1 ~ 4.9-12 ~ 150---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51+0.02/02 ~ 12.9910 ~ 12.99BC13---10 ~ 149.40.1 ~ 6.4-12 ~ 150---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51+0.02/01.5 ~ 1.9910 ~ 12.99BC13---10 ~ 149.40.1 ~ 6.4-12 ~ 150---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51+0.02/02 ~ 15.9813 ~ 15.99BC16---10 ~ 149.40.1 ~ 7.9-12 ~ 150---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51+0.02/01.5 ~ 1.9913 ~ 15.99BC16---10 ~ 149.40.1 ~ 7.9-12 ~ 150---

Cargando…

 

Información básica

Tipo de forma Un paso Tolerancia del diámetro del eje 0/-0.005 Tolerancia de gradiente de punta 0/-0.01
Punta lapeada o no Ninguno Tipo del segundo paso Paso 2 No hay segundo paso

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm