(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Liberación de gas Pasadores de núcleo de un solo paso sin cono - Acero M2/H13, cabeza T=4 mm, diámetro de eje configurable

Liberación de gas Pasadores de núcleo de un solo paso sin cono - Acero M2/H13, cabeza T=4 mm, diámetro de eje configurable

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de forma: Liberación de gas en un solo paso
· Tolerancia del diámetro del eje: 0/ - 0.005
· Tipo de paso Paso2: Ningún segundo paso

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GV-CPHBS-BB1-[16.5-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.01]-F[14.5-99.35/0.01]-A[0.5-0.99/0.01]-PC[0.92-0.995/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPHBS-BB1-[16.5-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.01]-F[14.5-99.35/0.01]-A[0.5-0.99/0.01]-PC[0.92-0.995/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPHBS-BB1-[16.5-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.01]-F[14.5-99.35/0.01]-A[0.5-0.99/0.01]-PCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPHBS-BB1-[16.5-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.01]-F[14.5-99.35/0.01]-A[0.5-0.99/0.01]-PCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPHBS-BB1-[16.5-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.01]-F[14.5-99.35/0.01]-AAC[0.4-0.49/0.01]-PC[0.92-0.995/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPHBS-BB1-[16.5-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.01]-F[14.5-99.35/0.01]-AAC[0.4-0.49/0.01]-PC[0.92-0.995/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPHBS-BB1-[16.5-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.01]-F[14.5-99.35/0.01]-AAC[0.4-0.49/0.01]-PCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPHBS-BB1-[16.5-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.01]-F[14.5-99.35/0.01]-AAC[0.4-0.49/0.01]-PCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPHBS-BB1.5-[16.5-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[14.5-99.35/0.01]-A[0.5-1.49/0.01]-PC[1.42-1.495/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPHBS-BB1.5-[16.5-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[14.5-99.35/0.01]-A[0.5-1.49/0.01]-PC[1.42-1.495/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPHBS-BB1.5-[16.5-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[14.5-99.35/0.01]-A[0.5-1.49/0.01]-PCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPHBS-BB1.5-[16.5-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[14.5-99.35/0.01]-A[0.5-1.49/0.01]-PCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPHBS-BB1.5-[16.5-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[14.5-99.35/0.01]-AAC[0.4-0.49/0.01]-PC[1.42-1.495/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPHBS-BB1.5-[16.5-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[14.5-99.35/0.01]-AAC[0.4-0.49/0.01]-PC[1.42-1.495/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPHBS-BB1.5-[16.5-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[14.5-99.35/0.01]-AAC[0.4-0.49/0.01]-PCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPHBS-BB1.5-[16.5-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[14.5-99.35/0.01]-AAC[0.4-0.49/0.01]-PCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPHBS-BB2-[16.5-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-F[14.5-99.35/0.01]-A[0.5-1.99/0.01]-PC[1.92-1.995/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPHBS-BB2-[16.5-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-F[14.5-99.35/0.01]-A[0.5-1.99/0.01]-PC[1.92-1.995/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPHBS-BB2-[16.5-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-F[14.5-99.35/0.01]-A[0.5-1.99/0.01]-PCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPHBS-BB2-[16.5-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-F[14.5-99.35/0.01]-A[0.5-1.99/0.01]-PCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPHBS-BB2.5-[16.5-100/0.01]-P[2-2.49/0.01]-F[14.5-99.35/0.01]-A[0.5-2.49/0.01]-PC[2.42-2.495/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPHBS-BB2.5-[16.5-100/0.01]-P[2-2.49/0.01]-F[14.5-99.35/0.01]-A[0.5-2.49/0.01]-PC[2.42-2.495/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPHBS-BB2.5-[16.5-100/0.01]-P[2-2.49/0.01]-F[14.5-99.35/0.01]-A[0.5-2.49/0.01]-PCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPHBS-BB2.5-[16.5-100/0.01]-P[2-2.49/0.01]-F[14.5-99.35/0.01]-A[0.5-2.49/0.01]-PCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPHBS-BB3-[16.5-100/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-F[14.5-99.25/0.01]-A[0.7-2.99/0.01]-PC[2.92-2.995/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPHBS-BB3-[16.5-100/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-F[14.5-99.25/0.01]-A[0.7-2.99/0.01]-PC[2.92-2.995/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPHBS-BB3-[16.5-100/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-F[14.5-99.25/0.01]-A[0.7-2.99/0.01]-PCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPHBS-BB3-[16.5-100/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-F[14.5-99.25/0.01]-A[0.7-2.99/0.01]-PCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPHBS-BB3.5-[16.5-120/0.01]-P[3-3.49/0.01]-F[14.5-119.1/0.01]-A[1-3.49/0.01]-PC[3.42-3.495/0.005]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPHBS-BB3.5-[16.5-120/0.01]-P[3-3.49/0.01]-F[14.5-119.1/0.01]-A[1-3.49/0.01]-PC[3.42-3.495/0.005]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPHBS-BB3.5-[16.5-120/0.01]-P[3-3.49/0.01]-F[14.5-119.1/0.01]-A[1-3.49/0.01]-PCX-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPHBS-BB3.5-[16.5-120/0.01]-P[3-3.49/0.01]-F[14.5-119.1/0.01]-A[1-3.49/0.01]-PCX-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPHBS-BB3.5-[16.5-120/0.01]-P[3-3.49/0.01]-F[14.5-119.1/0.01]-AAC[0.7-0.99/0.01]-PC[3.42-3.495/0.005]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPHBS-BB3.5-[16.5-120/0.01]-P[3-3.49/0.01]-F[14.5-119.1/0.01]-AAC[0.7-0.99/0.01]-PC[3.42-3.495/0.005]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPHBS-BB3.5-[16.5-120/0.01]-P[3-3.49/0.01]-F[14.5-119.1/0.01]-AAC[0.7-0.99/0.01]-PCX-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPHBS-BB3.5-[16.5-120/0.01]-P[3-3.49/0.01]-F[14.5-119.1/0.01]-AAC[0.7-0.99/0.01]-PCX-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPHBS-BB4-[16.5-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-F[14.5-119.1/0.01]-A[1-3.99/0.01]-PC[3.92-3.995/0.005]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPHBS-BB4-[16.5-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-F[14.5-119.1/0.01]-A[1-3.99/0.01]-PC[3.92-3.995/0.005]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPHBS-BB4-[16.5-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-F[14.5-119.1/0.01]-A[1-3.99/0.01]-PCX-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPHBS-BB4-[16.5-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-F[14.5-119.1/0.01]-A[1-3.99/0.01]-PCX-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPHBS-BB4-[16.5-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-F[14.5-119.1/0.01]-AAC[0.7-0.99/0.01]-PC[3.92-3.995/0.005]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPHBS-BB4-[16.5-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-F[14.5-119.1/0.01]-AAC[0.7-0.99/0.01]-PC[3.92-3.995/0.005]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPHBS-BB4-[16.5-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-F[14.5-119.1/0.01]-AAC[0.7-0.99/0.01]-PCX-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPHBS-BB4-[16.5-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-F[14.5-119.1/0.01]-AAC[0.7-0.99/0.01]-PCX-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPHBS-BB4.5-[16.5-120/0.01]-P[4-4.49/0.01]-F[14.5-119.1/0.01]-A[1-4.49/0.01]-PC[4.42-4.495/0.005]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPHBS-BB4.5-[16.5-120/0.01]-P[4-4.49/0.01]-F[14.5-119.1/0.01]-A[1-4.49/0.01]-PC[4.42-4.495/0.005]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPHBS-BB4.5-[16.5-120/0.01]-P[4-4.49/0.01]-F[14.5-119.1/0.01]-A[1-4.49/0.01]-PCX-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPHBS-BB4.5-[16.5-120/0.01]-P[4-4.49/0.01]-F[14.5-119.1/0.01]-A[1-4.49/0.01]-PCX-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPHBS-BB5-[16.5-120/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-F[14.5-119.1/0.01]-A[1-4.99/0.01]-PC[4.92-4.995/0.005]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPHBS-BB5-[16.5-120/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-F[14.5-119.1/0.01]-A[1-4.99/0.01]-PC[4.92-4.995/0.005]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPHBS-BB5-[16.5-120/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-F[14.5-119.1/0.01]-A[1-4.99/0.01]-PCX-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPHBS-BB5-[16.5-120/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-F[14.5-119.1/0.01]-A[1-4.99/0.01]-PCX-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPHBS-BB5.5-[16.5-120/0.01]-P[5-5.49/0.01]-F[14.5-118.85/0.01]-A[1.5-5.49/0.01]-PC[5.42-5.495/0.005]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPHBS-BB5.5-[16.5-120/0.01]-P[5-5.49/0.01]-F[14.5-118.85/0.01]-A[1.5-5.49/0.01]-PC[5.42-5.495/0.005]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPHBS-BB5.5-[16.5-120/0.01]-P[5-5.49/0.01]-F[14.5-118.85/0.01]-A[1.5-5.49/0.01]-PCX-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPHBS-BB5.5-[16.5-120/0.01]-P[5-5.49/0.01]-F[14.5-118.85/0.01]-A[1.5-5.49/0.01]-PCX-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPHBS-BB5.5-[16.5-120/0.01]-P[5-5.49/0.01]-F[14.5-118.85/0.01]-AAC[1-1.49/0.01]-PC[5.42-5.495/0.005]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPHBS-BB5.5-[16.5-120/0.01]-P[5-5.49/0.01]-F[14.5-118.85/0.01]-AAC[1-1.49/0.01]-PC[5.42-5.495/0.005]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPHBS-BB5.5-[16.5-120/0.01]-P[5-5.49/0.01]-F[14.5-118.85/0.01]-AAC[1-1.49/0.01]-PCX-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPHBS-BB5.5-[16.5-120/0.01]-P[5-5.49/0.01]-F[14.5-118.85/0.01]-AAC[1-1.49/0.01]-PCX-N[0.5-15/0.1]-SVC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tolerancia de dimensión L Tolerancia de gradiente de punta A/AAC (diámetro de la punta)
(mm)
D/P (diámetro del eje)
(mm)
Tipo del primer paso Paso 1 Punta forma Forma No. (diámetro nominal)
(mm)
RE (alteración de la forma R · ampliación)
(mm)
C (ancho de conicidad tipo escalón)
(mm)
CVC (la dimensión C se puede designar en incrementos de 0.01 mm)
(mm)
Extienda la sección plana SV hacia abajo F (longitud del agujero del rodamiento)
(mm)
FC (Hace que la dimensión F sea más corta que F min)
(mm)
G (ancho de chaflán de la punta C)
(mm)
K (ángulo de punta)
(°)
L (dimensión L)
(mm)
N (diámetro de la sección de liberación de gas)
(mm)
PC (diámetro de la sección de liberación de gas)
(mm)
Q (punta R biselado)
(mm)
R (Paso tipo R)
(mm)
S (ancho de punta cónica)
(mm)
SV (longitud de corte de faceta de liberación de gas)
(mm)
Cuando PC = P, se aplica PCX
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.010.5 ~ 0.990.8 ~ 0.99BB1----14.5 ~ 99.35---16.5 ~ 1000.3 ~ 100.92 ~ 0.995---2 ~ 50-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.010.5 ~ 0.990.8 ~ 0.99BB1---SVC14.5 ~ 99.35---16.5 ~ 1000.3 ~ 100.92 ~ 0.995-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.010.5 ~ 0.990.8 ~ 0.99BB1----14.5 ~ 99.35---16.5 ~ 1000.3 ~ 10----2 ~ 50PCX
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.010.5 ~ 0.990.8 ~ 0.99BB1---SVC14.5 ~ 99.35---16.5 ~ 1000.3 ~ 10-----PCX
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.010.4 ~ 0.490.8 ~ 0.99BB1----14.5 ~ 99.35---16.5 ~ 1000.3 ~ 100.92 ~ 0.995---2 ~ 50-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.010.4 ~ 0.490.8 ~ 0.99BB1---SVC14.5 ~ 99.35---16.5 ~ 1000.3 ~ 100.92 ~ 0.995-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.010.4 ~ 0.490.8 ~ 0.99BB1----14.5 ~ 99.35---16.5 ~ 1000.3 ~ 10----2 ~ 50PCX
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.010.4 ~ 0.490.8 ~ 0.99BB1---SVC14.5 ~ 99.35---16.5 ~ 1000.3 ~ 10-----PCX
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.010.5 ~ 1.491 ~ 1.49BB1.5----14.5 ~ 99.35---16.5 ~ 1000.3 ~ 101.42 ~ 1.495---2 ~ 50-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.010.5 ~ 1.491 ~ 1.49BB1.5---SVC14.5 ~ 99.35---16.5 ~ 1000.3 ~ 101.42 ~ 1.495-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.010.5 ~ 1.491 ~ 1.49BB1.5----14.5 ~ 99.35---16.5 ~ 1000.3 ~ 10----2 ~ 50PCX
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.010.5 ~ 1.491 ~ 1.49BB1.5---SVC14.5 ~ 99.35---16.5 ~ 1000.3 ~ 10-----PCX
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.010.4 ~ 0.491 ~ 1.49BB1.5----14.5 ~ 99.35---16.5 ~ 1000.3 ~ 101.42 ~ 1.495---2 ~ 50-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.010.4 ~ 0.491 ~ 1.49BB1.5---SVC14.5 ~ 99.35---16.5 ~ 1000.3 ~ 101.42 ~ 1.495-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.010.4 ~ 0.491 ~ 1.49BB1.5----14.5 ~ 99.35---16.5 ~ 1000.3 ~ 10----2 ~ 50PCX
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.010.4 ~ 0.491 ~ 1.49BB1.5---SVC14.5 ~ 99.35---16.5 ~ 1000.3 ~ 10-----PCX
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.010.5 ~ 1.991.5 ~ 1.99BB2----14.5 ~ 99.35---16.5 ~ 1000.3 ~ 101.92 ~ 1.995---2 ~ 50-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.010.5 ~ 1.991.5 ~ 1.99BB2---SVC14.5 ~ 99.35---16.5 ~ 1000.3 ~ 101.92 ~ 1.995-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.010.5 ~ 1.991.5 ~ 1.99BB2----14.5 ~ 99.35---16.5 ~ 1000.3 ~ 10----2 ~ 50PCX
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.010.5 ~ 1.991.5 ~ 1.99BB2---SVC14.5 ~ 99.35---16.5 ~ 1000.3 ~ 10-----PCX
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.010.5 ~ 2.492 ~ 2.49BB2.5----14.5 ~ 99.35---16.5 ~ 1000.3 ~ 102.42 ~ 2.495---2 ~ 50-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.010.5 ~ 2.492 ~ 2.49BB2.5---SVC14.5 ~ 99.35---16.5 ~ 1000.3 ~ 102.42 ~ 2.495-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.010.5 ~ 2.492 ~ 2.49BB2.5----14.5 ~ 99.35---16.5 ~ 1000.3 ~ 10----2 ~ 50PCX
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.010.5 ~ 2.492 ~ 2.49BB2.5---SVC14.5 ~ 99.35---16.5 ~ 1000.3 ~ 10-----PCX
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.010.7 ~ 2.992.5 ~ 2.99BB3----14.5 ~ 99.25---16.5 ~ 1000.3 ~ 102.92 ~ 2.995---2 ~ 50-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.010.7 ~ 2.992.5 ~ 2.99BB3---SVC14.5 ~ 99.25---16.5 ~ 1000.3 ~ 102.92 ~ 2.995-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.010.7 ~ 2.992.5 ~ 2.99BB3----14.5 ~ 99.25---16.5 ~ 1000.3 ~ 10----2 ~ 50PCX
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.010.7 ~ 2.992.5 ~ 2.99BB3---SVC14.5 ~ 99.25---16.5 ~ 1000.3 ~ 10-----PCX
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.011 ~ 3.493 ~ 3.49BB3.5----14.5 ~ 119.1---16.5 ~ 1200.5 ~ 153.42 ~ 3.495---2 ~ 60-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.011 ~ 3.493 ~ 3.49BB3.5---SVC14.5 ~ 119.1---16.5 ~ 1200.5 ~ 153.42 ~ 3.495-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.011 ~ 3.493 ~ 3.49BB3.5----14.5 ~ 119.1---16.5 ~ 1200.5 ~ 15----2 ~ 60PCX
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.011 ~ 3.493 ~ 3.49BB3.5---SVC14.5 ~ 119.1---16.5 ~ 1200.5 ~ 15-----PCX
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.010.7 ~ 0.993 ~ 3.49BB3.5----14.5 ~ 119.1---16.5 ~ 1200.5 ~ 153.42 ~ 3.495---2 ~ 60-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.010.7 ~ 0.993 ~ 3.49BB3.5---SVC14.5 ~ 119.1---16.5 ~ 1200.5 ~ 153.42 ~ 3.495-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.010.7 ~ 0.993 ~ 3.49BB3.5----14.5 ~ 119.1---16.5 ~ 1200.5 ~ 15----2 ~ 60PCX
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.010.7 ~ 0.993 ~ 3.49BB3.5---SVC14.5 ~ 119.1---16.5 ~ 1200.5 ~ 15-----PCX
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.011 ~ 3.993.5 ~ 3.99BB4----14.5 ~ 119.1---16.5 ~ 1200.5 ~ 153.92 ~ 3.995---2 ~ 60-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.011 ~ 3.993.5 ~ 3.99BB4---SVC14.5 ~ 119.1---16.5 ~ 1200.5 ~ 153.92 ~ 3.995-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.011 ~ 3.993.5 ~ 3.99BB4----14.5 ~ 119.1---16.5 ~ 1200.5 ~ 15----2 ~ 60PCX
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.011 ~ 3.993.5 ~ 3.99BB4---SVC14.5 ~ 119.1---16.5 ~ 1200.5 ~ 15-----PCX
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.010.7 ~ 0.993.5 ~ 3.99BB4----14.5 ~ 119.1---16.5 ~ 1200.5 ~ 153.92 ~ 3.995---2 ~ 60-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.010.7 ~ 0.993.5 ~ 3.99BB4---SVC14.5 ~ 119.1---16.5 ~ 1200.5 ~ 153.92 ~ 3.995-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.010.7 ~ 0.993.5 ~ 3.99BB4----14.5 ~ 119.1---16.5 ~ 1200.5 ~ 15----2 ~ 60PCX
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.010.7 ~ 0.993.5 ~ 3.99BB4---SVC14.5 ~ 119.1---16.5 ~ 1200.5 ~ 15-----PCX
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.011 ~ 4.494 ~ 4.49BB4.5----14.5 ~ 119.1---16.5 ~ 1200.5 ~ 154.42 ~ 4.495---2 ~ 60-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.011 ~ 4.494 ~ 4.49BB4.5---SVC14.5 ~ 119.1---16.5 ~ 1200.5 ~ 154.42 ~ 4.495-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.011 ~ 4.494 ~ 4.49BB4.5----14.5 ~ 119.1---16.5 ~ 1200.5 ~ 15----2 ~ 60PCX
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.011 ~ 4.494 ~ 4.49BB4.5---SVC14.5 ~ 119.1---16.5 ~ 1200.5 ~ 15-----PCX
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.011 ~ 4.994.5 ~ 4.99BB5----14.5 ~ 119.1---16.5 ~ 1200.5 ~ 154.92 ~ 4.995---2 ~ 60-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.011 ~ 4.994.5 ~ 4.99BB5---SVC14.5 ~ 119.1---16.5 ~ 1200.5 ~ 154.92 ~ 4.995-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.011 ~ 4.994.5 ~ 4.99BB5----14.5 ~ 119.1---16.5 ~ 1200.5 ~ 15----2 ~ 60PCX
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.011 ~ 4.994.5 ~ 4.99BB5---SVC14.5 ~ 119.1---16.5 ~ 1200.5 ~ 15-----PCX
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.011.5 ~ 5.495 ~ 5.49BB5.5----14.5 ~ 118.85---16.5 ~ 1200.5 ~ 155.42 ~ 5.495---2 ~ 60-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.011.5 ~ 5.495 ~ 5.49BB5.5---SVC14.5 ~ 118.85---16.5 ~ 1200.5 ~ 155.42 ~ 5.495-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.011.5 ~ 5.495 ~ 5.49BB5.5----14.5 ~ 118.85---16.5 ~ 1200.5 ~ 15----2 ~ 60PCX
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.011.5 ~ 5.495 ~ 5.49BB5.5---SVC14.5 ~ 118.85---16.5 ~ 1200.5 ~ 15-----PCX
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.011 ~ 1.495 ~ 5.49BB5.5----14.5 ~ 118.85---16.5 ~ 1200.5 ~ 155.42 ~ 5.495---2 ~ 60-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.011 ~ 1.495 ~ 5.49BB5.5---SVC14.5 ~ 118.85---16.5 ~ 1200.5 ~ 155.42 ~ 5.495-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.011 ~ 1.495 ~ 5.49BB5.5----14.5 ~ 118.85---16.5 ~ 1200.5 ~ 15----2 ~ 60PCX
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.011 ~ 1.495 ~ 5.49BB5.5---SVC14.5 ~ 118.85---16.5 ~ 1200.5 ~ 15-----PCX

Cargando…

 

Información básica

Tipo de forma Liberación de gas en un paso Tolerancia del diámetro del eje 0/-0.005 Punta lapeada o no Ninguno
Tipo del segundo paso Paso 2 No hay segundo paso

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm