(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pernos de núcleo de un solo escalón de precisión extra cónica -Diámetro del eje (D) Selección / Diámetro del eje Tolerancia 0_-0.003/A Tolerancia 0_-0.003 Tipo-

Pernos de núcleo de un solo escalón de precisión extra cónica -Diámetro del eje (D) Selección / Diámetro del eje Tolerancia 0_-0.003/A Tolerancia 0_-0.003 Tipo-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de forma: Un paso
· Material: SKH51
· Tolerancia del diámetro del eje: 0/ - 0.003
· Tolerancia de gradiente de punta: 0/ - 0.003
· Tipo de paso Paso2: Ningún segundo paso

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CPMS-BB1-[6.5-100/0.01]-F[12-99.6/0.01]-A[0.5-0.99/0.001]
CPMS-BB1-[6.5-100/0.01]-F[12-99.6/0.01]-AAC[0.4-0.49/0.001]
CPMS-BB1-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-A[0.5-0.99/0.001]
CPMS-BB1-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-AAC[0.4-0.49/0.001]
CPMS-BB1.5-[14-100/0.01]-F[12-99.6/0.01]-A[0.5-1.49/0.001]
CPMS-BB1.5-[14-100/0.01]-F[12-99.6/0.01]-AAC[0.4-0.49/0.001]
CPMS-BB1.5-[14-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-A[0.5-1.49/0.001]
CPMS-BB1.5-[14-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-AAC[0.4-0.49/0.001]
CPMS-BB2-[6.5-100/0.01]-F[12-99.6/0.01]-A[0.5-1.99/0.001]
CPMS-BB2-[6.5-100/0.01]-F[12-99.6/0.01]-AAC[0.5-0.69/0.001]
CPMS-BB2-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-A[0.5-1.99/0.001]
CPMS-BB2-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-AAC[0.5-0.69/0.001]
CPMS-BB2.5-[6.5-100/0.01]-F[12-99.6/0.01]-A[0.5-2.49/0.001]
CPMS-BB2.5-[6.5-100/0.01]-F[12-99.6/0.01]-AAC[0.5-0.69/0.001]
CPMS-BB2.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-A[0.5-2.49/0.001]
CPMS-BB2.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-AAC[0.5-0.69/0.001]
CPMS-BB3-[6.5-100/0.01]-F[12-99.6/0.01]-A[0.7-2.99/0.001]
CPMS-BB3-[6.5-100/0.01]-F[12-99.6/0.01]-AAC[0.7-0.99/0.001]
CPMS-BB3-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-A[0.7-2.99/0.001]
CPMS-BB3-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-AAC[0.7-0.99/0.001]
CPMS-BB3.5-[6.5-100/0.01]-F[12-99.6/0.01]-A[1-3.49/0.001]
CPMS-BB3.5-[6.5-100/0.01]-F[12-99.6/0.01]-AAC[0.7-0.99/0.001]
CPMS-BB3.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-A[1-3.49/0.001]
CPMS-BB3.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-AAC[0.7-0.99/0.001]
CPMS-BB4-[6.5-100/0.01]-F[12-99.6/0.01]-A[1-3.99/0.001]
CPMS-BB4-[6.5-100/0.01]-F[12-99.6/0.01]-AAC[0.7-0.99/0.001]
CPMS-BB4-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-A[1-3.99/0.001]
CPMS-BB4-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-AAC[0.7-0.99/0.001]
CPMS-BB4.5-[6.5-100/0.01]-F[12-99.6/0.01]-A[1-4.49/0.001]
CPMS-BB4.5-[6.5-100/0.01]-F[12-99.6/0.01]-AAC[1-1.49/0.001]
CPMS-BB4.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-A[1-4.49/0.001]
CPMS-BB4.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-AAC[1-1.49/0.001]
CPMS-BB5-[6.5-100/0.01]-F[12-99.6/0.01]-A[1-4.99/0.001]
CPMS-BB5-[6.5-100/0.01]-F[12-99.6/0.01]-AAC[1-1.49/0.001]
CPMS-BB5-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-A[1-4.99/0.001]
CPMS-BB5-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-AAC[1-1.49/0.001]
CPMS-BB5.5-[6.5-100/0.01]-F[12-99.6/0.01]-A[1.5-5.49/0.001]
CPMS-BB5.5-[6.5-100/0.01]-F[12-99.6/0.01]-AAC[1-1.49/0.001]
CPMS-BB5.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-A[1.5-5.49/0.001]
CPMS-BB5.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-AAC[1-1.49/0.001]
CPMS-BB6-[6.5-100/0.01]-F[12-99.6/0.01]-A[2-5.99/0.001]
CPMS-BB6-[6.5-100/0.01]-F[12-99.6/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.001]
CPMS-BB6-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-A[2-5.99/0.001]
CPMS-BB6-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.001]
CPMS-BB6.5-[6.5-100/0.01]-F[12-99.6/0.01]-A[2-6.49/0.001]
CPMS-BB6.5-[6.5-100/0.01]-F[12-99.6/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.001]
CPMS-BB6.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-A[2-6.49/0.001]
CPMS-BB6.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.001]
CPMS-BB7-[6.5-100/0.01]-F[12-99.6/0.01]-A[2-6.99/0.001]
CPMS-BB7-[6.5-100/0.01]-F[12-99.6/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.001]
CPMS-BB7-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-A[2-6.99/0.001]
CPMS-BB7-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.001]
CPMS-BB8-[6.5-100/0.01]-F[12-99.6/0.01]-A[2-7.99/0.001]
CPMS-BB8-[6.5-100/0.01]-F[12-99.6/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.001]
CPMS-BB8-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-A[2-7.99/0.001]
CPMS-BB8-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.001]
CPMS-BB10-[6.5-100/0.01]-F[12-99.6/0.01]-A[2-9.99/0.001]
CPMS-BB10-[6.5-100/0.01]-F[12-99.6/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.001]
CPMS-BB10-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-A[2-9.99/0.001]
CPMS-BB10-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.001]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTolerancia de dimensión L A/AAC (diámetro de la punta)
(mm)
D/P (diámetro del eje)
(mm)
Tipo del primer paso Paso 1 Punta forma Forma C (ancho de conicidad tipo escalón)
(mm)
CVC (la dimensión C se puede designar en incrementos de 0.01 mm)
(mm)
F (longitud del agujero del rodamiento)
(mm)
FC (Hace que la dimensión F sea más corta que F min)
(mm)
G (ancho de chaflán de la punta C)
(mm)
K (ángulo de punta)
(°)
L (dimensión L)
(mm)
Q (punta R biselado)
(mm)
R (Paso tipo R)
(mm)
S (ancho de punta cónica)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.050.5 ~ 0.991BB--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.050.4 ~ 0.491BB--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.050.5 ~ 0.991BB---5 ~ 11.99--6.5 ~ 100---
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.050.4 ~ 0.491BB---5 ~ 11.99--6.5 ~ 100---
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.050.5 ~ 1.491.5BB--12 ~ 99.6---14 ~ 100---
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.050.4 ~ 0.491.5BB--12 ~ 99.6---14 ~ 100---
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.050.5 ~ 1.491.5BB---5 ~ 11.99--14 ~ 100---
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.050.4 ~ 0.491.5BB---5 ~ 11.99--14 ~ 100---
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.050.5 ~ 1.992BB--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.050.5 ~ 0.692BB--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.050.5 ~ 1.992BB---5 ~ 11.99--6.5 ~ 100---
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.050.5 ~ 0.692BB---5 ~ 11.99--6.5 ~ 100---
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.050.5 ~ 2.492.5BB--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.050.5 ~ 0.692.5BB--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.050.5 ~ 2.492.5BB---5 ~ 11.99--6.5 ~ 100---
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.050.5 ~ 0.692.5BB---5 ~ 11.99--6.5 ~ 100---
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.050.7 ~ 2.993BB--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.050.7 ~ 0.993BB--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.050.7 ~ 2.993BB---5 ~ 11.99--6.5 ~ 100---
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.050.7 ~ 0.993BB---5 ~ 11.99--6.5 ~ 100---
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.051 ~ 3.493.5BB--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.050.7 ~ 0.993.5BB--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.051 ~ 3.493.5BB---5 ~ 11.99--6.5 ~ 100---
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.050.7 ~ 0.993.5BB---5 ~ 11.99--6.5 ~ 100---
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.051 ~ 3.994BB--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.050.7 ~ 0.994BB--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.051 ~ 3.994BB---5 ~ 11.99--6.5 ~ 100---
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.050.7 ~ 0.994BB---5 ~ 11.99--6.5 ~ 100---
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.051 ~ 4.494.5BB--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.051 ~ 1.494.5BB--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.051 ~ 4.494.5BB---5 ~ 11.99--6.5 ~ 100---
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.051 ~ 1.494.5BB---5 ~ 11.99--6.5 ~ 100---
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.051 ~ 4.995BB--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.051 ~ 1.495BB--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.051 ~ 4.995BB---5 ~ 11.99--6.5 ~ 100---
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.051 ~ 1.495BB---5 ~ 11.99--6.5 ~ 100---
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.051.5 ~ 5.495.5BB--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.051 ~ 1.495.5BB--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.051.5 ~ 5.495.5BB---5 ~ 11.99--6.5 ~ 100---
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.051 ~ 1.495.5BB---5 ~ 11.99--6.5 ~ 100---
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.052 ~ 5.996BB--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.051.5 ~ 1.996BB--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.052 ~ 5.996BB---5 ~ 11.99--6.5 ~ 100---
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.051.5 ~ 1.996BB---5 ~ 11.99--6.5 ~ 100---
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.052 ~ 6.496.5BB--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.051.5 ~ 1.996.5BB--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.052 ~ 6.496.5BB---5 ~ 11.99--6.5 ~ 100---
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.051.5 ~ 1.996.5BB---5 ~ 11.99--6.5 ~ 100---
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.052 ~ 6.997BB--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.051.5 ~ 1.997BB--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.052 ~ 6.997BB---5 ~ 11.99--6.5 ~ 100---
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.051.5 ~ 1.997BB---5 ~ 11.99--6.5 ~ 100---
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.052 ~ 7.998BB--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.051.5 ~ 1.998BB--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.052 ~ 7.998BB---5 ~ 11.99--6.5 ~ 100---
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.051.5 ~ 1.998BB---5 ~ 11.99--6.5 ~ 100---
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.052 ~ 9.9910BB--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.051.5 ~ 1.9910BB--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.052 ~ 9.9910BB---5 ~ 11.99--6.5 ~ 100---
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.051.5 ~ 1.9910BB---5 ~ 11.99--6.5 ~ 100---

Cargando…

 

Información básica

Tipo de forma Un paso Material SKH51 Tolerancia del diámetro del eje 0/-0.003
Tolerancia de gradiente de punta 0/-0.003 Punta lapeada o no Ninguno Tipo del segundo paso Paso 2 No hay segundo paso