(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Pines de núcleo rectos -cabeza JIS/diámetro del eje (D) Designación de Selección_Diámetro del eje (P) /Tipo de designación de dimensión L-

Pines de núcleo rectos -cabeza JIS/diámetro del eje (D) Designación de Selección_Diámetro del eje (P) /Tipo de designación de dimensión L-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de forma: Sin forma de punta
· Material: SKD61
· Temple: Acero endurecido
· Tolerancia del diámetro del eje: -0.01/ - 0.02
· Tolerancia de dimensión L: +0.02/0

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CPDJ-L4-[30-120/0.01]
CPDJ-L4.5-[30-120/0.01]
CPDJ-L5-[30-120/0.01]
CPDJ-L5.5-[30-120/0.01]
CPDJ-L6-[30-120/0.01]
CPDJ-L6.5-[30-120/0.01]
CPDJ-L7-[30-120/0.01]
CPDJ-L8-[30-120/0.01]
CPDJ-L10-[30-120/0.01]
CPDJB-L4-[30-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]
CPDJB-L5-[30-120/0.01]-P[4-4.99/0.01]
CPDJB-L6-[30-120/0.01]-P[5-5.99/0.01]
CPDJB-L8-[30-120/0.01]-P[6-7.99/0.01]
CPDJB-L10-[30-120/0.01]-P[8-9.99/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspesor de la cabeza D/P (diámetro del eje)
(mm)
No. (diámetro nominal)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

106 mm (JIS)4-30 ~ 120
1 Pieza(s)

9 Días o más

106 mm (JIS)4.5-30 ~ 120
1 Pieza(s)

9 Días o más

106 mm (JIS)5-30 ~ 120
1 Pieza(s)

9 Días o más

106 mm (JIS)5.5-30 ~ 120
1 Pieza(s)

9 Días o más

106 mm (JIS)6-30 ~ 120
1 Pieza(s)

9 Días o más

106 mm (JIS)6.5-30 ~ 120
1 Pieza(s)

9 Días o más

106 mm (JIS)7-30 ~ 120
1 Pieza(s)

9 Días o más

108 mm (JIS)8-30 ~ 120
1 Pieza(s)

9 Días o más

108 mm (JIS)10-30 ~ 120
1 Pieza(s)

7 Días o más

106 mm (JIS)3.5 ~ 3.99430 ~ 120
1 Pieza(s)

7 Días o más

106 mm (JIS)4 ~ 4.99530 ~ 120
1 Pieza(s)

7 Días o más

106 mm (JIS)5 ~ 5.99630 ~ 120
1 Pieza(s)

7 Días o más

108 mm (JIS)6 ~ 7.99830 ~ 120
1 Pieza(s)

7 Días o más

108 mm (JIS)8 ~ 9.991030 ~ 120

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de forma Sin forma de punta Material SKD61 Temple Acero endurecido
Tolerancia del diámetro del eje -0.01/-0.02 Tolerancia de dimensión L +0.02/0 Forma de la punta Ninguno
Forma de liberación de gas Ninguno Tipo de grabado de caracteres Ninguno Numero de caracteres grabados Ninguno

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm