(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Material: SKD61
· Tratamiento de superficies: nitrurado
· Tolerancia del diámetro del eje: -0.01/ - 0.02
· Tolerancia del diámetro del orificio del manguito compatible: +0,01/0 o H7
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
CPJS-5B4-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[1-3.99/0.01] |
CPJS-5B4.5-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[1.5-4.49/0.01] |
CPJS-5B5-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[1.5-4.99/0.01] |
CPJS-5B5.5-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[2-5.49/0.01] |
CPJS-5B6-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[2-5.99/0.01] |
CPJS-5B6.5-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[2-6.49/0.01] |
CPJS-5B7-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[2-6.99/0.01] |
CPJS-5B8-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[2-7.99/0.01] |
CPJS-5B9-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[2-8.99/0.01] |
CPJS-5B10-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[2-9.99/0.01] |
CPJS-5B12-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[2-11.99/0.01] |
CPJS-5B16-[70-700/0.01]-F[50-699.5/0.01]-A[2.5-15.99/0.01] |
CPJS-5BB4-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[1-3.99/0.01] |
CPJS-5BB4.5-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[1.5-4.49/0.01] |
CPJS-5BB5-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[1.5-4.99/0.01] |
CPJS-5BB5.5-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[1.5-5.49/0.01] |
CPJS-5BB6-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[2-5.99/0.01] |
CPJS-5BB6.5-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[2-6.49/0.01] |
CPJS-5BB7-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[2-6.99/0.01] |
CPJS-5BB8-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[2-7.99/0.01] |
CPJS-5BB9-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[2-8.99/0.01] |
CPJS-5BB10-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[2-9.99/0.01] |
CPJS-5BB12-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[2-11.99/0.01] |
CPJS-5BB16-[70-700/0.01]-F[50-699.5/0.01]-A[2.5-15.99/0.01] |
CPJS-5BC4-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[1-3.99/0.01]-G[0.1-1.9/0.1] |
CPJS-5BC4.5-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[1.5-4.49/0.01]-G[0.5-2.2/0.1] |
CPJS-5BC5-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[1.5-4.99/0.01]-G[0.5-2.4/0.1] |
CPJS-5BC5.5-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[1.5-5.49/0.01]-G[0.5-2.7/0.1] |
CPJS-5BC6-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[2-5.99/0.01]-G[0.5-2.9/0.1] |
CPJS-5BC6.5-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[2-6.49/0.01]-G[0.5-3.2/0.1] |
CPJS-5BC7-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[2-6.99/0.01]-G[0.5-3.4/0.1] |
CPJS-5BC8-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[2-7.99/0.01]-G[0.5-3.9/0.1] |
CPJS-5BC9-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[2-8.99/0.01]-G[0.5-3.9/0.1] |
CPJS-5BC10-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[2-9.99/0.01]-G[0.5-4.9/0.1] |
CPJS-5BC12-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[2-11.99/0.01]-G[0.5-6.4/0.1] |
CPJS-5BC16-[70-700/0.01]-F[50-699.5/0.01]-A[2.5-15.99/0.01]-G[0.5-6.4/0.1] |
CPJS-5BG4.5-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[1.5-4.49/0.01]-K[21-60/1] |
CPJS-5BG5-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[1.5-4.99/0.01]-K[21-60/1] |
CPJS-5BG5.5-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[1.5-5.49/0.01]-K[21-60/1] |
CPJS-5BG6-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[2-5.99/0.01]-K[21-60/1] |
CPJS-5BG6.5-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[2-6.49/0.01]-K[21-60/1] |
CPJS-5BG7-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[2-6.99/0.01]-K[21-60/1] |
CPJS-5BG8-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[2-7.99/0.01]-K[21-60/1] |
CPJS-5BG9-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[2-8.99/0.01]-K[21-60/1] |
CPJS-5BG10-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[2-9.99/0.01]-K[21-60/1] |
CPJS-5BG12-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[2-11.99/0.01]-K[21-60/1] |
CPJS-5BR4.5-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[1.5-4.49/0.01]-Q[0.2-2.2/0.1] |
CPJS-5BR5.5-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[1.5-5.49/0.01]-Q[0.2-2.7/0.1] |
CPJS-5BR6-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[2-5.99/0.01]-Q[0.2-2.9/0.1] |
CPJS-5BR6.5-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[2-6.49/0.01]-Q[0.2-3.2/0.1] |
CPJS-5BR7-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[2-6.99/0.01]-Q[0.2-3.4/0.1] |
CPJS-5BR8-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[2-7.99/0.01]-Q[0.2-3.9/0.1] |
CPJS-5BR9-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[2-8.99/0.01]-Q[0.2-3.9/0.1] |
CPJS-5BR10-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[2-9.99/0.01]-Q[0.2-4.9/0.1] |
CPJS-5BR12-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[2-11.99/0.01]-Q[0.2-6.4/0.1] |
CPJS-5BR16-[70-700/0.01]-F[50-699.5/0.01]-A[2.5-15.99/0.01]-Q[0.2-6.4/0.1] |
CPJS-5BT4-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[1-3.99/0.01]-K[1-45/1]-S[0.1-45/0.1] |
CPJS-5BT5-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[1.5-4.99/0.01]-K[1-45/1]-S[0.1-50/0.1] |
CPJS-5BT5.5-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[1.5-5.49/0.01]-K[1-45/1]-S[0.1-50/0.1] |
CPJS-5BT6-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[2-5.99/0.01]-K[1-45/1]-S[0.1-50/0.1] |
Cargando…
Material | SKD61 | Tratamiento de superficies | Nitrurado | Tolerancia aplicable del diámetro del orificio de la manga | + 0.01/0 o H7 |
---|---|---|---|---|---|
Con / sin orificio de enfriamiento | Ninguno |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente