(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pines centrales rectos con punta procesada - Acero de alta velocidad SKH51/Diámetro del eje (D) Tipo de selección -

Pines centrales rectos con punta procesada - Acero de alta velocidad SKH51/Diámetro del eje (D) Tipo de selección -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Material: SKH51
· Tolerancia del diámetro interior del manguito eyector compatible: +0,01/0 o H7

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CPH-5LB1-[50-200/0.01]
CPH-5LB1.5-[50-250/0.01]
CPH-5LB2-[50-250/0.01]
CPH-5LB2.5-[50-250/0.01]
CPH-5LB3-[50-300/0.01]
CPH-5LB3.5-[50-300/0.01]
CPH-5LB4-[50-300/0.01]
CPH-5LB4.5-[50-300/0.01]
CPH-5LB5-[50-350/0.01]
CPH-5LB5.5-[50-350/0.01]
CPH-5LB6-[50-350/0.01]
CPH-5LB6.5-[50-350/0.01]
CPH-5LB7-[50-350/0.01]
CPH-5LB8-[50-350/0.01]
CPH-5LB9-[50-350/0.01]
CPH-5LB10-[50-350/0.01]
CPH-5LB12-[50-350/0.01]
CPH-5LC1-[50-200/0.01]-C[0.1-0.4/0.1]
CPH-5LC1.5-[50-250/0.01]-C[0.1-0.6/0.1]
CPH-5LC2-[50-250/0.01]-C[0.1-0.9/0.1]
CPH-5LC2.5-[50-250/0.01]-C[0.1-1.1/0.1]
CPH-5LC3-[50-300/0.01]-C[0.1-1.4/0.1]
CPH-5LC3.5-[50-300/0.01]-C[0.1-1.6/0.1]
CPH-5LC4-[50-300/0.01]-C[0.1-1.9/0.1]
CPH-5LC4.5-[50-300/0.01]-C[0.1-2.1/0.1]
CPH-5LC5-[50-350/0.01]-C[0.1-2.4/0.1]
CPH-5LC5.5-[50-350/0.01]-C[0.1-2.6/0.1]
CPH-5LC6-[50-350/0.01]-C[0.1-2.9/0.1]
CPH-5LC6.5-[50-350/0.01]-C[0.1-3.1/0.1]
CPH-5LC7-[50-350/0.01]-C[0.1-3.4/0.1]
CPH-5LC8-[50-350/0.01]-C[0.1-3.9/0.1]
CPH-5LC9-[50-350/0.01]-C[0.1-4.4/0.1]
CPH-5LC10-[50-350/0.01]-C[0.1-4.9/0.1]
CPH-5LC12-[50-350/0.01]-C[0.1-5.9/0.1]
CPH-5LG1-[50-200/0.01]-K[45-89/1]
CPH-5LG1.5-[50-250/0.01]-K[45-89/1]
CPH-5LG2-[50-250/0.01]-K[45-89/1]
CPH-5LG2.5-[50-250/0.01]-K[45-89/1]
CPH-5LG3-[50-300/0.01]-K[45-89/1]
CPH-5LG3.5-[50-300/0.01]-K[45-89/1]
CPH-5LG4-[50-300/0.01]-K[45-89/1]
CPH-5LG4.5-[50-300/0.01]-K[45-89/1]
CPH-5LG5-[50-350/0.01]-K[45-89/1]
CPH-5LG5.5-[50-350/0.01]-K[45-89/1]
CPH-5LG6-[50-350/0.01]-K[45-89/1]
CPH-5LG6.5-[50-350/0.01]-K[45-89/1]
CPH-5LG7-[50-350/0.01]-K[45-89/1]
CPH-5LG8-[50-350/0.01]-K[45-89/1]
CPH-5LG9-[50-350/0.01]-K[45-89/1]
CPH-5LG10-[50-350/0.01]-K[45-89/1]
CPH-5LG12-[50-350/0.01]-K[45-89/1]
CPH-5LR1-[50-200/0.01]-R[0.2-0.4/0.1]
CPH-5LR1.5-[50-250/0.01]-R[0.2-0.6/0.1]
CPH-5LR2-[50-250/0.01]-R[0.2-0.9/0.1]
CPH-5LR2.5-[50-250/0.01]-R[0.2-1.1/0.1]
CPH-5LR3-[50-300/0.01]-R[0.2-1.4/0.1]
CPH-5LR3.5-[50-300/0.01]-R[0.2-1.6/0.1]
CPH-5LR4-[50-300/0.01]-R[0.2-1.9/0.1]
CPH-5LR4.5-[50-300/0.01]-R[0.2-2.1/0.1]
CPH-5LR5-[50-350/0.01]-R[0.2-2.4/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspesor de la cabeza Tolerancia del diámetro del eje D/P (diámetro del eje)
(mm)
Forma de la punta Tolerancia de diámetro interno de mangas eyectoras aplicables C (ancho de chaflán C en la punta)
(mm)
K (ángulo cónico)
(°)
L (dimensión L)
(mm)
R (punta R biselado)
(mm)
S (ancho de punta cónica)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0051B---50 ~ 200--
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0051.5B---50 ~ 250--
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0052B---50 ~ 250--
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0052.5B---50 ~ 250--
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0053B---50 ~ 300--
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0053.5B---50 ~ 300--
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0054B---50 ~ 300--
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0054.5B---50 ~ 300--
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0055B---50 ~ 350--
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0055.5B---50 ~ 350--
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0056B---50 ~ 350--
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0056.5B---50 ~ 350--
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0057B---50 ~ 350--
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0058B---50 ~ 350--
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0059B---50 ~ 350--
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.00510B---50 ~ 350--
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.00512B---50 ~ 350--
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0051C-0.1 ~ 0.4-50 ~ 200--
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0051.5C-0.1 ~ 0.6-50 ~ 250--
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0052C-0.1 ~ 0.9-50 ~ 250--
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0052.5C-0.1 ~ 1.1-50 ~ 250--
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0053C-0.1 ~ 1.4-50 ~ 300--
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0053.5C-0.1 ~ 1.6-50 ~ 300--
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0054C-0.1 ~ 1.9-50 ~ 300--
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0054.5C-0.1 ~ 2.1-50 ~ 300--
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0055C-0.1 ~ 2.4-50 ~ 350--
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0055.5C-0.1 ~ 2.6-50 ~ 350--
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0056C-0.1 ~ 2.9-50 ~ 350--
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0056.5C-0.1 ~ 3.1-50 ~ 350--
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0057C-0.1 ~ 3.4-50 ~ 350--
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0058C-0.1 ~ 3.9-50 ~ 350--
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0059C-0.1 ~ 4.4-50 ~ 350--
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.00510C-0.1 ~ 4.9-50 ~ 350--
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.00512C-0.1 ~ 5.9-50 ~ 350--
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0051G--45 ~ 8950 ~ 200--
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0051.5G--45 ~ 8950 ~ 250--
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0052G--45 ~ 8950 ~ 250--
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0052.5G--45 ~ 8950 ~ 250--
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0053G--45 ~ 8950 ~ 300--
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0053.5G--45 ~ 8950 ~ 300--
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0054G--45 ~ 8950 ~ 300--
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0054.5G--45 ~ 8950 ~ 300--
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0055G--45 ~ 8950 ~ 350--
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0055.5G--45 ~ 8950 ~ 350--
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0056G--45 ~ 8950 ~ 350--
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0056.5G--45 ~ 8950 ~ 350--
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0057G--45 ~ 8950 ~ 350--
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0058G--45 ~ 8950 ~ 350--
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0059G--45 ~ 8950 ~ 350--
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.00510G--45 ~ 8950 ~ 350--
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.00512G--45 ~ 8950 ~ 350--
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0051R---50 ~ 2000.2 ~ 0.4-
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0051.5R---50 ~ 2500.2 ~ 0.6-
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0052R---50 ~ 2500.2 ~ 0.9-
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0052.5R---50 ~ 2500.2 ~ 1.1-
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0053R---50 ~ 3000.2 ~ 1.4-
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0053.5R---50 ~ 3000.2 ~ 1.6-
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0054R---50 ~ 3000.2 ~ 1.9-
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0054.5R---50 ~ 3000.2 ~ 2.1-
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0055R---50 ~ 3500.2 ~ 2.4-

Cargando…

 

Información básica

Material SKH51 Tratamiento de superficies Ninguno Con / sin orificio de enfriamiento Ninguno