(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mangas eyectoras rectas. SKD61+Nitruración/Cabezal JIS/Designación de dimensión tipo L-★

Mangas eyectoras rectas. SKD61+Nitruración/Cabezal JIS/Designación de dimensión tipo L-★

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Cambios en Especificaciones

· Composición del producto: Manga única
· Tolerancia del diámetro interior: H7
· Material: SKD61
· Tratamiento de superficies: nitrurado
· Concentricidad entre el diámetro del eje del agujero.: ◎ 0.06

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ESJL4-[80-200/0.01]-V[1.5-2.5/0.5]
ESJL4.5-[80-200/0.01]-V[1.5,​2,​2.5]
ESJL5-[80-300/0.01]-V3
ESJL5-[80-300/0.01]-V[2-3/0.5]
ESJL5.5-[80-300/0.01]-V3
ESJL5.5-[80-300/0.01]-V[2-3/0.5]
ESJL6-[80-450/0.01]-V[2-4/0.5]
ESJL6.5-[80-450/0.01]-V[2-4/0.5]
ESJL7-[80-450/0.01]-V[2-4.5/0.5]
ESJL7.5-[80-375/0.01]-V3
ESJL7.5-[80-375/0.01]-V[3.5-4.5/0.5]
ESJL8-[80-500/0.01]-V5
ESJL8-[80-500/0.01]-V[2-5.5/0.5]
ESJL9-[80-500/0.01]-V[2-5.5/0.5]
ESJL9-[80-500/0.01]-V[3-6/0.5]
ESJL10-[80-500/0.01]-V[4-7/0.5]
ESJL12-[80-500/0.01]-V[4-7/0.5]
ESJL12-[80-500/0.01]-V[8,​8.5]
ESJL15-[180.01-500/0.01]-V[9,​10]
ESJL20-[180.01-500/0.01]-V[12,​15]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspesor de la cabeza Tolerancia del diámetro del eje D/P (diámetro del eje)
(mm)
V (diámetro del agujero)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)-0.01/-0.0241.5 ~ 2.580 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)-0.01/-0.024.51.5 ~ 2.580 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)-0.01/-0.025380 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)-0.01/-0.0252 ~ 380 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)-0.01/-0.025.5380 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)-0.01/-0.025.52 ~ 380 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)-0.01/-0.0262 ~ 480 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)-0.01/-0.026.52 ~ 480 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)-0.01/-0.0272 ~ 4.580 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)-0.01/-0.027.5380 ~ 375
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)-0.01/-0.027.53.5 ~ 4.580 ~ 375
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)-0.01/-0.028580 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)-0.01/-0.0282 ~ 5.580 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)-0.01/-0.0292 ~ 5.580 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)-0.01/-0.0293 ~ 680 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)-0.01/-0.02104 ~ 780 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)-0.01/-0.02124 ~ 780 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)-0.01/-0.02128 ~ 8.580 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)-0.01/-0.03159 ~ 10180.01 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)-0.01/-0.032012 ~ 15180.01 ~ 500

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Composición del producto Manga simple Material SKD61 Tratamiento de superficies Nitrurado
Concentricidad entre el agujero y el diámetro del eje. ◎0.06 Método aburrido Escariado Tolerancia de diámetro interior H7
Cónico o no Ninguno Forma de punta del pasador central Ninguno

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm