(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pernos eyectores rectangulares para moldes grandes -Die Steel SKD61 + Nitrided / Blank Type_L Dimension Designation Type- (Números de pieza)

Pernos eyectores rectangulares para moldes grandes -Die Steel SKD61 + Nitrided / Blank Type_L Dimension Designation Type-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Material: SKD61
· Tipo de forma: Normal
· Recorte: Normal
· Referencia de tolerancia de dimensión P/W: 0/ - 0.02
· Tratamiento de superficies: nitrurado

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ERNXB10-[200,​300,​400]-P[7,​8]-W[1,​2,​3,​4,​5]-N[80,​100,​120,​130,​150,​160]
ERNXB12-[200,​300,​400]-P10-W[2,​3,​4,​5,​6]-N[80,​100,​120,​130,​150,​160,​180]
ERNXB13-[200,​300,​400]-P10-W[3,​4,​5,​6,​7]-N[80,​100,​120,​130,​150,​160,​180]
ERNXB15-[300,​400,​500]-P[10,​12]-W[4,​5,​6,​7,​8]-N[100,​120,​160,​180,​230]
ERNXB16-[300,​400,​500]-P14-W[4,​5,​6]-N[100,​120,​130,​180,​230,​260,​300]
ERNXB20-[300,​400,​500]-P[16,​17]-W[7,​8,​10]-N[100,​120,​130,​160,​230,​260,​300]
ERNXL10-[200-400/0.01]-P[7,​8]-W[1,​2,​3,​4,​5]-N[100,​120,​130,​150,​160]
ERNXL12-[200-400/0.01]-P10-W[2,​3,​4,​5,​6]-N[100,​120,​130,​150,​160,​180]
ERNXL13-[200-400/0.01]-P10-W[3,​4,​5,​6,​7]-N[100,​120,​130,​150,​160,​180]
ERNXL15-[200-500/0.01]-P[10,​12]-W[4,​5,​6,​7,​8]-N[100,​120,​160,​180,​230]
ERNXL16-[200-500/0.01]-P14-W[4,​5,​6]-N[100,​120,​130,​180,​230,​260,​300]
ERNXL20-[200-500/0.01]-P[16,​17]-W[7,​8,​10]-N[100,​120,​130,​160,​230,​260,​300]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSP (punta)
(mm)
W (punta)
(mm)
D (diámetro del eje)
(mm)
Tipo L (dimensión L)
(mm)
N
(mm)
1 Pieza(s)

15 Días o más

107 ~ 81 ~ 510Blanco200 ~ 40080 ~ 160
1 Pieza(s)

15 Días o más

10102 ~ 612Blanco200 ~ 40080 ~ 180
1 Pieza(s)

15 Días o más

10103 ~ 713Blanco200 ~ 40080 ~ 180
1 Pieza(s)

15 Días o más

1010 ~ 124 ~ 815Blanco300 ~ 500100 ~ 230
1 Pieza(s)

15 Días o más

10144 ~ 616Blanco300 ~ 500100 ~ 300
1 Pieza(s)

15 Días o más

1016 ~ 177 ~ 1020Blanco300 ~ 500100 ~ 300
1 Pieza(s)

15 Días o más

107 ~ 81 ~ 510Designación de dimensión L200 ~ 400100 ~ 160
1 Pieza(s)

15 Días o más

10102 ~ 612Designación de dimensión L200 ~ 400100 ~ 180
1 Pieza(s)

15 Días o más

10103 ~ 713Designación de dimensión L200 ~ 400100 ~ 180
1 Pieza(s)

15 Días o más

1010 ~ 124 ~ 815Designación de dimensión L200 ~ 500100 ~ 230
1 Pieza(s)

15 Días o más

10144 ~ 616Designación de dimensión L200 ~ 500100 ~ 300
1 Pieza(s)

15 Días o más

1016 ~ 177 ~ 1020Designación de dimensión L200 ~ 500100 ~ 300

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material SKD61 Tolerancia de dimensión P/W (tolerancia de referencia) 0/-0.02 Tratamiento de superficies Nitrurado
Espesor de la cabeza 8 mm (JIS) Tratamiento rectangular Ninguno Forma de la punta Ninguno
Tipo de grabado de caracteres Ninguno Numero de caracteres grabados Ninguno Posición rectangular biselada en R Ninguno
Posición de chaflán C Ninguno Con / sin forma de liberación de gas Ninguno Tipo de forma Normal
Guarnición Normal

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm