(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Pines eyectores rectangulares para moldes grandes - acero moldeado SKD61+nitrurado/tipo designación libre -

Pines eyectores rectangulares para moldes grandes - acero moldeado SKD61+nitrurado/tipo designación libre -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Material: SKD61
· Tolerancia de dimensión P/W (tolerancia de referencia): 0/ - 0.02
· Tratamiento de superficies: nitrurado
· Grosor de la cabeza: 6 mm (JIS), 8 mm (JIS)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el pasador eyector rectangular para moldes grandes: acero para matriz SKD61, nitrurado, configurable (MISUMI), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ERNX4-[200-350/0.01]-P[2-3.7/0.01]-W[1-2/0.01]-N[40-349/1]
ERNX5-[200-350/0.01]-P[2.5-4.7/0.01]-W[1-2.5/0.01]-N[40-349/1]
ERNX6-[200-500/0.01]-P[3-5.5/0.01]-W[2-3/0.01]-N[45-490/1]
ERNX7-[200-500/0.01]-P[3.3-6.6/0.01]-W[2-3.3/0.01]-N[45-499/1]
ERNX8-[200-500/0.01]-P[3.3-7.6/0.01]-W[2-7.8/0.01]-N[45-490/1]
ERNX10-[200-500/0.01]-P[5-9.8/0.01]-W[2-5/0.01]-N[50-490/1]
ERNX12-[200-500/0.01]-P[6-11.7/0.01]-W[2-11.8/0.01]-N[50-490/1]
ERNX13-[200-600/0.01]-P[6-12.8/0.01]-W[2-6/0.01]-N[50-590/1]
ERNX15-[200-600/0.01]-P[8-14.8/0.01]-W[2-8/0.01]-N[50-590/1]
ERNX16-[200-700/0.01]-P[8-15.8/0.01]-W[2-8/0.01]-N[55-590/1]
ERNX20-[200-700/0.01]-P[10-19.8/0.01]-W[2-10/0.01]-N[55-590/1]
ERNX25-[200-700/0.01]-P[13-24.7/0.01]-W[2-13/0.01]-N[55-590/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspesor de la cabeza P (punta)
(mm)
W (punta)
(mm)
D (diámetro del eje)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
N
(mm)
1 Pieza(s)

15 Días o más

106 mm (JIS)2 ~ 3.71 ~ 24200 ~ 35040 ~ 349
1 Pieza(s)

15 Días o más

106 mm (JIS)2.5 ~ 4.71 ~ 2.55200 ~ 35040 ~ 349
1 Pieza(s)

15 Días o más

106 mm (JIS)3 ~ 5.52 ~ 36200 ~ 50045 ~ 490
1 Pieza(s)

15 Días o más

106 mm (JIS)3.3 ~ 6.62 ~ 3.37200 ~ 50045 ~ 499
1 Pieza(s)

15 Días o más

108 mm (JIS)3.3 ~ 7.62 ~ 7.88200 ~ 50045 ~ 490
1 Pieza(s)

15 Días o más

108 mm (JIS)5 ~ 9.82 ~ 510200 ~ 50050 ~ 490
1 Pieza(s)

15 Días o más

108 mm (JIS)6 ~ 11.72 ~ 11.812200 ~ 50050 ~ 490
1 Pieza(s)

15 Días o más

108 mm (JIS)6 ~ 12.82 ~ 613200 ~ 60050 ~ 590
1 Pieza(s)

15 Días o más

108 mm (JIS)8 ~ 14.82 ~ 815200 ~ 60050 ~ 590
1 Pieza(s)

15 Días o más

108 mm (JIS)8 ~ 15.82 ~ 816200 ~ 70055 ~ 590
1 Pieza(s)

15 Días o más

108 mm (JIS)10 ~ 19.82 ~ 1020200 ~ 70055 ~ 590
1 Pieza(s)

15 Días o más

108 mm (JIS)13 ~ 24.72 ~ 1325200 ~ 70055 ~ 590

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material SKD61 Tolerancia de dimensión P/W (tolerancia de referencia) 0/-0.02 Tratamiento de superficies Nitrurado
Tratamiento rectangular Ninguno Forma de la punta Ninguno Tipo de grabado de caracteres Ninguno
Numero de caracteres grabados Ninguno Posición rectangular biselada en R Ninguno Posición de chaflán C Ninguno
Con / sin forma de liberación de gas Ninguno Tipo de forma Normal Guarnición Normal

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm