(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Material: SKH51
· Tolerancia de dimensión P/W (tolerancia de referencia): 0/ - 0.01
· Tratamiento de superficies: No
· Grosor de la cabeza: 4 mm (T4)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el pasador eyector rectangular con bisel en R: acero SKH51 de alta velocidad, tolerancia P·W 0_-0,01, dimensión L configurable (MISUMI), consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
ERLFR1.5-[60-150/0.01]-P[0.8,1,1.2]-W[0.3,0.4,0.5,0.6]-R[0.1,0.15,0.2]-N[40,50,60,70,80,90] |
ERLFR2-[60-200/0.01]-P[1,1.2,1.5]-W[0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,1]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40,50,60,70,80,90,100] |
ERLFR2.5-[60-200/0.01]-P[1.5,2]-W[0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,1,1.2]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40,50,60,70,80,90,100] |
ERLFR3-[60-200/0.01]-P[2,2.5]-W[0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,1,1.2]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40,50,60,70,80,90,100,120] |
ERLFR3.5-[60-250/0.01]-P[2.5,3]-W[0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.2,1.5]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40,50,60,70,80,90,100] |
ERLFR4-[60-250/0.01]-P[3,3.5]-W[0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.2,1.5]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40,50,60,70,80,90,100] |
ERLFR4.5-[60-250/0.01]-P[3.5,4]-W[0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.2,1.5,1.8]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40,50,60,70,80,90,100,120] |
ERLFR5-[60-250/0.01]-P4-W[0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.2,1.5,1.8,2]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40,50,60,70,80,90,100,120] |
ERLFR5.5-[60-250/0.01]-P[4.5,5]-W[0.8,0.9,1,1.2,1.5,1.8,2]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40,50,60,70,80,90,100,120] |
ERLFR6-[60-250/0.01]-P5-W[0.8,0.9,1,1.2,1.5,1.8,2]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40,50,60,70,80,90,100,120] |
ERLFR8-[60-250/0.01]-P[6,7]-W[0.8,0.9,1,1.2,1.5,1.8,2,2.5]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40,50,60,70,80,90,100,120,150] |
ERLFR10-[60-250/0.01]-P8-W[1,1.2,1.5,1.8,2,2.5]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40,50,60,70,80,90,100,120,150] |
ERLFR12-[60-250/0.01]-P10-W[1.2,1.5,1.8,2]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40,60,70,80,90,100,120,150] |
ERLWR1.5-[60-150/0.01]-P[0.8,1,1.2]-W[0.3,0.4,0.5,0.6]-R[0.1,0.15,0.2]-N[40,50,60,70,80,90] |
ERLWR2-[60-200/0.01]-P[1,1.2,1.5]-W[0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,1]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40,50,60,70,80,90,100] |
ERLWR2.5-[60-200/0.01]-P[1.5,2]-W[0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,1,1.2]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40,50,60,70,80,90,100] |
ERLWR3-[60-200/0.01]-P[2,2.5]-W[0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,1,1.2]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40,50,60,70,80,90,100,120] |
ERLWR3.5-[60-250/0.01]-P[2.5,3]-W[0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.2,1.5]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40,50,60,70,80,90,100] |
ERLWR4-[60-250/0.01]-P[3,3.5]-W[0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.2,1.5]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40,50,60,70,80,90,100] |
ERLWR4.5-[60-250/0.01]-P[3.5,4]-W[0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.2,1.5,1.8]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40,50,60,70,80,90,100,120] |
ERLWR5-[60-250/0.01]-P4-W[0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.2,1.5,1.8,2]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40,50,60,70,80,90,100,120] |
ERLWR5.5-[60-250/0.01]-P[4.5,5]-W[0.8,0.9,1,1.2,1.5,1.8,2]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40,50,60,70,80,90,100,120] |
ERLWR6-[60-250/0.01]-P5-W[0.8,0.9,1,1.2,1.5,1.8,2]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40,50,60,70,80,90,100,120] |
ERLWR8-[60-250/0.01]-P[6,7]-W[0.8,0.9,1,1.2,1.5,1.8,2,2.5]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40,50,60,70,80,90,100,120,150] |
ERLWR10-[60-250/0.01]-P8-W[1,1.2,1.5,1.8,2,2.5]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40,50,60,70,80,90,100,120,150] |
ERLWR12-[60-250/0.01]-P10-W[1.2,1.5,1.8,2]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40,60,70,80,90,100,120,150] |
Cargando…
Material | SKH51 | Tolerancia de dimensión P/W (tolerancia de referencia) | 0/-0.01 | Tratamiento de superficies | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Espesor de la cabeza | 4 mm (T4) | Tratamiento rectangular | R-biselado rectangular | Forma de la punta | Ninguno |
Tipo de grabado de caracteres | Ninguno | Numero de caracteres grabados | Ninguno | Posición de chaflán C | Ninguno |
Con / sin forma de liberación de gas | Ninguno | Tipo de forma | Normal | Guarnición | Normal |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente