(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Material: SKH51
· Tolerancia de dimensión P/W (tolerancia de referencia): 0/ - 0.01
· Tratamiento de superficies: No
· Grosor de la cabeza: 4 mm (JIS), 4 mm (T4), 6 mm (JIS), 8 mm (JIS)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el pasador eyector rectangular: acero SKH51 de alta velocidad, tolerancia P·W 0_-0,01, configurable (MISUMI), consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
ERF1.1-[40-200/0.01]-P[0.3-0.9/0.01]-W[0.2-0.95/0.01]-N[23-150/1] |
ERF1.2-[40-200/0.01]-P[0.3-1/0.01]-W[0.2-1.05/0.01]-N[23-150/1] |
ERF1.3-[40-200/0.01]-P[0.3-1.1/0.01]-W[0.2-1.16/0.01]-N[23-150/1] |
ERF1.4-[40-200/0.01]-P[0.3-1.2/0.01]-W[0.2-1.26/0.01]-N[23-150/1] |
ERF1.5-[40-250/0.01]-P[0.5-1.3/0.01]-W[0.3-1.3/0.01]-N[20-180/1] |
ERF2-[40-300/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.3-1.8/0.01]-N[20-230/1] |
ERF2.5-[40-300/0.01]-P[0.8-2.3/0.01]-W[0.3-2.3/0.01]-N[20-230/1] |
ERF3-[40-350/0.01]-P[0.8-2.8/0.01]-W[0.3-2.8/0.01]-N[20-270/1] |
ERF3.5-[40-350/0.01]-P[1-3.3/0.01]-W[0.3-3.3/0.01]-N[20-270/1] |
ERF4-[40-350/0.01]-P[1-3.8/0.01]-W[0.3-3.8/0.01]-N[20-270/1] |
ERF4.5-[40-350/0.01]-P[1.2-4.3/0.01]-W[0.3-4.3/0.01]-N[20-270/1] |
ERF5-[50-350/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[0.4-4.8/0.01]-N[31-270/1] |
ERF5.5-[50-350/0.01]-P[1.5-5.3/0.01]-W[0.4-5.3/0.01]-N[20-320/1] |
ERF6-[50-350/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[0.5-5.8/0.01]-N[20-320/1] |
ERF6.5-[50-350/0.01]-P[2-6.3/0.01]-W[0.5-6.3/0.01]-N[20-320/1] |
ERF7-[50-350/0.01]-P[2.3-6.8/0.01]-W[0.5-6.8/0.01]-N[20-320/1] |
ERF8-[50-350/0.01]-P[2.3-7.8/0.01]-W[0.5-7.8/0.01]-N[20-320/1] |
ERF8.5-[50-350/0.01]-P[2.3-8.3/0.01]-W[0.5-8.07/0.01]-N[10-250/1] |
ERF10-[50-350/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[0.5-9.8/0.01]-N[20-320/1] |
ERF10.5-[50-350/0.01]-P[3-10.3/0.01]-W[0.5-9.95/0.01]-N[10-250/1] |
ERF12-[50-350/0.01]-P[3.5-11.8/0.01]-W[0.8-11.8/0.01]-N[10-250/1] |
ERJF1.5-[40-250/0.01]-P[0.5-1.3/0.01]-W[0.3-1.8/0.01]-N[23-190/1] |
ERJF2-[40-300/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.3-1.8/0.01]-N[23-240/1] |
ERJF2.5-[40-300/0.01]-P[0.8-2.3/0.01]-W[0.3-2.3/0.01]-N[26-240/1] |
ERJF3-[40-350/0.01]-P[0.8-2.8/0.01]-W[0.3-2.8/0.01]-N[27-290/1] |
ERJF3.5-[40-350/0.01]-P[1-3.3/0.01]-W[0.3-3.3/0.01]-N[27-290/1] |
ERJF4-[40-350/0.01]-P[1-3.8/0.01]-W[0.3-3.8/0.01]-N[29-290/1] |
ERJF4.5-[40-350/0.01]-P[1.2-4.3/0.01]-W[0.3-4.3/0.01]-N[29-290/1] |
ERJF5-[50-350/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[0.4-4.8/0.01]-N[31-340/1] |
ERJF5.5-[50-350/0.01]-P[1.5-5.3/0.01]-W[0.4-5.3/0.01]-N[31-340/1] |
ERJF6-[50-350/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[0.5-5.8/0.01]-N[33-340/1] |
ERJF6.5-[50-350/0.01]-P[2-6.3/0.01]-W[0.5-6.3/0.01]-N[40-340/1] |
ERJF7-[50-350/0.01]-P[2.3-6.8/0.01]-W[0.5-6.8/0.01]-N[40-340/1] |
ERJF8-[50-350/0.01]-P[2.3-7.9/0.01]-W[0.5-7.8/0.01]-N[40-340/1] |
ERJF8.5-[50-350/0.01]-P[2.3-8.3/0.01]-W[0.5-8.07/0.01]-N[10-250/1] |
ERJF10-[50-350/0.01]-P[3-9.9/0.01]-W[0.5-9.8/0.01]-N[40-340/1] |
ERJF10.5-[50-350/0.01]-P[3-10.3/0.01]-W[0.5-9.95/0.01]-N[10-250/1] |
ERJF12-[50-350/0.01]-P[3.5-11.9/0.01]-W[0.8-11.8/0.01]-N[40-340/1] |
ERJF15-[50-350/0.01]-P[3.5-14.9/0.01]-W[1-14.8/0.01]-N[40-340/1] |
Cargando…
Material | SKH51 | Tolerancia de dimensión P/W (tolerancia de referencia) | 0/-0.01 | Tratamiento de superficies | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Tratamiento rectangular | Ninguno | Forma de la punta | Ninguno | Tipo de grabado de caracteres | Ninguno |
Numero de caracteres grabados | Ninguno | Posición rectangular biselada en R | Ninguno | Posición de chaflán C | Ninguno |
Con / sin forma de liberación de gas | Ninguno | Tipo de forma | Normal | Guarnición | Normal |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente