(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Material: SKH51
· Tolerancia de dimensión P/W (tolerancia de referencia): 0/ - 0.005
· Tratamiento de superficies: No
· Grosor de la cabeza: 4 mm (JIS), 4 mm (T4), 6 mm (JIS), 8 mm (JIS)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el pasador eyector rectangular biselado en R de precisión: acero SKH51 de alta velocidad, tolerancia P·W 0_-0,005, posición R configurable (MISUMI), consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
ERV1AR1.5-[50-250/0.01]-P[0.6-1.3/0.01]-W[0.3-1.3/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[23-180/1] |
ERV1AR2-[50-300/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.3-1.8/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[23-230/1] |
ERV1AR2.5-[50-300/0.01]-P[0.8-2.3/0.01]-W[0.3-2.3/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[26-230/1] |
ERV1AR3-[50-300/0.01]-P[0.8-2.8/0.01]-W[0.3-2.8/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[27-280/1] |
ERV1AR3.5-[50-300/0.01]-P[1-3.3/0.01]-W[0.3-3.3/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[27-280/1] |
ERV1AR4-[50-300/0.01]-P[1-3.8/0.01]-W[0.3-3.8/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[29-280/1] |
ERV1AR4.5-[50-300/0.01]-P[1.2-4.3/0.01]-W[0.4-4.3/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[29-280/1] |
ERV1AR5-[50-300/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[0.4-4.8/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[31-330/1] |
ERV1AR5.5-[50-300/0.01]-P[1.8-5.3/0.01]-W[0.5-5.3/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[31-330/1] |
ERV1AR6-[50-300/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[0.5-5.8/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[33-330/1] |
ERV1AR6.5-[50-300/0.01]-P[2-6.3/0.01]-W[0.5-6.3/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-330/1] |
ERV1AR7-[50-300/0.01]-P[2.5-6.8/0.01]-W[0.5-6.8/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-330/1] |
ERV1AR8-[50-300/0.01]-P[2.5-7.8/0.01]-W[0.5-7.8/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-330/1] |
ERV1AR10-[50-300/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[0.5-9.8/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-330/1] |
ERV1BR1.5-[50-250/0.01]-P[0.6-1.3/0.01]-W[0.3-1.3/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[23-180/1] |
ERV1BR2-[50-300/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.3-1.8/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[23-230/1] |
ERV1BR2.5-[50-300/0.01]-P[0.8-2.3/0.01]-W[0.3-2.3/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[26-230/1] |
ERV1BR3-[50-300/0.01]-P[0.8-2.8/0.01]-W[0.3-2.8/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[27-280/1] |
ERV1BR3.5-[50-300/0.01]-P[1-3.3/0.01]-W[0.3-3.3/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[27-280/1] |
ERV1BR4-[50-300/0.01]-P[1-3.8/0.01]-W[0.3-3.8/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[29-280/1] |
ERV1BR4.5-[50-300/0.01]-P[1.2-4.3/0.01]-W[0.4-4.3/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[29-280/1] |
ERV1BR5-[50-300/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[0.4-4.8/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[31-330/1] |
ERV1BR5.5-[50-300/0.01]-P[1.8-5.3/0.01]-W[0.5-5.3/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[31-330/1] |
ERV1BR6-[50-300/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[0.5-5.8/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[33-330/1] |
ERV1BR6.5-[50-300/0.01]-P[2-6.3/0.01]-W[0.5-6.3/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-330/1] |
ERV1BR7-[50-300/0.01]-P[2.5-6.8/0.01]-W[0.5-6.8/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-330/1] |
ERV1BR8-[50-300/0.01]-P[2.5-7.8/0.01]-W[0.5-7.8/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-330/1] |
ERV1BR10-[50-300/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[0.5-9.8/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-330/1] |
ERV2BR1.5-[50-250/0.01]-P[0.6-1.3/0.01]-W[0.3-1.3/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[23-180/1] |
ERV2BR2-[50-300/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.3-1.8/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[23-230/1] |
ERV2BR2.5-[50-300/0.01]-P[0.8-2.3/0.01]-W[0.3-2.3/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[26-230/1] |
ERV2BR3-[50-300/0.01]-P[0.8-2.8/0.01]-W[0.3-2.8/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[27-280/1] |
ERV2BR3.5-[50-300/0.01]-P[1-3.3/0.01]-W[0.3-3.3/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[27-280/1] |
ERV2BR4-[50-300/0.01]-P[1-3.8/0.01]-W[0.3-3.8/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[29-280/1] |
ERV2BR4.5-[50-300/0.01]-P[1.2-4.3/0.01]-W[0.4-4.3/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[29-280/1] |
ERV2BR5-[50-300/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[0.4-4.8/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[31-330/1] |
ERV2BR5.5-[50-300/0.01]-P[1.8-5.3/0.01]-W[0.5-5.3/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[31-330/1] |
ERV2BR6-[50-300/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[0.5-5.8/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[33-330/1] |
ERV2BR6.5-[50-300/0.01]-P[2-6.3/0.01]-W[0.5-6.3/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-330/1] |
ERV2BR7-[50-300/0.01]-P[2.5-6.8/0.01]-W[0.5-6.8/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-330/1] |
ERV2BR8-[50-300/0.01]-P[2.5-7.8/0.01]-W[0.5-7.8/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-330/1] |
ERV2BR10-[50-300/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[0.5-9.8/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-330/1] |
ERV2CR1.5-[50-250/0.01]-P[0.6-1.3/0.01]-W[0.3-1.3/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[23-180/1] |
ERV2CR2-[50-300/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.3-1.8/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[23-230/1] |
ERV2CR2.5-[50-300/0.01]-P[0.8-2.3/0.01]-W[0.3-2.3/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[26-230/1] |
ERV2CR3-[50-300/0.01]-P[0.8-2.8/0.01]-W[0.3-2.8/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[27-280/1] |
ERV2CR3.5-[50-300/0.01]-P[1-3.3/0.01]-W[0.3-3.3/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[27-280/1] |
ERV2CR4-[50-300/0.01]-P[1-3.8/0.01]-W[0.3-3.8/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[29-280/1] |
ERV2CR4.5-[50-300/0.01]-P[1.2-4.3/0.01]-W[0.4-4.3/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[29-280/1] |
ERV2CR5-[50-300/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[0.4-4.8/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[31-330/1] |
ERV2CR5.5-[50-300/0.01]-P[1.8-5.3/0.01]-W[0.5-5.3/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[31-330/1] |
ERV2CR6-[50-300/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[0.5-5.8/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[33-330/1] |
ERV2CR6.5-[50-300/0.01]-P[2-6.3/0.01]-W[0.5-6.3/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-330/1] |
ERV2CR7-[50-300/0.01]-P[2.5-6.8/0.01]-W[0.5-6.8/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-330/1] |
ERV2CR8-[50-300/0.01]-P[2.5-7.8/0.01]-W[0.5-7.8/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-330/1] |
ERV2CR10-[50-300/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[0.5-9.8/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-330/1] |
ERV2DR1.5-[50-250/0.01]-P[0.6-1.3/0.01]-W[0.3-1.3/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[23-180/1] |
ERV2DR2-[50-300/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.3-1.8/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[23-230/1] |
ERV2DR2.5-[50-300/0.01]-P[0.8-2.3/0.01]-W[0.3-2.3/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[26-230/1] |
ERV2DR3-[50-300/0.01]-P[0.8-2.8/0.01]-W[0.3-2.8/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[27-280/1] |
ERV2DR3.5-[50-300/0.01]-P[1-3.3/0.01]-W[0.3-3.3/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[27-280/1] |
ERV2DR4-[50-300/0.01]-P[1-3.8/0.01]-W[0.3-3.8/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[29-280/1] |
ERV2DR4.5-[50-300/0.01]-P[1.2-4.3/0.01]-W[0.4-4.3/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[29-280/1] |
ERV2DR5-[50-300/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[0.4-4.8/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[31-330/1] |
ERV2DR5.5-[50-300/0.01]-P[1.8-5.3/0.01]-W[0.5-5.3/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[31-330/1] |
ERV2DR6-[50-300/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[0.5-5.8/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[33-330/1] |
ERV2DR6.5-[50-300/0.01]-P[2-6.3/0.01]-W[0.5-6.3/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-330/1] |
ERV2DR7-[50-300/0.01]-P[2.5-6.8/0.01]-W[0.5-6.8/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-330/1] |
ERV2DR8-[50-300/0.01]-P[2.5-7.8/0.01]-W[0.5-7.8/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-330/1] |
ERV2DR10-[50-300/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[0.5-9.8/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-330/1] |
ERV3AR1.5-[50-250/0.01]-P[0.6-1.3/0.01]-W[0.3-1.3/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[23-180/1] |
ERV3AR2-[50-300/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.3-1.8/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[23-230/1] |
ERV3AR2.5-[50-300/0.01]-P[0.8-2.3/0.01]-W[0.3-2.3/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[26-230/1] |
ERV3AR3-[50-300/0.01]-P[0.8-2.8/0.01]-W[0.3-2.8/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[27-280/1] |
ERV3AR3.5-[50-300/0.01]-P[1-3.3/0.01]-W[0.3-3.3/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[27-280/1] |
ERV3AR4-[50-300/0.01]-P[1-3.8/0.01]-W[0.3-3.8/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[29-280/1] |
ERV3AR4.5-[50-300/0.01]-P[1.2-4.3/0.01]-W[0.4-4.3/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[29-280/1] |
ERV3AR5-[50-300/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[0.4-4.8/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[31-330/1] |
ERV3AR5.5-[50-300/0.01]-P[1.8-5.3/0.01]-W[0.5-5.3/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[31-330/1] |
ERV3AR6-[50-300/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[0.5-5.8/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[33-330/1] |
ERV3AR6.5-[50-300/0.01]-P[2-6.3/0.01]-W[0.5-6.3/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-330/1] |
ERV3AR7-[50-300/0.01]-P[2.5-6.8/0.01]-W[0.5-6.8/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-330/1] |
ERV3AR8-[50-300/0.01]-P[2.5-7.8/0.01]-W[0.5-7.8/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-330/1] |
ERV3AR10-[50-300/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[0.5-9.8/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-330/1] |
ERV3BR1.5-[50-250/0.01]-P[0.6-1.3/0.01]-W[0.3-1.3/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[23-180/1] |
ERV3BR2-[50-300/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.3-1.8/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[23-230/1] |
ERV3BR2.5-[50-300/0.01]-P[0.8-2.3/0.01]-W[0.3-2.3/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[26-230/1] |
ERV3BR3-[50-300/0.01]-P[0.8-2.8/0.01]-W[0.3-2.8/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[27-280/1] |
ERV3BR3.5-[50-300/0.01]-P[1-3.3/0.01]-W[0.3-3.3/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[27-280/1] |
ERV3BR4-[50-300/0.01]-P[1-3.8/0.01]-W[0.3-3.8/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[29-280/1] |
Cargando…
Material | SKH51 | Tolerancia de dimensión P/W (tolerancia de referencia) | 0/-0.005 | Tratamiento de superficies | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Tratamiento rectangular | R-biselado rectangular | Forma de la punta | Ninguno | Tipo de grabado de caracteres | Ninguno |
Numero de caracteres grabados | Ninguno | Posición de chaflán C | Ninguno | Con / sin forma de liberación de gas | Ninguno |
Tipo de forma | Normal | Guarnición | Normal |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente