(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pines eyectores escalonados - acero de alta velocidad SKH51/tipo hueco - (Números de pieza)

Pines eyectores escalonados - acero de alta velocidad SKH51/tipo hueco -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Cambio de Precio

· Material: SKH51
· Referencia de tolerancia del diámetro del eje.: 0/ - 0.02

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
EHS1-[60,​100]-[0.3,​0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8]-[20,​35,​40,​50,​60]
EHS1.5-[60,​100,​150]-[0.3,​0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.2]-[20,​35,​40,​50,​60,​70,​90]
EHS2-[100,​150,​200]-[0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.1,​1.2,​1.3,​1.4,​1.5,​1.6,​1.8]-[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
EHS2.5-[150,​200]-[0.8,​0.9,​1,​1.1,​1.2,​1.3,​1.4,​1.5,​1.6,​1.7,​1.8,​1.9,​2,​2.1]-[50,​70,​80,​90,​100]
EHS3-[150,​200]-[1,​1.1,​1.2,​1.3,​1.4,​1.5,​1.6,​1.7,​1.8,​1.9,​2,​2.1,​2.2,​2.3,​2.4,​2.5,​2.6]-[50,​70,​80,​90,​100]
EHSE1-[60,​100]-P[0.6,​0.7,​0.8]-N[20,​35,​40,​50,​60]
EHSE1.5-[100,​150]-P[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.2]-N[40,​50,​60,​70,​90]
EHSE2-[100,​150,​200]-P[0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.1,​1.2,​1.3,​1.4,​1.5,​1.6,​1.8]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
EHSE2.5-[150,​200]-P[0.8,​0.9,​1,​1.1,​1.2,​1.3,​1.4,​1.5,​1.6,​1.7,​1.8,​1.9,​2,​2.1]-N[50,​70,​80,​90,​100]
EHSE3-[150,​200]-P[1,​1.1,​1.2,​1.3,​1.4,​1.5,​1.6,​1.7,​1.8,​1.9,​2,​2.1,​2.2,​2.3,​2.4,​2.5,​2.6]-N[50,​70,​80,​90,​100]
EHSJ4-[150,​200,​250]-P3-N125
EHSJ4.5-[150,​200,​250]-P[2,​2.5]-N125
EHSJ5-[150,​200,​250]-P3-N125
EHSJE4-[150,​200,​250]-P3-N125
EHSJE4.5-[150,​200,​250]-P[2,​2.5]-N125
EHSJE5-[150,​200,​250]-P3-N125
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTolerancia de diámetro de punta (tolerancia de referencia) Espesor de la cabeza D (diámetro del eje)
(mm)
P (diámetro de la punta)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
N
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)10.3 ~ 0.860 ~ 10020 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)1.50.3 ~ 1.260 ~ 15020 ~ 90
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)20.7 ~ 1.8100 ~ 20040 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)2.50.8 ~ 2.1150 ~ 20050 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)31 ~ 2.6150 ~ 20050 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)10.6 ~ 0.860 ~ 10020 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)1.50.6 ~ 1.2100 ~ 15040 ~ 90
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)20.7 ~ 1.8100 ~ 20040 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)2.50.8 ~ 2.1150 ~ 20050 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)31 ~ 2.6150 ~ 20050 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0056 mm (JIS)41.8 ~ 3150 ~ 25050 ~ 125
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0056 mm (JIS)4.52 ~ 2.5150 ~ 25050 ~ 125
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0056 mm (JIS)53150 ~ 25050 ~ 125
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.026 mm (JIS)42 ~ 3150 ~ 25050 ~ 125
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.026 mm (JIS)4.52 ~ 2.5150 ~ 25050 ~ 125
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.026 mm (JIS)53150 ~ 25050 ~ 125

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material SKH51 Tolerancia de diámetro del eje (tolerancia de referencia) 0/-0.02 Tratamiento de superficies Ninguno
Forma de la punta Ninguno Tipo de grabado de caracteres Ninguno Numero de caracteres grabados Ninguno
Forma de liberación de gas Ninguno Modificaciones