(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Pines eyectores escalonados - acero moldeado SKD61/cabeza de 4 mm/designación de dimensión tipo L_diámetro de la punta - designación de dimensión tipo L -

Pines eyectores escalonados - acero moldeado SKD61/cabeza de 4 mm/designación de dimensión tipo L_diámetro de la punta - designación de dimensión tipo L -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Material: SKD61
· Referencia de tolerancia del diámetro del eje.: 0/ - 0.02
· Grosor de la cabeza: 4 mm (T4)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
EDSEL1.5-[50-150/0.01]-P[0.6,​0.8,​1,​1.2]-N[40,​50,​60,​70]
EDSEL2-[50-200/0.01]-P[0.8,​1,​1.2,​1.5]-N[40,​50,​60,​70,​100]
EDSEL2.5-[60-200/0.01]-P[1,​1.2,​1.5,​2]-N[50,​60,​70,​100]
EDSEL3-[60-200/0.01]-P[1.5,​1.6,​1.8,​2,​2.1,​2.5]-N[40,​50,​60,​70,​100]
EDSEL4-[100-250/0.01]-P[2,​2.5]-N[50,​100,​160]
EDSF1.5-[40-200/0.01]-P[0.6-1.4/0.01]-N[15-185/1]
EDSF2-[40-200/0.01]-P[0.8-1.9/0.01]-N[15-185/1]
EDSF2.5-[40-200/0.01]-P[0.8-2.4/0.01]-N[15-185/1]
EDSF3-[40-300/0.01]-P[1-2.9/0.01]-N[15-280/1]
EDSF3.5-[40-300/0.01]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-280/1]
EDSF4-[40-300/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-280/1]
EDSF4.5-[40-300/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-280/1]
EDSF5-[40-500/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[15-480/1]
EDSF5.5-[40-500/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[15-480/1]
EDSF6-[40-500/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[15-480/1]
EDSF6.5-[40-500/0.01]-P[4.5-6.4/0.01]-N[15-480/1]
EDSF7-[40-500/0.01]-P[4.9-6.9/0.01]-N[15-480/1]
EDSF8-[40-500/0.01]-P[5.9-7.9/0.01]-N[15-480/1]
EDSF9-[40-500/0.01]-P[6.9-8.9/0.01]-N[15-480/1]
EDSF10-[40-500/0.01]-P[7.9-9.9/0.01]-N[15-480/1]
EDSF12-[40-500/0.01]-P[8.9-11.9/0.01]-N[15-480/1]
EDSF13-[40-500/0.01]-P[9.9-12.9/0.01]-N[15-480/1]
EDSFS1.5-[40-200/0.01]-P[0.6-1.4/0.01]-N[15-185/1]
EDSFS2-[40-200/0.01]-P[0.8-1.9/0.01]-N[15-185/1]
EDSFS2.5-[40-200/0.01]-P[0.8-2.4/0.01]-N[15-185/1]
EDSFS3-[40-300/0.01]-P[1-2.9/0.01]-N[15-280/1]
EDSFS3.5-[40-300/0.01]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-280/1]
EDSFS4-[40-300/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-280/1]
EDSFS4.5-[40-300/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-280/1]
EDSFS5-[40-500/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[15-480/1]
EDSFS5.5-[40-500/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[15-480/1]
EDSFS6-[40-500/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[15-480/1]
EDSFS6.5-[40-500/0.01]-P[4.5-6.4/0.01]-N[15-480/1]
EDSFS7-[40-500/0.01]-P[4.9-6.9/0.01]-N[15-480/1]
EDSFS8-[40-500/0.01]-P[5.9-7.9/0.01]-N[15-480/1]
EDSFS9-[40-500/0.01]-P[6.9-8.9/0.01]-N[15-480/1]
EDSFS10-[40-500/0.01]-P[7.9-9.9/0.01]-N[15-480/1]
EDSFS12-[40-500/0.01]-P[8.9-11.9/0.01]-N[15-480/1]
EDSFS13-[40-500/0.01]-P[9.9-12.9/0.01]-N[15-480/1]
EDSL1.5-[50-150/0.01]-P[0.6,​0.8,​1,​1.2]-N[40,​50,​60,​70]
EDSL2-[50-200/0.01]-P[0.8,​1,​1.2,​1.5]-N[40,​50,​60,​70,​100]
EDSL2.5-[60-200/0.01]-P[1,​1.2,​1.5,​2]-N[50,​60,​70,​100]
EDSL3-[60-200/0.01]-P[1.5,​1.6,​1.8,​2,​2.1,​2.5]-N[40,​50,​60,​70,​100]
EDSL4-[100-250/0.01]-P[2,​2.5]-N[50,​100,​160]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTolerancia de diámetro de punta (tolerancia de referencia) D (diámetro del eje)
(mm)
P (diámetro de la punta)
(mm)
Tipo L (dimensión L)
(mm)
N
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.021.50.6 ~ 1.2Tipo de designación de dimensión L50 ~ 15040 ~ 70
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.0220.8 ~ 1.5Tipo de designación de dimensión L50 ~ 20040 ~ 100
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.022.51 ~ 2Tipo de designación de dimensión L60 ~ 20050 ~ 100
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.0231.5 ~ 2.5Tipo de designación de dimensión L60 ~ 20040 ~ 100
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.0242 ~ 2.5Tipo de designación de dimensión L100 ~ 25050 ~ 160
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.021.50.6 ~ 1.4Diámetro de la punta · Tipo de designación de dimensión L40 ~ 20015 ~ 185
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.0220.8 ~ 1.9Diámetro de la punta · Tipo de designación de dimensión L40 ~ 20015 ~ 185
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.022.50.8 ~ 2.4Diámetro de la punta · Tipo de designación de dimensión L40 ~ 20015 ~ 185
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.0231 ~ 2.9Diámetro de la punta · Tipo de designación de dimensión L40 ~ 30015 ~ 280
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.023.51.5 ~ 3.4Diámetro de la punta · Tipo de designación de dimensión L40 ~ 30015 ~ 280
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.0241.5 ~ 3.9Diámetro de la punta · Tipo de designación de dimensión L40 ~ 30015 ~ 280
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.024.52.5 ~ 4.4Diámetro de la punta · Tipo de designación de dimensión L40 ~ 30015 ~ 280
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.0253 ~ 4.9Diámetro de la punta · Tipo de designación de dimensión L40 ~ 50015 ~ 480
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.025.53.5 ~ 5.4Diámetro de la punta · Tipo de designación de dimensión L40 ~ 50015 ~ 480
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.0264 ~ 5.9Diámetro de la punta · Tipo de designación de dimensión L40 ~ 50015 ~ 480
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.026.54.5 ~ 6.4Diámetro de la punta · Tipo de designación de dimensión L40 ~ 50015 ~ 480
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.0274.9 ~ 6.9Diámetro de la punta · Tipo de designación de dimensión L40 ~ 50015 ~ 480
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.0285.9 ~ 7.9Diámetro de la punta · Tipo de designación de dimensión L40 ~ 50015 ~ 480
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.0296.9 ~ 8.9Diámetro de la punta · Tipo de designación de dimensión L40 ~ 50015 ~ 480
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.02107.9 ~ 9.9Diámetro de la punta · Tipo de designación de dimensión L40 ~ 50015 ~ 480
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.02128.9 ~ 11.9Diámetro de la punta · Tipo de designación de dimensión L40 ~ 50015 ~ 480
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.02139.9 ~ 12.9Diámetro de la punta · Tipo de designación de dimensión L40 ~ 50015 ~ 480
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0051.50.6 ~ 1.4Diámetro de la punta · Tipo de designación de dimensión L40 ~ 20015 ~ 185
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.00520.8 ~ 1.9Diámetro de la punta · Tipo de designación de dimensión L40 ~ 20015 ~ 185
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0052.50.8 ~ 2.4Diámetro de la punta · Tipo de designación de dimensión L40 ~ 20015 ~ 185
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.00531 ~ 2.9Diámetro de la punta · Tipo de designación de dimensión L40 ~ 30015 ~ 280
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0053.51.5 ~ 3.4Diámetro de la punta · Tipo de designación de dimensión L40 ~ 30015 ~ 280
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.00541.5 ~ 3.9Diámetro de la punta · Tipo de designación de dimensión L40 ~ 30015 ~ 280
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0054.52.5 ~ 4.4Diámetro de la punta · Tipo de designación de dimensión L40 ~ 30015 ~ 280
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.00553 ~ 4.9Diámetro de la punta · Tipo de designación de dimensión L40 ~ 50015 ~ 480
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0055.53.5 ~ 5.4Diámetro de la punta · Tipo de designación de dimensión L40 ~ 50015 ~ 480
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.00564 ~ 5.9Diámetro de la punta · Tipo de designación de dimensión L40 ~ 50015 ~ 480
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0056.54.5 ~ 6.4Diámetro de la punta · Tipo de designación de dimensión L40 ~ 50015 ~ 480
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.00574.9 ~ 6.9Diámetro de la punta · Tipo de designación de dimensión L40 ~ 50015 ~ 480
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.00585.9 ~ 7.9Diámetro de la punta · Tipo de designación de dimensión L40 ~ 50015 ~ 480
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.00596.9 ~ 8.9Diámetro de la punta · Tipo de designación de dimensión L40 ~ 50015 ~ 480
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.005107.9 ~ 9.9Diámetro de la punta · Tipo de designación de dimensión L40 ~ 50015 ~ 480
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.005128.9 ~ 11.9Diámetro de la punta · Tipo de designación de dimensión L40 ~ 50015 ~ 480
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.005139.9 ~ 12.9Diámetro de la punta · Tipo de designación de dimensión L40 ~ 50015 ~ 480
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0051.50.6 ~ 1.2Tipo de designación de dimensión L50 ~ 15040 ~ 70
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.00520.8 ~ 1.5Tipo de designación de dimensión L50 ~ 20040 ~ 100
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0052.51 ~ 2Tipo de designación de dimensión L60 ~ 20050 ~ 100
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.00531.5 ~ 2.5Tipo de designación de dimensión L60 ~ 20040 ~ 100
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.00542 ~ 2.5Tipo de designación de dimensión L100 ~ 25050 ~ 160

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material SKD61 Tolerancia de diámetro del eje (tolerancia de referencia) 0/-0.02 Tratamiento de superficies Ninguno
Espesor de la cabeza 4 mm (T4) Forma de la punta Ninguno Tipo de grabado de caracteres Ninguno
Numero de caracteres grabados Ninguno Forma de liberación de gas Ninguno

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm