(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pasadores eyectores rectos con punta procesada -Die Steel SKD61 + Nitrided/Shaft Diameter · Tipo de designación de dimensión L-

Pasadores eyectores rectos con punta procesada -Die Steel SKD61 + Nitrided/Shaft Diameter · Tipo de designación de dimensión L-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de forma: Con procesamiento de puntas
· Material: SKD61
· Referencia de tolerancia del diámetro del eje.: -0.01/ - 0.02
· Tratamiento de superficies: nitrurado

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
EPJB1A4-[50-350/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-G[45-89/1]
EPJB1A4.5-[50-350/0.01]-P[4-4.49/0.01]-G[45-89/1]
EPJB1A5-[50-350/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-G[45-89/1]
EPJB1A5.5-[50-350/0.01]-P[5-5.49/0.01]-G[45-89/1]
EPJB1A6-[50-350/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-G[45-89/1]
EPJB1A6.5-[50-350/0.01]-P[6-6.49/0.01]-G[45-89/1]
EPJB1A7-[50-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-G[45-89/1]
EPJB1A8-[50-350/0.01]-P[7-7.99/0.01]-G[45-89/1]
EPJB1A10-[50-350/0.01]-P[8-9.99/0.01]-G[45-89/1]
EPJB1A12-[50-350/0.01]-P[10-11.99/0.01]-G[45-89/1]
EPJB2A4-[50-350/0.01]-P[0.5-3.99/0.01]-V[1.5-3.8/0.1]-G[45-89/1]
EPJB2A4.5-[50-350/0.01]-P[4-4.49/0.01]-V[1.5-4.3/0.1]-G[45-89/1]
EPJB2A5-[50-350/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-V[1.5-4.8/0.1]-G[45-89/1]
EPJB2A5.5-[50-350/0.01]-P[5-5.49/0.01]-V[1.5-5.3/0.1]-G[45-89/1]
EPJB2A6-[50-350/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-V[1.5-5.8/0.1]-G[45-89/1]
EPJB2A6.5-[50-350/0.01]-P[6-6.49/0.01]-V[1.5-6.3/0.1]-G[45-89/1]
EPJB2A7-[50-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-V[1.5-6.8/0.1]-G[45-89/1]
EPJB2A8-[50-350/0.01]-P[7-7.99/0.01]-V[1.5-7.8/0.1]-G[45-89/1]
EPJB2A10-[50-350/0.01]-P[8-9.99/0.01]-V[1.5-9.8/0.1]-G[45-89/1]
EPJB2A12-[50-350/0.01]-P[10-11.99/0.01]-V[1.5-11.9/0.1]-G[45-89/1]
EPJB3A4-[50-350/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-R[3.5-15/0.1]
EPJB3A4.5-[50-350/0.01]-P[4-4.49/0.01]-R[4-15/0.1]
EPJB3A5-[50-350/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-R[4.5-15/0.1]
EPJB3A5.5-[50-350/0.01]-P[5-5.49/0.01]-R[5-15/0.1]
EPJB3A6-[50-350/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-R[5.5-15/0.1]
EPJB3A6.5-[50-350/0.01]-P[6-6.49/0.01]-R[6-15/0.1]
EPJB3A7-[50-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-R[6.5-15/0.1]
EPJB3A8-[50-350/0.01]-P[7-7.99/0.01]-R[7-15/0.1]
EPJB3A10-[50-350/0.01]-P[8-9.99/0.01]-R[8-15/0.1]
EPJB3A12-[50-350/0.01]-P[10-11.99/0.01]-R[12-15/0.1]
EPJB4A4-[50-350/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-R[3.5-15/0.1]
EPJB4A4.5-[50-350/0.01]-P[4-4.49/0.01]-R[4-15/0.1]
EPJB4A5-[50-350/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-R[4.5-15/0.1]
EPJB4A5.5-[50-350/0.01]-P[5-5.49/0.01]-R[5-15/0.1]
EPJB4A6-[50-350/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-R[5.5-15/0.1]
EPJB4A6.5-[50-350/0.01]-P[6-6.49/0.01]-R[6-15/0.1]
EPJB4A7-[50-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-R[6.5-15/0.1]
EPJB4A8-[50-350/0.01]-P[7-7.99/0.01]-R[7-15/0.1]
EPJB4A10-[50-350/0.01]-P[8-9.99/0.01]-R[8-15/0.1]
EPJB4A12-[50-350/0.01]-P[10-11.99/0.01]-R[12-15/0.1]
EPJB5A4-[50-350/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-V[1.5-3.8/0.1]-F[35-300/0.01]-G[0-45/1]
EPJB5A4.5-[50-350/0.01]-P[4-4.49/0.01]-V[1.5-4.3/0.1]-F[35-300/0.01]-G[0-45/1]
EPJB5A5-[50-350/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-V[1.5-4.8/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1]
EPJB5A5.5-[50-350/0.01]-P[5-5.49/0.01]-V[1.5-5.3/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1]
EPJB5A6-[50-350/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-V[1.5-5.8/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1]
EPJB5A6.5-[50-350/0.01]-P[6-6.49/0.01]-V[1.5-6.3/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1]
EPJB5A7-[50-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-V[1.5-6.8/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1]
EPJB5A8-[50-350/0.01]-P[7-7.99/0.01]-V[1.5-7.8/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1]
EPJB5A10-[50-350/0.01]-P[8-9.99/0.01]-V[1.5-9.8/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1]
EPJB5A12-[50-350/0.01]-P[10-11.99/0.01]-V[1.5-8.9/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1]
EPJB6A4-[50-350/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-G[45-89/1]
EPJB6A4.5-[50-350/0.01]-P[4-4.49/0.01]-G[45-89/1]
EPJB6A5-[50-350/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-G[45-89/1]
EPJB6A5.5-[50-350/0.01]-P[5-5.49/0.01]-G[45-89/1]
EPJB6A6-[50-350/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-G[45-89/1]
EPJB6A6.5-[50-350/0.01]-P[6-6.49/0.01]-G[45-89/1]
EPJB6A7-[50-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-G[45-89/1]
EPJB6A8-[50-350/0.01]-P[7-7.99/0.01]-G[45-89/1]
EPJB6A10-[50-350/0.01]-P[8-9.99/0.01]-G[45-89/1]
EPJB6A12-[50-350/0.01]-P[10-11.99/0.01]-G[45-89/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTolerancia de dimensión L (tolerancia de referencia) Espesor de la cabeza D/P (diámetro del eje)
(mm)
Forma de la punta No. (diámetro nominal)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
A
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(°)
J
(mm)
K
(°)
Q
(mm)
R
(mm)
V
(mm)
W
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.05/06 mm (JIS)3.5 ~ 3.991A450 ~ 350---45 ~ 89------
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.05/06 mm (JIS)4 ~ 4.491A4.550 ~ 350---45 ~ 89------
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.05/06 mm (JIS)4.5 ~ 4.991A550 ~ 350---45 ~ 89------
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.05/06 mm (JIS)5 ~ 5.491A5.550 ~ 350---45 ~ 89------
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.05/06 mm (JIS)5.5 ~ 5.991A650 ~ 350---45 ~ 89------
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.05/06 mm (JIS)6 ~ 6.491A6.550 ~ 350---45 ~ 89------
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.05/06 mm (JIS)6.5 ~ 6.991A750 ~ 350---45 ~ 89------
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.05/08 mm (JIS)7 ~ 7.991A850 ~ 350---45 ~ 89------
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.05/08 mm (JIS)8 ~ 9.991A1050 ~ 350---45 ~ 89------
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.05/08 mm (JIS)10 ~ 11.991A1250 ~ 350---45 ~ 89------
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+ 0.02/0 o + 0.05/06 mm (JIS)0.5 ~ 3.992A450 ~ 350---45 ~ 89----1.5 ~ 3.8-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+ 0.02/0 o + 0.05/06 mm (JIS)4 ~ 4.492A4.550 ~ 350---45 ~ 89----1.5 ~ 4.3-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+ 0.02/0 o + 0.05/06 mm (JIS)4.5 ~ 4.992A550 ~ 350---45 ~ 89----1.5 ~ 4.8-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+ 0.02/0 o + 0.05/06 mm (JIS)5 ~ 5.492A5.550 ~ 350---45 ~ 89----1.5 ~ 5.3-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+ 0.02/0 o + 0.05/06 mm (JIS)5.5 ~ 5.992A650 ~ 350---45 ~ 89----1.5 ~ 5.8-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+ 0.02/0 o + 0.05/06 mm (JIS)6 ~ 6.492A6.550 ~ 350---45 ~ 89----1.5 ~ 6.3-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+ 0.02/0 o + 0.05/06 mm (JIS)6.5 ~ 6.992A750 ~ 350---45 ~ 89----1.5 ~ 6.8-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+ 0.02/0 o + 0.05/08 mm (JIS)7 ~ 7.992A850 ~ 350---45 ~ 89----1.5 ~ 7.8-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+ 0.02/0 o + 0.05/08 mm (JIS)8 ~ 9.992A1050 ~ 350---45 ~ 89----1.5 ~ 9.8-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+ 0.02/0 o + 0.05/08 mm (JIS)10 ~ 11.992A1250 ~ 350---45 ~ 89----1.5 ~ 11.9-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.05/06 mm (JIS)3.5 ~ 3.993A450 ~ 350-------3.5 ~ 15--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.05/06 mm (JIS)4 ~ 4.493A4.550 ~ 350-------4 ~ 15--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.05/06 mm (JIS)4.5 ~ 4.993A550 ~ 350-------4.5 ~ 15--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.05/06 mm (JIS)5 ~ 5.493A5.550 ~ 350-------5 ~ 15--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.05/06 mm (JIS)5.5 ~ 5.993A650 ~ 350-------5.5 ~ 15--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.05/06 mm (JIS)6 ~ 6.493A6.550 ~ 350-------6 ~ 15--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.05/06 mm (JIS)6.5 ~ 6.993A750 ~ 350-------6.5 ~ 15--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.05/08 mm (JIS)7 ~ 7.993A850 ~ 350-------7 ~ 15--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.05/08 mm (JIS)8 ~ 9.993A1050 ~ 350-------8 ~ 15--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.05/08 mm (JIS)10 ~ 11.993A1250 ~ 350-------12 ~ 15--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.05/06 mm (JIS)3.5 ~ 3.994A450 ~ 350-------3.5 ~ 15--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.05/06 mm (JIS)4 ~ 4.494A4.550 ~ 350-------4 ~ 15--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.05/06 mm (JIS)4.5 ~ 4.994A550 ~ 350-------4.5 ~ 15--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.05/06 mm (JIS)5 ~ 5.494A5.550 ~ 350-------5 ~ 15--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.05/06 mm (JIS)5.5 ~ 5.994A650 ~ 350-------5.5 ~ 15--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.05/06 mm (JIS)6 ~ 6.494A6.550 ~ 350-------6 ~ 15--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.05/06 mm (JIS)6.5 ~ 6.994A750 ~ 350-------6.5 ~ 15--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.05/08 mm (JIS)7 ~ 7.994A850 ~ 350-------7 ~ 15--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.05/08 mm (JIS)8 ~ 9.994A1050 ~ 350-------8 ~ 15--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.05/08 mm (JIS)10 ~ 11.994A1250 ~ 350-------12 ~ 15--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+ 0.02/0 o + 0.05/06 mm (JIS)3.5 ~ 3.995A450 ~ 350--35 ~ 3000 ~ 45----1.5 ~ 3.8-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+ 0.02/0 o + 0.05/06 mm (JIS)4 ~ 4.495A4.550 ~ 350--35 ~ 3000 ~ 45----1.5 ~ 4.3-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+ 0.02/0 o + 0.05/06 mm (JIS)4.5 ~ 4.995A550 ~ 350--35 ~ 3500 ~ 45----1.5 ~ 4.8-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+ 0.02/0 o + 0.05/06 mm (JIS)5 ~ 5.495A5.550 ~ 350--35 ~ 3500 ~ 45----1.5 ~ 5.3-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+ 0.02/0 o + 0.05/06 mm (JIS)5.5 ~ 5.995A650 ~ 350--35 ~ 3500 ~ 45----1.5 ~ 5.8-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+ 0.02/0 o + 0.05/06 mm (JIS)6 ~ 6.495A6.550 ~ 350--35 ~ 3500 ~ 45----1.5 ~ 6.3-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+ 0.02/0 o + 0.05/06 mm (JIS)6.5 ~ 6.995A750 ~ 350--35 ~ 3500 ~ 45----1.5 ~ 6.8-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+ 0.02/0 o + 0.05/08 mm (JIS)7 ~ 7.995A850 ~ 350--35 ~ 3500 ~ 45----1.5 ~ 7.8-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+ 0.02/0 o + 0.05/08 mm (JIS)8 ~ 9.995A1050 ~ 350--35 ~ 3500 ~ 45----1.5 ~ 9.8-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+ 0.02/0 o + 0.05/08 mm (JIS)10 ~ 11.995A1250 ~ 350--35 ~ 3500 ~ 45----1.5 ~ 8.9-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.05/06 mm (JIS)3.5 ~ 3.996A450 ~ 350---45 ~ 89------
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.05/06 mm (JIS)4 ~ 4.496A4.550 ~ 350---45 ~ 89------
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.05/06 mm (JIS)4.5 ~ 4.996A550 ~ 350---45 ~ 89------
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.05/06 mm (JIS)5 ~ 5.496A5.550 ~ 350---45 ~ 89------
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.05/06 mm (JIS)5.5 ~ 5.996A650 ~ 350---45 ~ 89------
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.05/06 mm (JIS)6 ~ 6.496A6.550 ~ 350---45 ~ 89------
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.05/06 mm (JIS)6.5 ~ 6.996A750 ~ 350---45 ~ 89------
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.05/08 mm (JIS)7 ~ 7.996A850 ~ 350---45 ~ 89------
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.05/08 mm (JIS)8 ~ 9.996A1050 ~ 350---45 ~ 89------
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.05/08 mm (JIS)10 ~ 11.996A1250 ~ 350---45 ~ 89------

Cargando…

 

Información básica

Tipo de forma Con procesamiento de propinas Material SKD61 Tolerancia de diámetro del eje (tolerancia de referencia) -0.01/-0.02
Tratamiento de superficies Nitrurado Forma de liberación de gas Ninguno Tipo de grabado de caracteres Ninguno
Numero de caracteres grabados Ninguno