(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Punzones con agujeros de espiga de localización, tratamiento WPC

Punzones con agujeros de espiga de localización, tratamiento WPC

· Tipo de vástago: de un solo paso
· Material: Equivalente a SKD11 (D2)
· Tratamiento de superficies: WPC
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con orificio para pasador de localización
· Tolerancia D del diámetro del vástago: m5

  • FLANGE
  • SKD11
  • WPC
  • PUNCH&RETAINER SET

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
W-SPAL-C10-[50-150/10]-P[3-9.99/0.01]
W-SPAL-C10-[50-150/10]-PC[1.5-2.99/0.01]
W-SPAL-C10-LC[25-149.9/0.1]-P[3-9.99/0.01]
W-SPAL-C10-LC[25-149.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]
W-SPAL-C13-[50-150/10]-P[6-12.99/0.01]
W-SPAL-C13-[50-150/10]-PC[3-5.99/0.01]
W-SPAL-C13-LC[25-149.9/0.1]-P[6-12.99/0.01]
W-SPAL-C13-LC[25-149.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01]
W-SPAL-C16-[60-150/10]-P[10-15.99/0.01]
W-SPAL-C16-[60-150/10]-PC[5-9.99/0.01]
W-SPAL-C16-LC[25-149.9/0.1]-P[10-15.99/0.01]
W-SPAL-C16-LC[25-149.9/0.1]-PC[5-9.99/0.01]
W-SPAL-C20-[60-150/10]-P[13-19.99/0.01]
W-SPAL-C20-[60-150/10]-PC[6.5-12.99/0.01]
W-SPAL-C20-LC[25-149.9/0.1]-P[13-19.99/0.01]
W-SPAL-C20-LC[25-149.9/0.1]-PC[6.5-12.99/0.01]
W-SPAL-C25-[60-150/10]-P[18-24.99/0.01]
W-SPAL-C25-[60-150/10]-PC[9-17.99/0.01]
W-SPAL-C25-LC[25-149.9/0.1]-P[18-24.99/0.01]
W-SPAL-C25-LC[25-149.9/0.1]-PC[9-17.99/0.01]
W-SPAL-C32-[60-150/10]-P[20-31.99/0.01]
W-SPAL-C32-[60-150/10]-PC[10-19.99/0.01]
W-SPAL-C32-LC[25-149.9/0.1]-P[20-31.99/0.01]
W-SPAL-C32-LC[25-149.9/0.1]-PC[10-19.99/0.01]
W-SPAL-C38-[60-150/10]-P[28-37.99/0.01]
W-SPAL-C38-[60-150/10]-PC[14-27.99/0.01]
W-SPAL-C38-LC[25-149.9/0.1]-P[28-37.99/0.01]
W-SPAL-C38-LC[25-149.9/0.1]-PC[14-27.99/0.01]
W-SPAL-C45-[60-150/10]-P[35-44.99/0.01]
W-SPAL-C45-[60-150/10]-PC[17.5-34.99/0.01]
W-SPAL-C45-LC[25-149.9/0.1]-P[35-44.99/0.01]
W-SPAL-C45-LC[25-149.9/0.1]-PC[17.5-34.99/0.01]
W-SPAS-C10-[40-150/10]-P[3-9.99/0.01]
W-SPAS-C10-[40-150/10]-PC[1.5-2.99/0.01]
W-SPAS-C10-LC[25-149.9/0.1]-P[3-9.99/0.01]
W-SPAS-C10-LC[25-149.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]
W-SPAS-C13-[40-150/10]-P[6-12.99/0.01]
W-SPAS-C13-[40-150/10]-PC[3-5.99/0.01]
W-SPAS-C13-LC[25-149.9/0.1]-P[6-12.99/0.01]
W-SPAS-C13-LC[25-149.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01]
W-SPAS-C16-[40-150/10]-P[10-15.99/0.01]
W-SPAS-C16-[40-150/10]-PC[5-9.99/0.01]
W-SPAS-C16-LC[25-149.9/0.1]-P[10-15.99/0.01]
W-SPAS-C16-LC[25-149.9/0.1]-PC[5-9.99/0.01]
W-SPAS-C20-[40-150/10]-P[13-19.99/0.01]
W-SPAS-C20-[40-150/10]-PC[6.5-12.99/0.01]
W-SPAS-C20-LC[25-149.9/0.1]-P[13-19.99/0.01]
W-SPAS-C20-LC[25-149.9/0.1]-PC[6.5-12.99/0.01]
W-SPAS-C25-[40-150/10]-P[18-24.99/0.01]
W-SPAS-C25-[40-150/10]-PC[9-17.99/0.01]
W-SPAS-C25-LC[25-149.9/0.1]-P[18-24.99/0.01]
W-SPAS-C25-LC[25-149.9/0.1]-PC[9-17.99/0.01]
W-SPAS-C32-[40-150/10]-P[20-31.99/0.01]
W-SPAS-C32-[40-150/10]-PC[10-19.99/0.01]
W-SPAS-C32-LC[25-149.9/0.1]-P[20-31.99/0.01]
W-SPAS-C32-LC[25-149.9/0.1]-PC[10-19.99/0.01]
W-SPAS-C38-[40-150/10]-P[28-37.99/0.01]
W-SPAS-C38-[40-150/10]-PC[14-27.99/0.01]
W-SPAS-C38-LC[25-149.9/0.1]-P[28-37.99/0.01]
W-SPAS-C38-LC[25-149.9/0.1]-PC[14-27.99/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la punta B (longitud de la punta) D (diámetro del vástago)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
PC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)
R (esquina de la punta R)
(mm)
W (dimensión de la punta)
(mm)
WC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoL103 ~ 9.9950 ~ 150-----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoL10-50 ~ 150-1.5 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoL103 ~ 9.99-25 ~ 149.9----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoL10--25 ~ 149.91.5 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoL136 ~ 12.9950 ~ 150-----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoL13-50 ~ 150-3 ~ 5.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoL136 ~ 12.99-25 ~ 149.9----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoL13--25 ~ 149.93 ~ 5.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoL1610 ~ 15.9960 ~ 150-----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoL16-60 ~ 150-5 ~ 9.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoL1610 ~ 15.99-25 ~ 149.9----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoL16--25 ~ 149.95 ~ 9.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoL2013 ~ 19.9960 ~ 150-----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoL20-60 ~ 150-6.5 ~ 12.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoL2013 ~ 19.99-25 ~ 149.9----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoL20--25 ~ 149.96.5 ~ 12.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoL2518 ~ 24.9960 ~ 150-----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoL25-60 ~ 150-9 ~ 17.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoL2518 ~ 24.99-25 ~ 149.9----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoL25--25 ~ 149.99 ~ 17.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoL3220 ~ 31.9960 ~ 150-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoL32-60 ~ 150-10 ~ 19.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoL3220 ~ 31.99-25 ~ 149.9----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoL32--25 ~ 149.910 ~ 19.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoL3828 ~ 37.9960 ~ 150-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoL38-60 ~ 150-14 ~ 27.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoL3828 ~ 37.99-25 ~ 149.9----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoL38--25 ~ 149.914 ~ 27.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoL4535 ~ 44.9960 ~ 150-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoL45-60 ~ 150-17.5 ~ 34.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoL4535 ~ 44.99-25 ~ 149.9----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoL45--25 ~ 149.917.5 ~ 34.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoS103 ~ 9.9940 ~ 150-----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoS10-40 ~ 150-1.5 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoS103 ~ 9.99-25 ~ 149.9----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoS10--25 ~ 149.91.5 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoS136 ~ 12.9940 ~ 150-----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoS13-40 ~ 150-3 ~ 5.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoS136 ~ 12.99-25 ~ 149.9----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoS13--25 ~ 149.93 ~ 5.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoS1610 ~ 15.9940 ~ 150-----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoS16-40 ~ 150-5 ~ 9.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoS1610 ~ 15.99-25 ~ 149.9----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoS16--25 ~ 149.95 ~ 9.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoS2013 ~ 19.9940 ~ 150-----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoS20-40 ~ 150-6.5 ~ 12.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoS2013 ~ 19.99-25 ~ 149.9----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoS20--25 ~ 149.96.5 ~ 12.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoS2518 ~ 24.9940 ~ 150-----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoS25-40 ~ 150-9 ~ 17.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoS2518 ~ 24.99-25 ~ 149.9----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoS25--25 ~ 149.99 ~ 17.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoS3220 ~ 31.9940 ~ 150-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoS32-40 ~ 150-10 ~ 19.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoS3220 ~ 31.99-25 ~ 149.9----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoS32--25 ~ 149.910 ~ 19.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoS3828 ~ 37.9940 ~ 150-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoS38-40 ~ 150-14 ~ 27.99---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoS3828 ~ 37.99-25 ~ 149.9----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoS38--25 ~ 149.914 ~ 27.99---

Cargando…

 

Información básica

Golpes de carga pesada Ninguno Tipo de vástago De un solo paso Jector Ninguno
Material Equivalente a SKD11 (D2) Tratamiento de superficies WPC Forma de vástago (parte de montaje) Con agujero de espiga de localización
Diámetro del vástago tolerancia D m5 T (espesor de la cabeza / espesor de la placa)(mm) 5

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico