(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Material: Equivalente a SKD11 (D2)
· Tratamiento de superficies: Recubrimiento de TiCN (XCN)
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con orificio para pasador de localización
· Tolerancia D del diámetro del vástago: m5
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
H-SJAL-C10-[70-120/10]-P[3-9.99/0.01] |
H-SJAL-C10-[70-120/10]-PC[2.8-3/0.01] |
H-SJAL-C10-LC[34-119.9/0.1]-P[3-9.99/0.01] |
H-SJAL-C10-LC[34-119.9/0.1]-PC[2.8-3/0.01] |
H-SJAL-C13-[70-120/10]-P[6-12.99/0.01] |
H-SJAL-C13-[70-120/10]-PC[5-6/0.01] |
H-SJAL-C13-LC[34-119.9/0.1]-P[6-12.99/0.01] |
H-SJAL-C13-LC[34-119.9/0.1]-PC[5-6/0.01] |
H-SJAL-C16-[70-120/10]-P[10-15.99/0.01] |
H-SJAL-C16-[70-120/10]-PC[8-10/0.01] |
H-SJAL-C16-LC[34-119.9/0.1]-P[10-15.99/0.01] |
H-SJAL-C16-LC[34-119.9/0.1]-PC[8-10/0.01] |
H-SJAL-C20-[70-120/10]-P[13-19.99/0.01] |
H-SJAL-C20-[70-120/10]-PC[9-13/0.01] |
H-SJAL-C20-LC[34-119.9/0.1]-P[13-19.99/0.01] |
H-SJAL-C20-LC[34-119.9/0.1]-PC[9-13/0.01] |
H-SJAL-C25-[70-120/10]-P[18-24.99/0.01] |
H-SJAL-C25-[70-120/10]-PC[9-18/0.01] |
H-SJAL-C25-LC[34-119.9/0.1]-P[18-24.99/0.01] |
H-SJAL-C25-LC[34-119.9/0.1]-PC[9-18/0.01] |
H-SJAS-C10-[60-120/10]-P[3-9.99/0.01] |
H-SJAS-C10-[60-120/10]-PC[2.8-2.99/0.01] |
H-SJAS-C10-LC[34-119.9/0.1]-P[3-9.99/0.01] |
H-SJAS-C10-LC[34-119.9/0.1]-PC[2.8-2.99/0.01] |
H-SJAS-C13-[60-120/10]-P[6-12.99/0.01] |
H-SJAS-C13-[60-120/10]-PC[5-6/0.01] |
H-SJAS-C13-LC[34-119.9/0.1]-P[6-12.99/0.01] |
H-SJAS-C13-LC[34-119.9/0.1]-PC[5-6/0.01] |
H-SJAS-C16-[60-120/10]-P[10-15.99/0.01] |
H-SJAS-C16-[60-120/10]-PC[8-10/0.01] |
H-SJAS-C16-LC[34-119.9/0.1]-P[10-15.99/0.01] |
H-SJAS-C16-LC[34-119.9/0.1]-PC[8-10/0.01] |
H-SJAS-C20-[60-120/10]-P[13-19.99/0.01] |
H-SJAS-C20-[60-120/10]-PC[9-13/0.01] |
H-SJAS-C20-LC[34-119.9/0.1]-P[13-19.99/0.01] |
H-SJAS-C20-LC[34-119.9/0.1]-PC[9-13/0.01] |
H-SJAS-C25-[60-120/10]-P[18-24.99/0.01] |
H-SJAS-C25-[60-120/10]-PC[9-18/0.01] |
H-SJAS-C25-LC[34-119.9/0.1]-P[18-24.99/0.01] |
H-SJAS-C25-LC[34-119.9/0.1]-PC[9-18/0.01] |
H-SJAX-C10-[80-120/10]-P[6-9.99/0.01] |
H-SJAX-C10-[80-120/10]-PC[3-5.99/0.01] |
H-SJAX-C10-LC[52-119.9/0.1]-P[6-9.99/0.01] |
H-SJAX-C10-LC[52-119.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01] |
H-SJAX-C13-[80-120/10]-P[6-12.99/0.01] |
H-SJAX-C13-[80-120/10]-PC[3-5.99/0.01] |
H-SJAX-C13-LC[52-119.9/0.1]-P[6-12.99/0.01] |
H-SJAX-C13-LC[52-119.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01] |
H-SJAX-C16-[100-120/10]-P[10-15.99/0.01] |
H-SJAX-C16-[100-120/10]-PC[5-9.99/0.01] |
H-SJAX-C16-LC[60-119.9/0.1]-P[10-15.99/0.01] |
H-SJAX-C16-LC[60-119.9/0.1]-PC[5-9.99/0.01] |
H-SJAX-C20-[100-120/10]-P[13-19.99/0.01] |
H-SJAX-C20-[100-120/10]-PC[6.5-12.99/0.01] |
H-SJAX-C20-LC[60-119.9/0.1]-P[13-19.99/0.01] |
H-SJAX-C20-LC[60-119.9/0.1]-PC[6.5-12.99/0.01] |
H-SJAX-C25-[100-120/10]-P[18-24.99/0.01] |
H-SJAX-C25-[100-120/10]-PC[9-17.99/0.01] |
H-SJAX-C25-LC[60-119.9/0.1]-P[18-24.99/0.01] |
H-SJAX-C25-LC[60-119.9/0.1]-PC[9-17.99/0.01] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Golpes de carga pesada | Ninguno | Tipo de vástago | De un solo paso | Material | Equivalente a SKD11 (D2) |
---|---|---|---|---|---|
Tratamiento de superficies | Recubrimiento de TiCN (XCN) | Forma de vástago (parte de montaje) | Con agujero de espiga de localización | Diámetro del vástago tolerancia D | m5 |
T (espesor de la cabeza / espesor de la placa)(mm) | 5 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente