(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Placas deslizantes sin aceite - tipo fundido de 20 mm -

Placas deslizantes sin aceite - tipo fundido de 20 mm -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Placas deslizantes sin aceite - tipo fundido de 20 mm -
  • Placas deslizantes sin aceite - tipo fundido de 20 mm -
  • Placas deslizantes sin aceite - tipo fundido de 20 mm -
  • Descuento por volumen

· Escribe: Placa fundida (FC250)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las placas deslizantes sin aceite, fundidas, 20 mm, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MWF28-75
MWF28-100
MWF28-125
MWF28-150
MWF28-200
MWF38-75
MWF38-100
MWF38-125
MWF38-150
MWF38-200
MWF48-75
MWF48-100
MWF48-125
MWF48-150
MWF48-200
MWF58-75
MWF58-100
MWF58-150
MWF75-75
MWF75-100
MWF75-125
MWF75-150
MWF75-200
MWF100-100
MWF100-125
MWF100-150
MWF100-200
MWF100-250
MWF125-125
MWF125-150
MWF125-200
MWF125-250
MWF150-150
MWF150-200
MWF150-250
MWF150-300
MWF200-200
MWF200-250
MWF200-300
MWFT100-100
MWFT100-125
MWFT100-150
MWFT100-200
MWFT100-250
MWFT125-125
MWFT125-150
MWFT125-200
MWFT125-250
MWFT150-150
MWFT150-200
MWFT150-250
MWFT150-300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de agujeros de montaje W (ancho)
(mm)
L (longitud en la dirección más larga)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102 agujeros2875
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102 agujeros28100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102 agujeros28125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102 agujeros28150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102 agujeros28200
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102 agujeros3875
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102 agujeros38100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102 agujeros38125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102 agujeros38150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102 agujeros38200
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102 agujeros4875
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102 agujeros48100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102 agujeros48125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102 agujeros48150
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102 agujeros48200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102 agujeros5875
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102 agujeros58100
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

102 agujeros58150
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102 agujeros7575
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102 agujeros75100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102 agujeros75125
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102 agujeros75150
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102 agujeros75200
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

104 agujeros100100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

104 agujeros100125
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

104 agujeros100150
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

104 agujeros100200
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

104 agujeros100250
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

104 agujeros125125
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

104 agujeros125150
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

104 agujeros125200
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

104 agujeros125250
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

104 agujeros150150
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

104 agujeros150200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104 agujeros150250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104 agujeros150300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104 agujeros200200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104 agujeros200250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104 agujeros200300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102 agujeros100100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102 agujeros100125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102 agujeros100150
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102 agujeros100200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102 agujeros100250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102 agujeros125125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102 agujeros125150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102 agujeros125200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102 agujeros125250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102 agujeros150150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102 agujeros150200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102 agujeros150250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102 agujeros150300

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Placa fundida (FC250) Espesor(mm) 20

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico